ดอกสว่านเม็ดมีด - ปลอกปรับตั้ง_EP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet EP253253 เป็นปลอกปรับตั้งแบบเยื้องศูนย์สำหรับดอกสว่านเม็ดมีด 802D และ 803D ที่มีก้านขนาด 25 mm เมื่อจับในหัวจับ Weldon ขนาด Ø32 mm จะช่วยปรับละเอียดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะได้ โดยหมุนปลอกตามสเกล
- สำหรับดอกสว่านเม็ดมีดของ Dormer Pramet ที่มีก้านทรงกระบอกขนาด 25 mm พร้อมหน้าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766 (รุ่น S25 ของ 802D และ 803D)
- ปลอกปรับตั้ง EP ออกแบบมาสำหรับหัวจับ Weldon ขนาด Ø32 mm และ Ø40 mm โดย EP253253 ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 mm ใช้กับขนาด Ø32 mm
- ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านได้โดยหมุนปลอกตามสเกล
- ช่วงการปรับที่ผู้ผลิตระบุสำหรับปลอก EP ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง +0.4 / -0.2 mm และความสูงศูนย์ +0.2 / -0.15 mm
- ตัวดอกสว่านแต่ละรุ่นยังมีขีดจำกัดการปรับในแนวรัศมี (ADJLN / ADJLX) ของตนเองเมื่อใช้ร่วมกับ EP253253 ควรตรวจสอบค่าของดอกสว่านที่ใช้งานและไม่ปรับเกินค่าดังกล่าว
ปลอกปรับตั้งแบบเยื้องศูนย์สำหรับดอกสว่านเม็ดมีด
EP253253 เป็นปลอกปรับตั้งในกลุ่ม EP ของ Dormer Pramet ทำหน้าที่เป็นปลอกแปลงแบบเยื้องศูนย์ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างดอกสว่านเม็ดมีดกับหัวจับ โดยก้านดอกสว่านขนาด 25 mm สวมเข้าในปลอก และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกขนาด 32 mm จะถูกจับยึดในหัวจับ Weldon เมื่อหมุนปลอกไปยังค่าที่ต้องการบนสเกล ดอกสว่านจะเยื้องออกจากศูนย์เล็กน้อย ทำให้ตัวดอกสว่านเดิมเจาะรูได้ใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดระบุเล็กน้อย
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบแบบเยื้องศูนย์เพื่อปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านภายในช่วงที่กำหนด
- ตั้งค่าง่าย เพียงหมุนปลอกตามสเกล
- ช่วงปรับเส้นผ่านศูนย์กลาง +0.4 / -0.2 mm และช่วงปรับความสูงศูนย์ +0.2 / -0.15 mm ตามที่ผู้ผลิตระบุสำหรับปลอก EP
- รูในขนาด 25 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 mm สำหรับใช้กับหัวจับ Weldon ขนาด Ø32 mm
การใช้งาน
Dormer Pramet กำหนดให้ EP253253 เป็นปลอกปรับตั้งสำหรับดอกสว่านเม็ดมีด 802D (2 x D) และ 803D (3 x D) ที่มีก้านทรงกระบอกขนาด 25 mm พร้อมหน้าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766 เช่น 802D-22-44-S25, 803D-17-51-S25 และ 803D-22-66-S25
| รหัสสินค้า | EP253253 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ปลอกปรับตั้งแบบเยื้องศูนย์สำหรับดอกสว่านเม็ดมีด |
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ฝั่งดอกสว่าน (DCON WS) | 25 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ฝั่งหัวจับ (DCON MS) | 32 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวปลอก (BD) | 53 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 53 mm |
| LCOL | 48 mm |
| ช่วงปรับเส้นผ่านศูนย์กลาง | +0.4 / -0.2 mm |
| ช่วงปรับความสูงศูนย์ | +0.2 / -0.15 mm |
| หัวจับที่ใช้ | หัวจับ Weldon Ø32 mm |
| ดอกสว่านที่ใช้ร่วมกันได้ | 802D และ 803D ก้านขนาด 25 mm (S25) |
| รหัสสินค้า | รูใน DCON WS (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก DCON MS (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวปลอก BD (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | LCOL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EP253253 | 25 | 32 | 53 | 53 | 48 |
EP253253 เป็นปลอกทรงกระบอกที่มีรูในแบบเยื้องศูนย์ ขนาดหลักมีดังนี้
- รูในสำหรับก้านดอกสว่าน (DCON WS): 25 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนที่จับยึดในหัวจับ (DCON MS): 32 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัวปลอก (BD): 53 mm
- ความยาวรวม (OAL): 53 mm
- ความยาว LCOL: 48 mm
ตั้งค่าระยะเยื้องของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการได้โดยหมุนปลอกตามสเกล
วิธีเลือกปลอกปรับตั้งให้เหมาะสม
- เลือกให้ตรงกับก้านดอกสว่าน: EP253253 ใช้กับดอกสว่านที่มีก้านขนาด 25 mm (S25) ส่วนดอกสว่านของ Dormer Pramet ที่มีก้านขนาด 32 mm (S32) เช่น 802D-38-76-S32 จะระบุให้ใช้กับ EP324058 แทน
- เลือกให้ตรงกับหัวจับ: EP253253 ต้องใช้กับหัวจับ Weldon ขนาด Ø32 mm
- ตรวจสอบขีดจำกัดการปรับของดอกสว่าน: ระยะปรับในแนวรัศมีที่อนุญาตขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ตัวอย่างค่าที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับดอกสว่านที่ใช้ร่วมกับ EP253253 มีดังนี้
| ดอกสว่าน | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (mm) | ความลึกเจาะสูงสุด | ระยะปรับในแนวรัศมี (mm) |
|---|---|---|---|
| 803D-17-51-S25 | 17 | 3 x D | -0.10 ถึง +0.50 |
| 802D-22-44-S25 | 22 | 2 x D | -0.45 ถึง +0.50 |
| 803D-22-66-S25 | 22 | 3 x D | -0.45 ถึง +0.50 |
| 803D-22,5-67,5-S25 | 22.5 | 3 x D | -0.35 ถึง +0.50 |
| 803D-23-69-S25 | 23 | 3 x D | -0.35 ถึง +0.50 |