เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ PK_RU740

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ (แบบหัวเปลี่ยนได้) ซีรีส์ RU740 จากระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ DORMER PRAMET ตัวเม็ดมีดจับยึดเข้ากับบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ด้วยกลไกสกรูดึงที่มั่นคง จึงเปลี่ยนหรือรีกรายด์เฉพาะส่วนหัวได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนดอกสว่านทั้งชิ้น
เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ RU740 เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ DORMER PRAMET ซึ่งครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm และมีบอดี้ดอกสว่านตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีดร่วมกับบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ DORMER PRAMET ที่รองรับเท่านั้น และตรวจสอบความเข้ากันได้ของซีทระหว่างหัวกับบอดี้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิตก่อนสั่งซื้อ
- บอดี้ที่ใช้ก้านแบบ Type B มีบ่ารองรับ ช่วยให้จัดตำแหน่ง กำหนดศูนย์ และมีความมั่นคงดีขึ้นบนเครื่องกลึง ลดการส่ายของดอกสว่านได้อย่างมาก
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในบอดี้ดอกสว่าน ร่องคายเศษขัดเงาร่วมกับการหล่อเย็นผ่านภายในช่วยคายเศษได้รวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่เศษจะอุดตัน
- เม็ดมีดที่สึกหรอสามารถรีกรายด์และปรับสภาพใหม่ได้หลายครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- บอดี้ดอกสว่านชุบนิกเกิลทนการสึกหรอระหว่างใช้งาน และทนการกัดกร่อนระหว่างจัดเก็บ
- เลือกความเร็วตัดและฟีดตามข้อมูลสภาวะการตัดที่ DORMER PRAMET เผยแพร่ สำหรับเม็ดมีดและวัสดุงานที่เลือก
RU740 เป็นหนึ่งในซีรีส์เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์แบบหัวเปลี่ยนได้ของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ที่ DORMER PRAMET เปิดตัวในปี 2026 เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ทำหน้าที่เป็นปลายคมตัดของเครื่องมือ และติดตั้งบนบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ที่แยกต่างหาก โดยบอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรงคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- การจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคงพร้อมพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก และรักษาประสิทธิภาพให้คงที่แม้ใช้ฟีดสูง
- รูปทรงคมตัดของเม็ดมีดออกแบบเฉพาะตามวัสดุงาน มีทั้งแบบคมและแบบลบมน เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด
- เคลือบผิว PVD ขั้นสูง ทนการสึกหรอและการขัดสีได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ใช้ความเร็วตัดและอัตราการป้อนเจาะได้สูงขึ้น
- เม็ดมีดสามารถรีกรายด์ได้หลายรอบ ช่วยลดสต็อกเครื่องมือและเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน
- บอดี้ดอกสว่านมีร่องคายเศษขัดเงาและระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน ช่วยคายเศษได้รวดเร็ว ป้องกันการตัดเศษซ้ำ และได้ผิวรูที่ดีขึ้น
การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานเจาะที่ต้องการผลิตภาพสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ (แบบหัวเปลี่ยนได้) |
|---|---|
| ซีรีส์ | RU740 (เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ PK) |
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
| ระบบที่ใช้ร่วมกัน | บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ DORMER PRAMET โดยบอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรงคมตัด |
| การจับยึด | แบบสกรูดึง พร้อมพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ |
| การเคลือบผิว | PVD (ในระบบ: AlCrN สำหรับรูปทรงคมตัดงานเหล็ก, AlTiN สำหรับรูปทรงคมตัดงานสแตนเลส) |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ | 12.5 – 30.0 mm |
| ความลึกการเจาะของบอดี้ | 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D |
| น้ำหล่อเย็น | หล่อเย็นผ่านภายในบอดี้ดอกสว่าน |
| บอดี้ | ชุบนิกเกิล ก้านแบบ Type B มีบ่ารองรับ |
| การรีกรายด์ | รีกรายด์ได้หลายรอบ |
| รายการ | RU74012.5 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | RU740 |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ (หัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC | 12.50 mm |
| การจับยึดในบอดี้ | จับยึดแบบสกรูดึง |
| การเคลือบผิว | PVD |
| การปรับสภาพคม | ลับคมใหม่ได้ (ปรับสภาพได้หลายรอบ) |
| ช่วงขนาดของระบบ | 12.5 – 30.0 mm |
เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ (หัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้) สำหรับติดตั้งที่ปลายบอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC: 12.50 mm (ขนาดเล็กที่สุดของระบบโมดูลาร์ ซึ่งครอบคลุมช่วง 12.5 – 30.0 mm)
- เม็ดมีดวางอยู่ในร่องรับของบอดี้บนพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ และยึดด้วยกลไกจับยึดแบบสกรูดึงซึ่งป้องกันไม่ให้เม็ดมีดหลุดออก
วิธีเลือกเม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์
- วัสดุชิ้นงาน: ระบบดอกสว่านโมดูลาร์ DORMER PRAMET มีซีรีส์เม็ดมีดที่ออกแบบเฉพาะตามวัสดุ ได้แก่ RP930 (เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ P), RM930 (เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ M) และ RU740 (เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ PK) ควรเลือกซีรีส์ที่รูปทรงคมตัดเหมาะกับวัสดุที่จะเจาะ
- การเคลือบผิว: รูปทรงคมตัดสำหรับงานเหล็กใช้การเคลือบ AlCrN ส่วนรูปทรงคมตัดสำหรับงานสแตนเลสใช้การเคลือบ AlTiN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: ระบบครอบคลุมตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm ตัวเลขท้ายรหัสสินค้าคือเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดหน่วย mm เช่น RU74012.5 = 12.5 mm
- ความลึกของรู: เลือกความยาวบอดี้ดอกสว่านให้เหมาะกับความลึกที่ต้องการ ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D
- การจัดการสต็อก: บอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรงคมตัด ช่วยให้บริหารสต็อกเครื่องมือได้ง่ายขึ้น