เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ P_RP930

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ RP930 จาก Dormer Pramet เป็นหัวเจาะแบบเปลี่ยนได้ ที่มีรูปทรงคมตัดออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กกล้า (ISO P) ใช้ร่วมกับระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ซึ่งครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm

    ข้อมูลระบบ

    • ระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet มีรูปทรงเม็ดมีดให้เลือกห้าแบบ ซึ่งปรับให้เหมาะกับเหล็กกล้าและสแตนเลส โดย RP930 คือรูปทรงสำหรับเหล็กกล้า
    • สารเคลือบผิวเลือกให้ตรงกับวัสดุชิ้นงาน คือ AlCrN สำหรับรูปทรงที่ใช้กับเหล็กกล้า และ AlTiN สำหรับรูปทรงที่ใช้กับสแตนเลส
    • บอดี้ดอกสว่านชุบนิกเกิล ช่วยต้านทานการสึกหรอระหว่างใช้งานและการกัดกร่อนระหว่างจัดเก็บ
    • ร่องคายเศษและการส่งสารหล่อเย็นในบอดี้ได้รับการออกแบบให้คายเศษได้ดี ช่วยให้ผิวงานเรียบขึ้นและลดความเสี่ยงที่เศษจะติดขัด
    • บอดี้ดอกสว่านที่มีก้าน Type B แบบมีบ่า สามารถติดตั้งบนเครื่องกลึงได้อย่างมั่นคง

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • ใช้เม็ดมีดร่วมกับบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ที่มีฐานรองเม็ดมีดตรงกับขนาดเม็ดมีดเท่านั้น
    • สำหรับชิ้นงานสแตนเลส ให้ใช้รูปทรงสำหรับสแตนเลสของระบบแทน RP930

     

    RP930 คือรูปทรงคมตัดสำหรับเหล็กกล้า (P) ในระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet เม็ดมีดจะถูกยึดไว้ที่ปลายบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ และบอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง จึงใช้บอดี้เพียงตัวเดียวครอบคลุมวัสดุและลักษณะงานได้หลากหลาย

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมตัดที่ปรับให้เหมาะกับการเจาะเหล็กกล้า (กลุ่มวัสดุงาน ISO P)
    • เคลือบผิว PVD AlCrN ซึ่ง Dormer Pramet ใช้กับรูปทรงสำหรับเหล็กกล้า ทนการสึกหรอและการเสียดสีได้สูง จึงใช้ความเร็วตัดและอัตราการเจาะที่สูงขึ้นได้
    • ระบบยึดแบบสกรูดึงพร้อมพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก และรักษาการทำงานให้เสถียรแม้ใช้อัตราป้อนสูง
    • เม็ดมีดสามารถนำไปปรับสภาพได้หลายรอบ ช่วยให้คุ้มค่ามากขึ้น
    • การวางตำแหน่งและการจัดแนวเม็ดมีดบนบอดี้ที่ดีขึ้น ช่วยลดการส่ายของดอกสว่านได้อย่างมาก

    การใช้งาน

    งานเจาะรูชิ้นส่วนเหล็กกล้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง

     

    ประเภทสินค้าเม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ (หัวเจาะแบบเปลี่ยนได้)
    ซีรีส์RP930
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า (ISO P)
    สารเคลือบผิวPVD AlCrN
    ระบบยึดระบบยึดแบบสกรูดึง
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ12.5 mm ถึง 30.0 mm
    ความยาวบอดี้ดอกสว่าน3×D ถึง 12×D (รวมถึง 7×D และ 10×D)
    ก้านบอดี้ดอกสว่านก้าน Type B แบบมีบ่า

     

    วิธีเลือกใช้

    • วัสดุชิ้นงาน: RP930 (รูปทรง P เคลือบ AlCrN) สำหรับเหล็กกล้า และ RM930 (รูปทรง M เคลือบ AlTiN) สำหรับสแตนเลส
    • ความลึกของรู: เลือกความยาวบอดี้ดอกสว่านได้ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D และมีความยาว 7×D และ 10×D ให้เลือกด้วย
    • ขนาดรู: เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดมีดที่ต้องการในช่วง 12.5 mm ถึง 30.0 mm แล้วใช้บอดี้ดอกสว่านที่มีฐานรองเม็ดมีดขนาดตรงกัน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ P_RP930 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย