เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ P_RP810

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    RP810 คือเม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ (หัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้) จาก DORMER PRAMET สำหรับงานเจาะเหล็ก (ISO P) ใช้ร่วมกับระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ซึ่งครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm และยึดเม็ดมีดด้วยระบบจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง

    ข้อมูลระบบ

    • ระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ใช้หัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ มีสินค้า 939 รายการ ครอบคลุมทุกเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm
    • บอดี้ดอกสว่านมีตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึงความยาว 7×D และ 10×D เพื่อความแข็งแรงและความแม่นยำ
    • รูปทรงเม็ดมีดในระบบ: 5 แบบ (RP930, RM930, RP810, RM810, RU740) ปรับให้เหมาะกับเหล็กและสแตนเลส
    • การเคลือบผิว: AlCrN สำหรับรูปทรงสำหรับเหล็ก และ AlTiN สำหรับรูปทรงสำหรับสแตนเลส
    • บอดี้ดอกสว่าน: ชุบนิกเกิลเพื่อป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน และมีก้าน Type B แบบมีบ่าเพื่อการจับยึดที่มั่นคงบนเครื่องกลึง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ติดตั้ง RP810 เข้ากับบอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ที่รองรับ บอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง
    • ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านภายในบอดี้ดอกสว่าน เพื่อช่วยการคายเศษและคุณภาพผิวรูเจาะ
    • งานที่ใช้งานทั่วไป: ชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง

     

    DORMER PRAMET RP810 คือหัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้สำหรับระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet มีรูปทรงคมตัดที่ออกแบบมาสำหรับงานเจาะเหล็ก (ISO P) แนวคิดแบบโมดูลาร์ช่วยให้บอดี้ดอกสว่านหนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการสต็อกเครื่องมือ และให้ผลการทำงานที่คาดการณ์ได้ในวัสดุและงานหลากหลายประเภท

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมตัดเฉพาะสำหรับเหล็ก ให้ประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า และสามารถลับคมใหม่ได้หลายรอบ
    • เคลือบผิวแบบ PVD AlCrN ซึ่งใช้กับรูปทรงสำหรับเหล็ก ทนการสึกหรอและการขัดสีได้ดี และรองรับความเร็วตัดและอัตราการเจาะที่สูงขึ้น
    • พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ร่วมกับระบบจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก ยืดอายุช่องรับเม็ดมีด และให้การทำงานที่เสถียรแม้ใช้อัตราป้อนสูง
    • ร่องคายเศษขัดเงาและน้ำหล่อเย็นผ่านภายในบอดี้ดอกสว่าน ช่วยคายเศษได้รวดเร็วและป้องกันการตัดเศษซ้ำ ทำให้ผิวรูเจาะดีขึ้น
    • การกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง และความเสถียรที่ดีขึ้นของระบบ ช่วยลดการเยื้องศูนย์ของดอกสว่าน

    การใช้งาน

    เจาะรูในชิ้นงานเหล็กสำหรับงานยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง Dormer Pramet รายงานกรณีศึกษาของลูกค้าในการผลิตตลับลูกปืนยานยนต์ ซึ่งระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ผลิตชิ้นงานได้ 13 ชิ้นต่อเครื่องมือ เทียบกับ 11 ชิ้นเมื่อใช้เครื่องมือของคู่แข่ง หรือเท่ากับอายุการใช้งานเครื่องมือเพิ่มขึ้น 18%

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์RP810
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ (หัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้)
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก (ISO P)
    การเคลือบผิวPVD AlCrN (แบบที่ใช้กับรูปทรงสำหรับเหล็กของระบบ)
    การจับยึดระบบจับยึดแบบสกรูดึง พร้อมพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นผ่านภายในบอดี้ดอกสว่าน
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ12.5 mm ถึง 30.0 mm
    ความยาวบอดี้ดอกสว่านที่รองรับ3×D ถึง 12×D (รวม 7×D และ 10×D)
    ก้านของบอดี้ดอกสว่านType B แบบมีบ่า

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • วัสดุชิ้นงาน: ระบบมีรูปทรง 5 แบบที่ปรับให้เหมาะกับเหล็กและสแตนเลส RP810 เป็นรูปทรงสำหรับเหล็กที่เคลือบ AlCrN สำหรับชิ้นงานสแตนเลส ให้เลือกรูปทรงสำหรับสแตนเลสที่เคลือบ AlTiN
    • ความลึกรู: เลือกความยาวบอดี้ดอกสว่านตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D และยังมีความยาว 7×D และ 10×D ให้เลือก
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรู: เลือกขนาดเม็ดมีดตามรูที่ต้องการ ภายในช่วงของระบบ 12.5 mm ถึง 30.0 mm
    • ประเภทเครื่องจักร: ก้าน Type B แบบมีบ่าช่วยให้จับยึดได้มั่นคงบนเครื่องกลึง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ P_RP810 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย