เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ M_RM930

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ RM930 เป็นหัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนได้สำหรับระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet เคลือบ AlTiN แบบ PVD มีมุมปลายดอก 140° และน้ำหล่อเย็นไหลผ่านภายในตัวทูล ออกแบบมาสำหรับงานเจาะสแตนเลส

    • แบรนด์: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานเจาะรู, ดอกสว่านแบบเม็ดมีด, ดอกสว่านแบบโมดูลาร์, RM930
    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet Work Norm
    • ตัวเลขที่ต่อท้าย RM930 ในรหัสสินค้าคือเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดหน่วย mm (ตัวอย่าง RM93018.3 = 18.3 mm)
    • ใช้ร่วมกับบอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ที่มีฐานรับหัวตรงกับขนาดฐานรับหัวของหัวดอกสว่าน บอดี้หนึ่งตัวรองรับหัวได้หลายขนาดและหลายรูปทรงคมตัด
    • บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ชุบนิกเกิลเพื่อป้องกันการสึกหรอและสนิม ร่องคายเศษขัดเงาและน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านภายในช่วยคายเศษได้รวดเร็ว และด้าม Type B แบบมีบ่าช่วยจับยึดบนเครื่องกลึงได้มั่นคง
    • เลือกเงื่อนไขการตัดตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับขนาดหัวดอกสว่านและวัสดุชิ้นงาน

     

    เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ RM930 เป็นหัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนได้ในระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet หัวแต่ละตัวติดตั้งเข้ากับฐานรับหัว (seat) ของบอดี้ดอกสว่านที่มีขนาดตรงกัน เมื่อหัวสึกจะเปลี่ยนเฉพาะหัวและใช้บอดี้เดิมต่อได้ บอดี้หนึ่งตัวรองรับหัวได้หลายขนาดและหลายรูปทรงคมตัด

    รูปทรงคมตัดของ RM930 เคลือบ AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) แบบ PVD ซึ่ง Dormer Pramet กำหนดใช้กับรูปทรงคมตัดสำหรับสแตนเลสในระบบนี้ สารเคลือบนี้ทนทานต่อการสึกหรอและการขัดสีสูง หัวดอกสว่านจึงใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนเจาะที่สูงขึ้นได้

    คุณสมบัติเด่น

    • หัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบ AlTiN แบบ PVD
    • มุมปลายดอก 140° ตัดขวามือ
    • น้ำหล่อเย็นไหลผ่านภายในตัวทูล
    • ช่วงพิกัดความเผื่อของทูล m7 (ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • พื้นผิวสัมผัสกว้างและระบบจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง ป้องกันเม็ดมีดหลุดออกและรักษาการทำงานให้เสถียรที่อัตราป้อนสูง
    • รูปทรงคมตัดเฉพาะวัสดุ สามารถนำไปรีคอนดิชันได้หลายรอบ

    การใช้งาน

    งานเจาะชิ้นงานสแตนเลสในสายการผลิต Dormer Pramet ออกแบบระบบโมดูลาร์นี้สำหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง

     

    ซีรีส์RM930 (Modular Drill Inserts M)
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทหัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้สำหรับบอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์
    วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์
    สารเคลือบAlTiN (PVD)
    วัสดุชิ้นงานสแตนเลส
    มุมปลายดอก140°
    ทิศทางการตัดขวามือ
    น้ำหล่อเย็นไหลผ่านภายในตัวทูล
    พิกัดความเผื่อของทูลm7 (ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    การจับยึดจับยึดด้วยสกรูดึงในฐานรับหัวของบอดี้
    มาตรฐานDormer Pramet Work Norm
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ12.5–30.0 mm (ระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ทั้งระบบ)
    ความยาวบอดี้ในระบบ3×D ถึง 12×D (รวม 7×D และ 10×D)

     

    หัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนได้มีมุมปลายดอก 140° ที่ด้านคมตัด ส่วนท้ายของหัวสวมเข้ากับฐานรับหัวของบอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์และจับยึดด้วยสกรูดึง น้ำหล่อเย็นจ่ายผ่านภายในตัวทูล

    ขนาดหลักคือเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดและความยาวหัว ขนาดฐานรับหัวของหัวดอกสว่านต้องตรงกับฐานรับหัวของบอดี้ ตัวอย่าง: RM93018.3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 18.3 mm และความยาวหัว 13.6 mm ใช้กับฐานรับหัวเบอร์ 2

     

    วิธีเลือกใช้

    • วัสดุชิ้นงาน: หัวดอกสว่าน RM930 เคลือบ AlTiN สำหรับสแตนเลส สำหรับงานเหล็ก Dormer Pramet ใช้รูปทรงคมตัดเคลือบ AlCrN ในระบบเดียวกัน เช่น ซีรีส์ RP930 (Modular Drill Inserts P)
    • ขนาดรู: เลือกหัวดอกสว่านตามเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ระบบทั้งหมดครอบคลุม 12.5–30.0 mm
    • ความลึกรู: เลือกความยาวบอดี้ดอกสว่าน ซึ่งมีตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D
    • การเข้ากันกับบอดี้: ตรวจสอบว่าขนาดฐานรับหัวของหัวดอกสว่านตรงกับฐานรับหัวของบอดี้ก่อนสั่งซื้อ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RM93014.2 | เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ M_RM930 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย