เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ M_RM810

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ RM810 เป็นหัวเจาะแบบเปลี่ยนได้สำหรับระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ออกแบบด้วยรูปทรงคมตัด M ที่ปรับให้เหมาะกับการเจาะสแตนเลส หัวเจาะยึดเข้ากับบอดี้ดอกสว่านด้วยระบบจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง และเคลือบผิว AlTiN แบบ PVD

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์ Dormer Pramet ซีรีส์ RM810 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่านโมดูลาร์ (หัวเจาะแบบเปลี่ยนได้) ของ Dormer Pramet
    • ระบบดอกสว่านโมดูลาร์ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm โดยมีบอดี้ดอกสว่านตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึงความยาว 7×D และ 10×D
    • บอดี้ดอกสว่านหนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรงคมตัด ช่วยให้บริหารสต็อกเครื่องมือได้ง่ายขึ้น
    • บอดี้ดอกสว่านชุบนิกเกิลเพื่อป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน และมีก้านแบบ Type B พร้อมบ่าเพื่อการติดตั้งที่มั่นคง รวมถึงการใช้งานบนเครื่องกลึง

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ติดตั้งเม็ดมีดกับบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ที่มีขนาดฐานรองหัวเจาะตรงกันเท่านั้น
    • ใช้ระบบหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ เพื่อให้คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการตัดซ้ำเศษโลหะ
    • ใช้เงื่อนไขการตัดตามที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละชนิด
    • เม็ดมีดที่สึกหรอสามารถนำไปเจียรปรับสภาพใหม่เพื่อใช้งานได้หลายรอบ

     

    เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ RM810 เป็นหนึ่งในหัวเจาะแบบเปลี่ยนได้ 5 รูปทรงคมตัดของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ Dormer Pramet รูปทรงคมตัด M ได้รับการปรับให้เหมาะกับงานสแตนเลส และเปลี่ยนเฉพาะหัวเจาะบนบอดี้ดอกสว่านเท่านั้น จึงสามารถเปลี่ยนคมตัดที่สึกหรอได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือทั้งชิ้น

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมตัด M ปรับให้เหมาะกับชิ้นงานสแตนเลส (ISO M)
    • เคลือบผิว AlTiN แบบ PVD ทนการสึกหรอและการขัดสีสูง รองรับความเร็วตัดและอัตราการป้อนเจาะที่สูงขึ้น
    • พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ร่วมกับระบบจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก และให้การทำงานที่เสถียรแม้ใช้อัตราป้อนสูง
    • ออกแบบให้นำกลับมาเจียรปรับสภาพใหม่ได้หลายรอบ ช่วยลดต้นทุนต่อรู
    • เมื่อใช้กับบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ระบบหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือและร่องคายเศษที่ขัดเงาช่วยคายเศษได้รวดเร็วและได้ผิวรูที่ดีขึ้น

    การใช้งาน

    งานเจาะชิ้นส่วนสแตนเลสในสายการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง จากการทดสอบของ Dormer Pramet เอง ระบบดอกสว่านโมดูลาร์นี้ทำระยะเจาะได้ 84 m ในสแตนเลส S316 ภายใต้เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์RM810
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ (หัวเจาะแบบเปลี่ยนได้)
    รูปทรงคมตัดM (สำหรับสแตนเลส)
    การเคลือบผิวAlTiN (PVD)
    การจับยึดระบบจับยึดแบบสกรูดึง
    สารหล่อเย็นหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ (ผ่านบอดี้ดอกสว่าน)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ12.5 mm ถึง 30.0 mm
    ความยาวบอดี้ที่ใช้ร่วมกันได้3×D ถึง 12×D (รวม 7×D และ 10×D)
    ก้านของบอดี้ก้านแบบ Type B พร้อมบ่า

     

    วิธีเลือกหัวเจาะในระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet

    ระบบนี้มีหัวเจาะแบบเปลี่ยนได้ 5 รูปทรงคมตัด ได้แก่ RP930, RP810, RM930, RM810 และ RU740

    • สแตนเลส (ISO M): เลือกหัวเจาะกลุ่ม M เช่น RM810 หรือ RM930 ซึ่งเคลือบผิว AlTiN
    • เหล็ก (ISO P): เลือกหัวเจาะกลุ่ม P เช่น RP810 หรือ RP930 ซึ่งเคลือบผิว AlCrN
    • ความลึกของรู: เลือกความยาวบอดี้ดอกสว่านตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D ให้เหมาะกับความลึกรูที่ต้องการ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ M_RM810 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย