ด้ามดอกสว่านโมดูลาร์ 12XD_MD12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามดอกสว่านโมดูลาร์จาก Dormer Pramet สำหรับงานเจาะรูลึก 12×D ใช้จับยึดเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ด้วยระบบยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ที่ครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm
- แบรนด์: Dormer Pramet
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: ระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet มีด้ามความยาวตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D
- ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ: 12.5 mm ถึง 30.0 mm
- ด้ามและเม็ดมีดจับคู่กันตามขนาดที่นั่งเม็ดมีด ควรตรวจสอบว่าเม็ดมีดเข้ากันได้กับที่นั่งของด้ามก่อนติดตั้ง
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้ามระหว่างการเจาะ เพื่อช่วยคายเศษในรูลึก
MD12 คือด้ามดอกสว่านโมดูลาร์ความยาว 12×D ในระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ตัวด้ามชุบนิกเกิลรองรับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ และด้ามเพียงหนึ่งตัวใช้ได้กับเม็ดมีดหลายขนาดและหลายรูปทรง จึงครอบคลุมรูหลายขนาดและวัสดุงานหลายประเภทได้ด้วยด้ามเดียวกัน ความยาว 12×D ออกแบบมาสำหรับงานเจาะรูลึก
คุณสมบัติเด่น
- พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ร่วมกับระบบยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง ช่วยจับเม็ดมีดให้แน่นและป้องกันเม็ดมีดหลุดออก ทำงานได้เสถียรแม้ใช้อัตราป้อนสูง และยืดอายุการใช้งานของที่นั่งเม็ดมีด
- ด้ามเดียวใช้ได้กับเม็ดมีดหลายขนาดและหลายรูปทรง ช่วยให้บริหารสต็อกได้ง่ายขึ้น
- ตัวด้ามชุบนิกเกิล ทนการสึกหรอระหว่างใช้งานและทนการเกิดสนิมระหว่างจัดเก็บ
- ร่องคายเศษและการจ่ายน้ำหล่อเย็นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ช่วยคายเศษได้ดี ผิวงานเรียบขึ้น และลดความเสี่ยงที่เศษจะอุดตัน
- ก้านแบบ Type B พร้อมบ่า สำหรับการจับยึดที่มั่นคงบนเครื่องกลึง ช่วยให้การวางทิศทาง ตำแหน่ง และความเสถียรดีขึ้น จึงลดการส่ายของดอกสว่าน
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกในเหล็กและสแตนเลสโดยใช้เม็ดมีดที่มีรูปทรงเหมาะกับวัสดุ ในงานยานยนต์ งานพลังงาน และงานก่อสร้าง
| ประเภทสินค้า | ด้ามดอกสว่านโมดูลาร์ |
|---|---|
| ซีรีส์ | MD12 |
| อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | 12×D |
| ผิวตัวด้าม | ชุบนิกเกิล |
| ก้าน | ก้านแบบ Type B พร้อมบ่า |
| น้ำหล่อเย็น | จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวด้าม |
| การยึดเม็ดมีด | ยึดแบบสกรูดึง |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบโมดูลาร์ | 12.5 mm – 30.0 mm |
| เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ Dormer Pramet: ห้ารูปทรงสำหรับเหล็กและสแตนเลส เคลือบ PVD (AlCrN สำหรับเหล็ก, AlTiN สำหรับสแตนเลส) |
เครื่องมือประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ ก้านแบบ Type B พร้อมบ่าที่ด้านท้าย ตัวด้ามที่มีร่องคายเศษซึ่งมีความยาวใช้งาน 12×D พร้อมการจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน และที่นั่งเม็ดมีดที่ด้านหน้าสำหรับยึดเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ด้วยระบบยึดแบบสกรูดึง ขนาดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
วิธีเลือก
- ความยาวด้าม: MD12 (12×D) ใช้สำหรับรูลึก หากรูตื้นกว่า ระบบเดียวกันมีด้ามตั้งแต่ 3×D ถึง 10×D รวมถึงความยาว 7×D และ 10×D เพื่อความแข็งแรงและความแม่นยำ
- รูปทรงเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน: สำหรับเหล็ก ให้เลือกรูปทรงสำหรับเหล็กที่เคลือบ AlCrN แบบ PVD ส่วนสแตนเลส ให้เลือกรูปทรงสำหรับสแตนเลสที่เคลือบ AlTiN แบบ PVD
- ขนาดรู: ด้ามหนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาด จึงใช้ด้ามเดียวครอบคลุมรูได้หลายขนาด