บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ 10XD_MD10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ Dormer Pramet MD10 สำหรับความลึกการเจาะ 10×D ตัวบอดี้ชุบนิกเกิล รองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง ยึดด้วยระบบยึดแบบสกรูดึงที่แน่นหนา และมาพร้อมก้าน Type B แบบมีบ่า เพื่อการจับยึดที่มั่นคง
- MD10 เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ระบบนี้ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 mm ถึง 30.0 mm ด้วยสินค้า 939 รายการ และความยาวบอดี้ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึงความยาว 7×D และ 10×D
- รูปทรงเม็ดมีดได้รับการออกแบบให้เหมาะกับเหล็กและสเตนเลส พร้อมการเคลือบ PVD เฉพาะทาง – AlCrN สำหรับเหล็ก และ AlTiN สำหรับสเตนเลส – เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอและการเสียดสี รองรับความเร็วตัดและอัตราการเจาะที่สูงขึ้น
- เม็ดมีดออกแบบให้นำไปปรับสภาพ (รีคอนดิชัน) ได้หลายรอบ ช่วยให้คุ้มค่าสูงสุด
- ผลลัพธ์จากลูกค้าตามข้อมูลผู้ผลิต: ในการผลิตตลับลูกปืนสำหรับยานยนต์ ระบบนี้ผลิตชิ้นงานได้ 13 ชิ้นต่อเครื่องมือ เทียบกับ 11 ชิ้นของโซลูชันคู่แข่ง – อายุการใช้งานเครื่องมือดีขึ้น 18%
- ข้อมูลผู้ผลิตยังระบุว่าอายุการใช้งานเครื่องมือยาวขึ้น 71% ในงานเจาะสเตนเลส
- ใช้กับเม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ที่เข้ากันได้เท่านั้น ก้าน Type B แบบมีบ่าออกแบบมาเพื่อการจับยึดที่มั่นคงบนเครื่องกลึง
MD10 คือบอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์รุ่นความยาว 10×D ในระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet บอดี้เพียงตัวเดียวใช้กับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้หลายขนาดและหลายรูปทรง บอดี้ตัวเดียวจึงครอบคลุมวัสดุและงานได้หลากหลายด้วยประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้ และเปลี่ยนเฉพาะเม็ดมีดแทนการเปลี่ยนทั้งเครื่องมือ
คุณสมบัติเด่น
- ระบบยึดแบบสกรูดึงที่แน่นหนา – พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ยึดเม็ดมีดได้มั่นคง ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก และยืดอายุการใช้งานของร่องรับเม็ดมีด เพื่อประสิทธิภาพที่เสถียรในงานที่มีความต้องการสูง
- เสถียรที่อัตราป้อนสูง – พื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ระหว่างบอดี้กับเม็ดมีดช่วยให้การเจาะมีเสถียรภาพที่อัตราป้อนสูง
- ลดการส่ายของดอกสว่าน – การวางตำแหน่ง การจัดศูนย์ และความเสถียรของเม็ดมีดในบอดี้ที่ดีขึ้น
- บอดี้ชุบนิกเกิล – อายุการใช้งานของบอดี้ยาวนานขึ้น ทนต่อการสึกหรอระหว่างใช้งานและการกัดกร่อนระหว่างจัดเก็บ
- ร่องคายเศษและการจ่ายน้ำหล่อเย็นที่ปรับให้เหมาะสม – การคายเศษที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผิวงานดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่เศษจะติดขัด
- ก้าน Type B แบบมีบ่า – จับยึดได้มั่นคง รวมถึงบนเครื่องกลึง
- บอดี้เดียว ใช้ได้กับเม็ดมีดหลายแบบ – รองรับเม็ดมีดหลายขนาดและหลายรูปทรง ช่วยให้บริหารสต็อกได้ง่ายขึ้น
การใช้งาน
งานเจาะรูลึก 10×D ในเหล็กและสเตนเลส สำหรับงานยานยนต์ พลังงาน และก่อสร้าง
| ประเภทสินค้า | บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ สำหรับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ |
|---|---|
| ซีรีส์ | MD10 |
| ความลึกการเจาะ | 10×D |
| ผิวบอดี้ | ชุบนิกเกิล |
| การยึดเม็ดมีด | ระบบยึดแบบสกรูดึง |
| ก้าน | ก้าน Type B แบบมีบ่า |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีดดอกสว่านแบบโมดูลาร์ Dormer Pramet – 5 รูปทรง สำหรับเหล็กและสเตนเลส |
| การเคลือบผิวเม็ดมีด | PVD: AlCrN (รูปทรงสำหรับเหล็ก), AlTiN (รูปทรงสำหรับสเตนเลส) |
ตัวบอดี้ประกอบด้วยก้าน Type B แบบมีบ่าที่ปลายด้านจับยึด และส่วนลำตัวชุบนิกเกิลที่มีร่องคายเศษพร้อมการจ่ายน้ำหล่อเย็นเพื่อช่วยคายเศษ ปลายด้านหน้ามีร่องรับเม็ดมีด ซึ่งเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้จะถูกยึดด้วยระบบสกรูดึงผ่านพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ ความลึกการเจาะใช้งาน: 10×D
วิธีเลือกใช้งาน
- ความลึกของรู – เลือกความยาวบอดี้ให้ตรงกับความลึกของรู ระบบนี้มีบอดี้ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D โดย MD10 คือบอดี้ 10×D
- วัสดุชิ้นงาน – สำหรับเหล็ก เลือกรูปทรงเม็ดมีดที่เคลือบ AlCrN สำหรับสเตนเลส เลือกรูปทรงเม็ดมีดที่เคลือบ AlTiN
- ประเภทเครื่องจักร – ก้าน Type B แบบมีบ่าช่วยให้จับยึดได้มั่นคงบนเครื่องกลึง
- การบริหารสต็อก – บอดี้เดียวรองรับเม็ดมีดหลายขนาดและหลายรูปทรง จึงใช้บอดี้เดียวกันได้กับวัสดุและงานหลายประเภท