บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ 8XD_MD08

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ Dormer Pramet MD08 สำหรับความลึกการเจาะ 8×D ใช้จับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ด้วยระบบยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ ตัวบอดี้ชุบนิกเกิล และมีก้าน Type B แบบมีบ่า
ข้อมูลทั่วไป
- MD08 เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ซึ่งครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm และมีความยาวบอดี้ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึงขนาด 7×D และ 10×D
- บอดี้หนึ่งตัวใช้กับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง ช่วยให้การจัดการสต็อกเครื่องมือง่ายขึ้น
- เม็ดมีดออกแบบมาให้นำไปรีคอนดิชันเพื่อใช้งานซ้ำได้หลายรอบ
- ผลการใช้งานจริงจากผู้ผลิต: ในงานผลิตตลับลูกปืนสำหรับยานยนต์ ระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ผลิตชิ้นงานได้ 13 ชิ้นต่อเครื่องมือ เทียบกับ 11 ชิ้นของเครื่องมือคู่แข่ง
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานร่วมกับเม็ดมีดของระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet
- เลือกรูปทรงและการเคลือบของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน (เหล็กหรือสแตนเลส)
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ เพื่อให้ร่องคายเศษขัดเงาคายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบขนาดเม็ดมีดที่ใช้ได้กับรหัสบอดี้แต่ละรุ่นในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
MD08 คือบอดี้ขนาด 8×D ของระบบดอกสว่านแบบโมดูลาร์ของ Dormer Pramet บอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง จึงใช้บอดี้เพียงตัวเดียวครอบคลุมขนาดรูเจาะและวัสดุชิ้นงานได้หลากหลาย
- ระบบยึดแบบสกรูดึง: พื้นผิวสัมผัสระหว่างเม็ดมีดกับบอดี้มีขนาดใหญ่ ให้การทำงานที่เสถียรแม้ใช้อัตราป้อนสูง ยืดอายุการใช้งานของช่องรองเม็ดมีด และป้องกันเม็ดมีดหลุดออกจากบอดี้
- บอดี้ชุบนิกเกิล: ทนการสึกหรอระหว่างการตัดเฉือนและทนการกัดกร่อนระหว่างการจัดเก็บ ช่วยยืดอายุการใช้งานของบอดี้
- ร่องคายเศษขัดเงาพร้อมน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ: คายเศษได้รวดเร็วโดยไม่เกิดการตัดเศษซ้ำ ผิวรูเจาะเรียบขึ้น และลดความเสี่ยงที่เศษจะติดขัด
- ก้าน Type B แบบมีบ่า: ยึดจับได้มั่นคงบนเครื่องกลึง ช่วยให้การวางตำแหน่ง การกำหนดศูนย์ และความเสถียรดีขึ้น ลดการส่ายของดอกสว่านได้อย่างมาก
เหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และก่อสร้าง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | บอดี้ดอกสว่านแบบโมดูลาร์ สำหรับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ |
| ซีรีส์ | MD08 |
| ความลึกการเจาะ | 8×D |
| การยึดเม็ดมีด | ระบบยึดแบบสกรูดึง พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ |
| ผิวบอดี้ | ชุบนิกเกิล |
| น้ำหล่อเย็น | จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ ร่องคายเศษขัดเงา |
| ก้าน | ก้าน Type B แบบมีบ่า |
| เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกัน | เม็ดมีด 5 รูปทรงสำหรับเหล็กและสแตนเลส เคลือบ PVD (AlCrN สำหรับเหล็ก, AlTiN สำหรับสแตนเลส) |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ | 12.5 - 30.0 mm (ทั้งระบบโมดูลาร์ บอดี้แต่ละตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาด) |
วิธีเลือกใช้งาน
- ความลึกการเจาะ: เลือก MD08 สำหรับรูเจาะลึก 8×D ในระบบเดียวกันยังมีบอดี้ความยาวอื่นตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D
- เหล็ก: ใช้เม็ดมีดรูปทรงสำหรับเหล็กที่เคลือบ PVD ชนิด AlCrN
- สแตนเลส: ใช้เม็ดมีดรูปทรงสำหรับสแตนเลสที่เคลือบ PVD ชนิด AlTiN
- เจาะหลายขนาดรู: บอดี้ MD08 หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาด จึงใช้บอดี้ตัวเดียวเจาะรูได้หลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง