บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ 7XD_MD07

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ Dormer Pramet MD07 สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 7×D จับยึดเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้อย่างมั่นคงด้วยสกรูแบบดึง มีก้านแบบ Type B พร้อมบ่า และส่งน้ำหล่อเย็นผ่านร่องคายเศษแบบขัดเงาเพื่อคายเศษได้รวดเร็ว
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer Pramet
- ซีรีส์: บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ MD07 สำหรับความลึกในการเจาะ 7×D
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ซึ่งครอบคลุมขนาดรูตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm โดยมีความยาวบอดี้ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D
- บอดี้หนึ่งตัวใช้ได้กับเม็ดมีดหลายขนาดและหลายรูปทรง
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกรูปทรงเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน: รูปทรงที่เคลือบ AlCrN สำหรับเหล็ก และรูปทรงที่เคลือบ AlTiN สำหรับสแตนเลส
- ใช้ระบบส่งน้ำหล่อเย็นผ่านภายในเพื่อคายเศษได้รวดเร็วและหลีกเลี่ยงการตัดเศษซ้ำ ทำให้ผิวรูเจาะดีขึ้น
- ตรวจสอบให้เม็ดมีดแนบกับพื้นผิวสัมผัสและถูกขันยึดด้วยสกรูแบบดึงจนแน่นก่อนเริ่มเจาะ
บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ Dormer Pramet MD07 7×D
MD07 คือบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ในระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 7×D บอดี้เพียงตัวเดียวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง จึงใช้บอดี้ตัวเดียวครอบคลุมขนาดรูและวัสดุชิ้นงานได้หลายแบบ ความยาว 7×D เป็นหนึ่งในความยาวพิเศษของบอดี้ในช่วง 3×D ถึง 12×D ให้ความแข็งแกร่งและความแม่นยำเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่และการจับยึดด้วยสกรูแบบดึงที่มั่นคง ยึดเม็ดมีดได้แน่น ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก และยืดอายุการใช้งานของช่องวางเม็ดมีด
- ก้านแบบ Type B พร้อมบ่า สำหรับการติดตั้งที่มั่นคง รวมถึงบนเครื่องกลึง ช่วยให้การวางทิศทาง การกำหนดตำแหน่ง และความมั่นคงดีขึ้น ลดการส่ายของดอกสว่านได้อย่างมาก
- ร่องคายเศษแบบขัดเงาพร้อมน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน คายเศษได้รวดเร็วและป้องกันการตัดเศษซ้ำ ทำให้ผิวรูเจาะดีขึ้น
- ตัวบอดี้ชุบนิกเกิล ทนการสึกหรอระหว่างใช้งานและทนการกัดกร่อนระหว่างจัดเก็บ
- ใช้ร่วมกับเม็ดมีด 5 รูปทรงที่ออกแบบมาสำหรับเหล็กและสแตนเลส พร้อมการเคลือบ PVD ที่เลือกให้เหมาะสม ได้แก่ AlCrN สำหรับเหล็ก และ AlTiN สำหรับสแตนเลส
การใช้งาน
งานเจาะชิ้นงานเหล็กและสแตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง รวมถึงการใช้งานบนเครื่องกลึง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | MD07 |
| ประเภทสินค้า | บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์สำหรับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ |
| ความลึกในการเจาะ | 7×D |
| ก้าน | ก้านแบบ Type B พร้อมบ่า |
| การจับยึดเม็ดมีด | จับยึดด้วยสกรูแบบดึง พร้อมพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ |
| ระบบหล่อเย็น | น้ำหล่อเย็นผ่านภายใน ร่องคายเศษแบบขัดเงา |
| ผิวของบอดี้ | ชุบนิกเกิล |
| รูปทรงเม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | 5 รูปทรง สำหรับเหล็กและสแตนเลส |
| การเคลือบเม็ดมีด | PVD: AlCrN (เหล็ก), AlTiN (สแตนเลส) |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ | 12.5 mm ถึง 30.0 mm |
| ความยาวบอดี้ในระบบ | 3×D ถึง 12×D |
บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ MD07 ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วน ดังนี้
- ก้าน: ก้านแบบ Type B พร้อมบ่า ช่วยให้วางทิศทางและกำหนดตำแหน่งในหัวจับทูลได้แม่นยำ
- ส่วนร่องคายเศษ: ร่องคายเศษแบบขัดเงาพร้อมระบบส่งน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน สำหรับความลึกในการเจาะถึง 7×D
- ส่วนปลาย: ช่องวางเม็ดมีดที่มีพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ ใช้จับยึดเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ด้วยสกรูแบบดึง
วิธีเลือกใช้งาน
- ความลึกของรู: บอดี้ MD07 ใช้สำหรับรูลึกไม่เกิน 7×D หากต้องการความลึกอื่น ระบบนี้มีบอดี้ตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 10×D
- ชิ้นงานเหล็ก: ใช้เม็ดมีดรูปทรงที่เคลือบ PVD ชนิด AlCrN
- ชิ้นงานสแตนเลส: ใช้เม็ดมีดรูปทรงที่เคลือบ PVD ชนิด AlTiN
- ขนาดเม็ดมีด: บอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาด จึงควรตรวจสอบขนาดเม็ดมีดที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ