บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ 5XD_MD05

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ Dormer Pramet MD05 สำหรับการเจาะลึก 5×D เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ตัวบอดี้ชุบนิกเกิลใช้กับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ ซึ่งจับยึดด้วยระบบสกรูดึง ระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือและร่องคายเศษขัดเงาช่วยคายเศษได้อย่างเชื่อถือได้ในงานเหล็กและสแตนเลส
- แบรนด์: Dormer Pramet
- สายผลิตภัณฑ์: ระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet ซึ่งเปิดตัวพร้อมสินค้าใหม่ปี 2026
- เม็ดมีดดอกสว่านจำหน่ายเป็นรายการแยกในระบบโมดูลาร์ ควรเลือกเม็ดมีดที่มีขนาดที่นั่งเม็ดมีดตรงกับขนาดที่นั่งของบอดี้
- รูปทรงเม็ดมีดได้รับการออกแบบให้เหมาะกับงานเหล็กและสแตนเลส และสามารถปรับสภาพคมตัดใหม่ได้หลายครั้ง
- กลุ่มงานที่ใช้โดยทั่วไป: ยานยนต์ พลังงาน และก่อสร้าง
- ควรใช้ร่วมกับระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ เพื่อให้น้ำหล่อเย็นไปถึงบริเวณคมตัด ช่วยให้คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่เศษจะติดขัด
- ด้ามจับ Type B แบบมีบ่าออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเครื่องกลึงได้อย่างมั่นคง
- ผิวชุบนิกเกิลช่วยปกป้องบอดี้จากการสึกหรอระหว่างการตัดเฉือนและจากสนิมระหว่างการจัดเก็บ
ซีรีส์ MD05 คือบอดี้ขนาด 5×D ของระบบดอกสว่านโมดูลาร์ Dormer Pramet ใช้ตัวบอดี้ชุบนิกเกิลคู่กับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ จึงเปลี่ยนเฉพาะคมตัดได้และใช้บอดี้เดิมต่อไป บอดี้เดียวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง ทำให้จัดการสต็อกได้ง่ายสำหรับวัสดุและงานหลากหลายประเภท
ระบบทั้งหมดครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm รวม 939 รายการ มีความยาวตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D เหมาะสำหรับงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และก่อสร้าง
คุณสมบัติเด่น
- พื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่และการจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง ป้องกันไม่ให้เม็ดมีดหลุดออก และทำให้ทำงานได้เสถียรแม้ใช้อัตราป้อนสูง
- ร่องคายเศษขัดเงาพร้อมระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ ช่วยคายเศษได้รวดเร็วและป้องกันการตัดเศษซ้ำ ทำให้ผิวรูเจาะดีขึ้น
- บอดี้ชุบนิกเกิลทนการสึกหรอระหว่างใช้งานและทนการกัดกร่อนระหว่างจัดเก็บ บอดี้จึงใช้งานได้นานขึ้น
- ด้ามจับ Type B แบบมีบ่าติดตั้งบนเครื่องกลึงได้อย่างมั่นคง ช่วยให้การวางทิศทาง ตำแหน่ง และความมั่นคงดีขึ้น และลดการส่ายของดอกสว่าน
- ใช้กับเม็ดมีด 5 รูปทรงสำหรับเหล็กและสแตนเลส โดยเคลือบผิวแบบ PVD เป็น AlCrN สำหรับรูปทรงงานเหล็ก และ AlTiN สำหรับรูปทรงงานสแตนเลส
ผลการทดสอบจากผู้ผลิต
- งานผลิตตลับลูกปืนยานยนต์: ได้ชิ้นงาน 13 ชิ้นต่อเครื่องมือ เทียบกับ 11 ชิ้นของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง และอายุการใช้งานเครื่องมือเพิ่มขึ้น 18% ที่อัตราการเจาะสูง
- สแตนเลส S316: ระยะเจาะสะสม 84 m เทียบกับ 49 m ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง และอายุการใช้งานเครื่องมือเพิ่มขึ้น 71%
| ซีรีส์ | MD05 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ |
| อัตราส่วนความลึกใช้งาน | 5×D |
| ผิวบอดี้ | ชุบนิกเกิล |
| น้ำหล่อเย็น | ผ่านภายในเครื่องมือ (มีรูจ่ายน้ำหล่อเย็น) |
| ร่องคายเศษ | ร่องคายเศษขัดเงา |
| การจับยึดเม็ดมีด | จับยึดแบบสกรูดึง พร้อมพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ |
| ด้ามจับ | ด้ามจับ Type B แบบมีบ่า |
| เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ที่มีขนาดที่นั่งเม็ดมีดตรงกัน; 5 รูปทรงสำหรับเหล็กและสแตนเลส |
| การเคลือบผิวเม็ดมีด | PVD AlCrN (เหล็ก), PVD AlTiN (สแตนเลส) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบ | 12.5 – 30.0 mm (ทั้งระบบโมดูลาร์) |
บอดี้ MD05 มีด้ามจับอยู่ด้านหลังสำหรับจับยึดกับเครื่องจักร และส่วนร่องคายเศษอยู่ด้านหน้า ซึ่งไปสิ้นสุดที่ที่นั่งเม็ดมีด
- ปลายด้านหน้า: ที่นั่งเม็ดมีดที่มีพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ โดยระบบจับยึดแบบสกรูดึงยึดเม็ดมีดดอกสว่านไว้
- ส่วนร่องคายเศษ: ร่องคายเศษขัดเงาทอดยาวจากที่นั่งเม็ดมีดไปทางด้านหลัง ช่องน้ำหล่อเย็นภายในนำน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณคมตัด
- ปลายด้านหลัง: ด้ามจับ Type B แบบมีบ่า สำหรับติดตั้งและกำหนดตำแหน่งบนเครื่องจักรอย่างมั่นคง
- ผิว: บอดี้ชุบนิกเกิล
- ขนาดที่ระบุสำหรับบอดี้แต่ละรุ่น: ขนาดที่นั่งเม็ดมีด ความยาวใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนจับยึด และความยาวรวม
- ความยาวใช้งานสอดคล้องกับความลึกการเจาะ 5×D
วิธีเลือกบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์และเม็ดมีด
- ความลึกการเจาะ: บอดี้ MD05 ใช้สำหรับรูเจาะลึกไม่เกิน 5×D ระบบนี้ยังมีความยาวตั้งแต่ 3×D ถึง 12×D รวมถึง 7×D และ 10×D จึงเลือกบอดี้ให้ใกล้เคียงกับความลึกรูได้ เพื่อความแข็งแกร่งและความแม่นยำ
- ขนาดที่นั่งเม็ดมีด: ใช้เฉพาะเม็ดมีดที่มีขนาดที่นั่งตรงกับบอดี้ บอดี้เดียวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง
- เหล็ก: เลือกเม็ดมีดรูปทรงสำหรับเหล็กที่เคลือบ AlCrN แบบ PVD
- สแตนเลส: เลือกเม็ดมีดรูปทรงสำหรับสแตนเลสที่เคลือบ AlTiN แบบ PVD
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: ระบบโมดูลาร์ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 30.0 mm