บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ 3XD_MD03

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ MD03 จาก Dormer Pramet สำหรับเจาะรูลึกได้สูงสุด 3×D ตัวบอดี้ชุบนิกเกิล มีระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ยึดเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ด้วยระบบจับยึดแบบสกรูดึงที่มั่นคง
มาตรฐาน
- ก้าน: DIN 6535 HB (Weldon)
- การออกแบบบอดี้: มาตรฐานภายในของ Dormer Pramet
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับการหมุนขวา
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านสปินเดิลของเครื่องจักรหรือผ่านหัวจับ เพื่อให้ช่องน้ำหล่อเย็นภายในช่วยระบายความร้อนบริเวณคมตัดและชะล้างเศษออกจากรูเจาะ
- จับยึดก้านด้วยหัวจับที่รองรับก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
- เม็ดมีดดอกสว่านเป็นสินค้าแยกต่างหาก ควรใช้เฉพาะเม็ดมีดที่เข้ากับขนาดที่นั่งเม็ดมีดของบอดี้ และตรวจสอบให้เม็ดมีดเข้าที่และถูกจับยึดแน่นก่อนเริ่มเจาะ
- บอดี้รุ่นนี้เจาะลึกได้สูงสุด 3×D หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ระบบโมดูลาร์ยังมีบอดี้ยาวสูงสุดถึง 12×D รวมถึงความยาว 7×D และ 10×D
MD03 คือบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์สำหรับความลึก 3×D ในระบบดอกสว่านโมดูลาร์ของ Dormer Pramet บอดี้หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง จึงใช้บอดี้เดียวครอบคลุมได้หลายขนาดรูและหลายวัสดุชิ้นงาน ช่วยให้การจัดการสต็อกเครื่องมือง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึดแบบสกรูดึงพร้อมพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนา ป้องกันเม็ดมีดหลุดออก และรักษาประสิทธิภาพให้คงที่แม้ใช้อัตราป้อนสูง
- บอดี้ชุบนิกเกิล ทนการสึกหรอระหว่างใช้งานและป้องกันการกัดกร่อนระหว่างจัดเก็บ ช่วยยืดอายุการใช้งานของบอดี้
- ร่องคายเศษขัดเงาร่วมกับระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล ช่วยคายเศษได้รวดเร็วและป้องกันการตัดเศษซ้ำ ทำให้ผิวรูเจาะดีขึ้น
- เม็ดมีดสามารถนำไปลับคมใหม่ได้หลายครั้ง ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งาน
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกได้สูงสุด 3×D ในเหล็กและสแตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน และงานก่อสร้าง
| ประเภทสินค้า | บอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์สำหรับเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | MD03 |
| ความลึกในการเจาะใช้งาน | 3×D |
| ผิวบอดี้ | ชุบนิกเกิลเงา |
| ก้าน | DIN 6535 HB (Weldon) |
| ระบบหล่อเย็น | หล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| การจับยึดเม็ดมีด | ระบบจับยึดแบบสกรูดึง |
| มาตรฐานการออกแบบ | มาตรฐานภายในของ Dormer Pramet |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบโมดูลาร์ | 12.5 – 30.0 mm |
ก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB มีหน้าแบนสำหรับจับยึดอยู่ด้านท้าย ต่อด้วยตัวบอดี้ชุบนิกเกิลที่มีร่องคายเศษและช่องน้ำหล่อเย็นภายใน ส่วนหน้ามีที่นั่งเม็ดมีดสำหรับติดตั้งเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ ซึ่งยึดด้วยระบบจับยึดแบบสกรูดึง
ขนาดหลักที่ระบุสำหรับบอดี้แต่ละรุ่น ได้แก่ ความยาวใช้งาน (LU) เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) และความยาวรวม (OAL) โดยความยาวใช้งานรองรับการเจาะลึกได้สูงสุด 3×D
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
บอดี้ MD03 หนึ่งตัวรองรับเม็ดมีดได้หลายขนาดและหลายรูปทรง ระบบโมดูลาร์มีรูปทรงเม็ดมีดให้เลือกห้าแบบ ซึ่งออกแบบมาสำหรับเหล็กและสแตนเลสโดยเฉพาะ แต่ละแบบเคลือบผิว PVD ที่เหมาะกับวัสดุนั้นๆ
| วัสดุชิ้นงาน | ประเภทเม็ดมีด | สารเคลือบ |
|---|---|---|
| เหล็ก | เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ประเภท P (เช่น RP930) | AlCrN |
| สแตนเลส | เม็ดมีดดอกสว่านโมดูลาร์ประเภท M (เช่น RM930) | AlTiN |
ตัวอย่าง: เม็ดมีด RM930 ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายดอกทำมุม 140° และมีเกรดความคลาดเคลื่อน m7
คำแนะนำในการเลือก
- ตรวจสอบขนาดที่นั่งเม็ดมีดที่ระบุไว้สำหรับบอดี้ (ตัวอย่างเช่น MD0315.00SD20-A มีขนาดที่นั่งเม็ดมีด A) แล้วเลือกเม็ดมีดที่เข้ากับที่นั่งนั้น
- เลือกความยาวบอดี้ตามความลึกของรู: ใช้ MD03 สำหรับรูลึกไม่เกิน 3×D และใช้บอดี้ที่ยาวกว่าในระบบเดียวกันสำหรับรูที่ลึกกว่า