หัวดอกสว่าน HYDRA สำหรับเหล็กหล่อ_R970

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนหัวได้จากระบบ HYDRA ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานเจาะเหล็กหล่อ มาพร้อมปลายสปลิทพอยท์ 4 หน้าเจียร มุม 140° แบบปรับปรุงพิเศษ เคลือบผิว Ti-phon และระบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล ใช้ร่วมกับบอดี้ดอกสว่าน HYDRA ได้ตั้งแต่ 1.5×D ถึง 12×D ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    วัสดุชิ้นงาน

    ออกแบบสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO K – เหล็กหล่อ หมายถึงชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%

    การเลือกบอดี้ดอกสว่าน

    • เลือกบอดี้ HYDRA ให้ตรงกับขนาดหัว ความยาวบอดี้: H851 = 1.5×D, H853 = 3×D, H855 = 5×D, H858 = 8×D, H8512 = 12×D
    • ช่วงขนาดของบอดี้: H851 12.0–30.0 mm, H853 และ H855 12.0–42.5 mm, H858 14.0–42.5 mm, H8512 14.0–25.0 mm
    • ตัวอย่าง: R9701 (1 inch, 25.40 mm) ใช้กับบอดี้ขนาด 25.0 mm / 1.1/64 inch ได้แก่ H85125.0 หรือ H8511.1/64 (1.5×D), H85325.0 หรือ H8531.1/64 (3×D), H85525.0 หรือ H8551.1/64 (5×D), H85825.0 (8×D) และ H851225.0 (12×D)
    • บอดี้ผลิตจากเหล็กชุบแข็งเคลือบนิกเกิลเงาสูง ก้านเป็นทรงกระบอกแบบมีหน้าแบน จึงใช้กับหัวจับได้หลายแบบ

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้หัวจับแบบไฮดรอลิก และใช้กับหัวจับคอลเล็ต ER หรือหัวจับแบบ Weldon ได้เช่นกัน
    • เปลี่ยนหัวได้โดยไม่ต้องถอดบอดี้ออกจากเครื่อง
    • ควรจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูลเพื่อช่วยในการคายเศษ
    • สภาวะการตัดที่แนะนำในหน้านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้งจริง

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หัวดอกสว่าน HYDRA R950 สำหรับเหล็ก, หัวดอกสว่าน R960 สำหรับสแตนเลส, สกรู HYDRA รุ่น H860 และไขควง HYDRA รุ่น H861

     

    Dormer Pramet R970 คือหัวดอกสว่านสำหรับเหล็กหล่อในระบบดอกสว่านเปลี่ยนหัวประสิทธิภาพสูง HYDRA ซึ่งในระบบเดียวกันยังมีหัว R950 สำหรับเหล็ก และหัว R960 สำหรับสแตนเลส หัวทั้งสามแบบใช้กับบอดี้ดอกสว่าน HYDRA ตัวเดียวกันได้ และบอดี้หนึ่งตัวรองรับหัวได้หลายขนาด ช่วยลดสต็อกเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • ไมโครเกรนคาร์ไบด์เกรดพรีเมียม: ความแข็งและความเหนียวสมดุลกันดี จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
    • เคลือบผิว Ti-phon: สารเคลือบพื้นฐาน TiAlN ที่เติมซิลิคอนและโครเมียม ให้ความเหนียวสูง ทนการออกซิเดชัน ป้องกันการสึกหรอได้ดีในเหล็กหล่อซึ่งมีความขัดสีสูง และคงความแข็งได้ที่อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะเหล็กหล่อ
    • ปลายสปลิทพอยท์ 140°: ปลายสปลิทพอยท์ 4 หน้าเจียรแบบปรับปรุงพิเศษ ช่วยให้ดอกเข้าศูนย์ได้เองดีและลดแรงกดป้อน
    • มุมคมที่ออกแบบสำหรับเหล็กหล่อ: มุมคมที่แข็งแรงช่วยเพิ่มเสถียรภาพและลดแรงขณะเจาะทะลุ ทำให้ผิวด้านทางออกของรูดีขึ้นและช่วยป้องกันการแตกบิ่นที่ขอบรูทางออกในวัสดุเนื้อเกรน
    • น้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล: รูน้ำหล่อเย็นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและการคายเศษ เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น
    • เปลี่ยนหัวได้รวดเร็ว: เปลี่ยนหัวได้โดยไม่ต้องถอดบอดี้ออกจากเครื่อง และหัวกับบอดี้ประกอบกันได้แนบสนิท ให้ความแข็งเกร็งสูงสุดเพื่อความแม่นยำของรูและพิกัดความเผื่อที่เที่ยงตรง
    • ผลงานสม่ำเสมอ: ประสิทธิภาพยังคงสูงแม้ผ่านการเปลี่ยนหัวหลายครั้ง

    การใช้งาน

    งานเจาะชิ้นงานเหล็กหล่อด้วยผลผลิตสูง ครอบคลุมกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO K ตั้งแต่ K1 ถึง K5 ได้แก่ เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์กลม (ดักไทล์) เหล็กหล่อออสเทนไนต์ เหล็กหล่อดักไทล์ผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ (ADI) และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (เวอร์มิคูลาร์)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    สายผลิตภัณฑ์HYDRA R970 – หัวดอกสว่านสำหรับเหล็กหล่อ
    ประเภทเครื่องมือหัวดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนหัวได้
    วัสดุหัวไมโครเกรนคาร์ไบด์เกรดพรีเมียม
    การเคลือบผิวTi-phon (พื้นฐาน TiAlN เติมซิลิคอนและโครเมียม)
    รูปทรงปลายปลายสปลิทพอยท์ 4 หน้าเจียร มุม 140° แบบปรับปรุงพิเศษ
    ทิศทางการตัดหมุนตัดขวา
    น้ำหล่อเย็นส่งน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh7
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง12.00–42.00 mm / 15/32–1.5/8 inch
    ความยาวหัว9.1–27.0 mm (ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    วัสดุชิ้นงานISO K – เหล็กหล่อ
    บอดี้ที่ใช้ร่วมกันได้HYDRA H851 (1.5×D), H853 (3×D), H855 (5×D), H858 (8×D), H8512 (12×D)
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer

     

    ขนาดของหัวดอกสว่าน HYDRA R970 จัดกลุ่มตามความยาวหัว แต่ละขนาดทั้งแบบเมตริกและแบบเศษส่วน inch มีรหัสสั่งซื้อเฉพาะของตัวเอง (เช่น R97025.0 = 25.00 mm, R9701 = 1 inch / 25.40 mm) ดูขนาดย่อยทั้งหมดในแต่ละช่วงได้จากรายการรหัสสินค้า

    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC h7 (mm)ขนาดแบบเศษส่วนในช่วงนี้ (inch)ความยาวหัว LH (mm)
    11.91–12.3015/32, 31/649.1
    12.50–12.901/29.4
    13.00–13.4933/64, 17/329.7
    13.50–14.5035/64, 9/1610.3
    14.60–15.5037/64, 19/32, 39/6411.0
    15.60–16.505/8, 41/6411.6
    16.60–17.5021/32, 43/64, 11/1612.2
    17.60–18.5045/64, 23/3212.9
    18.60–19.5047/64, 3/4, 49/6413.5
    19.60–20.5025/32, 51/6414.1
    20.64–21.5013/16, 53/64, 27/3214.8
    21.83–22.7055/64, 7/8, 57/6415.0
    23.00–23.5029/32, 59/6415.1
    23.81–24.6115/16, 61/64, 31/3215.4
    25.00–25.8063/64, 1, 1.1/6415.8
    26.00–26.591.1/32, 1.3/6416.4
    26.99–27.781.1/16, 1.5/64, 1.3/3217.1
    28.00–28.581.7/64, 1.1/817.7
    28.97–29.771.9/64, 1.5/32, 1.11/6418.3
    30.00–30.501.3/1619.0
    30.96–33.501.7/32, 1.1/4, 1.19/6421.0
    34.00–36.501.11/32, 1.3/8, 1.27/6423.0
    37.00–39.501.15/32, 1.1/2, 1.17/3225.0
    39.69–42.001.9/16, 1.5/827.0

     

    หัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ขนาดกะทัดรัด ทำหน้าที่เป็นส่วนปลายตัดของดอกสว่าน HYDRA โดยประกอบเข้ากับด้านหน้าของบอดี้ดอกสว่าน HYDRA

    • เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): 12.00–42.00 mm (15/32–1.5/8 inch) พิกัดความเผื่อ h7
    • ความยาวหัว (LH): 9.1–27.0 mm เพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ดูรายละเอียดในตารางสเปก
    • ปลายดอก: ปลายสปลิทพอยท์ 4 หน้าเจียร มุม 140° แบบปรับปรุงพิเศษ
    • มุมคมตัด: มุมคมออกแบบให้แข็งแรงสำหรับงานเจาะเหล็กหล่อ
    • น้ำหล่อเย็น: มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    • ทิศทางการหมุน: หมุนตัดขวา
    • การติดตั้ง: ใช้กับบอดี้ HYDRA รุ่น H851, H853, H855, H858 และ H8512 ที่มีขนาดตรงกัน บอดี้แต่ละตัวมาพร้อมสกรู 4 ตัวและไขควง 1 อัน

     

    ความเร็วตัดเริ่มต้นที่แนะนำตามชนิดเหล็กหล่อ

    กลุ่มวัสดุ (WMG)วัสดุชิ้นงานความแข็ง (HB)ความเร็วตัด Vc (m/min)
    K1.1เหล็กหล่อเทา โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเฟอร์ไรต์-เพิร์ลไลต์ต่ำกว่า 180120
    K1.2เหล็กหล่อเทา โครงสร้างเฟอร์ไรต์-เพิร์ลไลต์หรือเพิร์ลไลต์180–24089
    K1.3เหล็กหล่อเทา โครงสร้างเพิร์ลไลต์240–28067
    K2.1เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเฟอร์ไรต์ต่ำกว่า 16098
    K2.2เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเพิร์ลไลต์160–20080
    K2.3เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเพิร์ลไลต์200–24064
    K3.1เหล็กหล่อกราไฟต์กลม (ดักไทล์) โครงสร้างเฟอร์ไรต์ต่ำกว่า 18097
    K3.2เหล็กหล่อดักไทล์ โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเพิร์ลไลต์180–22067
    K3.3เหล็กหล่อดักไทล์ โครงสร้างเพิร์ลไลต์220–26054
    K4.1เหล็กหล่อออสเทนไนต์ต่ำกว่า 18081
    K4.2เหล็กหล่อออสเทนไนต์180–24061
    K4.3เหล็กหล่อดักไทล์ผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ (ADI)240–28045
    K4.4เหล็กหล่อดักไทล์ผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ (ADI)280–32038
    K4.5เหล็กหล่อดักไทล์ผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ (ADI)320–36032
    K5.1เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (เวอร์มิคูลาร์)ต่ำกว่า 18091
    K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (เวอร์มิคูลาร์)180–22069
    K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (เวอร์มิคูลาร์)220–26053

    อัตราป้อนเริ่มต้นที่แนะนำ (fn)

    เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน D (mm)12151620253040
    อัตราป้อน fn (mm/rev)0.2800.3100.3200.3400.4000.4400.510

    ค่าอัตราป้อนเป็นค่าเริ่มต้น (±25%) ความเร็วรอบสปินเดิล n = Vc × 1000 / (π × D) และอัตราป้อนต่อนาที Vf = n × fn

    ค่าปรับแก้ตามความยาวบอดี้สำหรับความเร็วและอัตราป้อน: 1.10 สำหรับ 1.5×D, 1.00 สำหรับ 3×D, 0.95 สำหรับ 5×D, 0.90 สำหรับ 8×D และ 0.80 สำหรับ 12×D

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R9701 | หัวดอกสว่าน HYDRA สำหรับเหล็กหล่อ_R970 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย