หัวดอกสว่าน HYDRA สำหรับเหล็ก_R950

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบถอดเปลี่ยนได้ในระบบ HYDRA ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานเจาะเหล็ก มีปลายเจาะ split point แบบ 4 ระนาบที่ปรับปรุงรูปทรง มุม 140° เคลือบผิว Ti-phon และมีน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล ใช้ติดตั้งบนบอดี้ดอกสว่าน HYDRA เพื่อเจาะรูลึกได้สูงสุด 8xD

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • R950 เป็นเฉพาะส่วนหัวดอกสว่านเท่านั้น ต้องติดตั้งบนบอดี้ดอกสว่าน HYDRA ที่มีขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว เช่น หัว R95023.0 ใช้กับบอดี้ขนาด 23 mm หรือ 59/64 inch
    • บอดี้ดอกสว่าน HYDRA สำหรับ R950: H853 สำหรับลึกได้ถึง 3xD, H855 สำหรับลึกได้ถึง 5xD และ H858 สำหรับลึกได้ถึง 8xD นอกจากนี้กลุ่ม HYDRA ยังมีบอดี้ H851 (1.5xD) และ H8512 (12xD)
    • บอดี้ดอกสว่าน HYDRA แต่ละตัวมาพร้อมสกรู 4 ตัวและไขควง 1 อัน
    • บอดี้ดอกสว่าน HYDRA เช่น H853 ใช้ก้านแบบ DIN 6535 HE (whistle notch)
    • Dormer Pramet มีข้อมูลความเร็วตัดและอัตราป้อนแยกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน อัตราป้อนต่อรอบจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และค่าอัตราป้อนที่กำหนดสำหรับเหล็กเครื่องมือ 39 - 45HRC และสแตนเลสจะต่ำกว่า

    มาตรฐาน

    • ขนาดตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด h7

     

    Dormer Pramet HYDRA R950 (HYDRA P) คือหัวดอกสว่านสมรรถนะสูงแบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับงานเจาะเหล็ก ตัวหัวผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด (micro-grain) ที่มีความเหนียว และติดตั้งบนบอดี้ดอกสว่าน HYDRA เมื่อหัวสึกจึงเปลี่ยนเฉพาะหัว และบอดี้หนึ่งตัวสามารถใช้ร่วมกับหัวได้หลายขนาด

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายเจาะ split point แบบ 4 ระนาบที่ปรับปรุงรูปทรง มุม 140°
    • เคลือบผิวพิเศษ Ti-phon (เคลือบ TiAlN ชนิดพิเศษที่เติมซิลิคอนและโครเมียม) ช่วยยืดอายุการใช้งาน
    • น้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h7 ตัดหมุนขวา
    • ให้ผลผลิตสูงในเหล็กหลากหลายชนิดและวัสดุที่แข็งกว่า พร้อมความแม่นยำของรูที่ดีเยี่ยม และค่าพิกัดความเผื่อที่แม่นยำและทำซ้ำได้
    • ประสิทธิภาพสม่ำเสมอแม้ผ่านการเปลี่ยนหัวมาหลายครั้ง
    • เปลี่ยนหัวได้รวดเร็วและง่าย รบกวนการผลิตน้อยที่สุด และลดต้นทุนสต็อกเพราะบอดี้หนึ่งตัวใช้กับหัวได้หลายขนาด

    การใช้งาน

    ใช้เจาะเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กเครื่องมือที่มีความแข็งไม่เกิน 45 HRC (กลุ่ม ISO P) และยังเจาะสแตนเลสและเหล็กหล่อบางชนิดได้ (ดูตารางความเร็วตัดในหน้านี้) ความลึกในการเจาะขึ้นอยู่กับบอดี้ HYDRA ที่ใช้: H853 สำหรับลึกได้ถึง 3xD, H855 สำหรับลึกได้ถึง 5xD หรือ H858 สำหรับลึกได้ถึง 8xD

     

    สายผลิตภัณฑ์สาย HYDRA รุ่น R950 (HYDRA P)
    ประเภทสินค้าหัวดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ สำหรับบอดี้ดอกสว่าน HYDRA
    วัสดุทูลทังสเตนคาร์ไบด์ (เกรนละเอียด)
    สารเคลือบผิวTi-phon (เคลือบ TiAlN ชนิดพิเศษ + Si + Cr)
    ปลายเจาะsplit point แบบ 4 ระนาบที่ปรับปรุงรูปทรง มุม 140°
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh7
    ทิศทางการตัดตัดหมุนขวา
    น้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    ช่วงขนาด15/32 inch – 42.00 mm (ขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วน 15/32 inch – 1-5/8 inch)
    บอดี้ดอกสว่านที่ใช้ร่วมกันH853 (ลึกได้ถึง 3xD) / H855 (ลึกได้ถึง 5xD) / H858 (ลึกได้ถึง 8xD)
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet
    วัสดุชิ้นงานหลักISO P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ

     

    ขนาดตัวอย่างที่คัดเลือก (ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Dormer Pramet)

    รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch)ความยาวหัว LH (mm)
    R95011/1617.460.687512.2
    R95045/6417.860.703112.9
    R95021.521.50.846514.8
    R95022.0220.866115
    R95023.0230.905515.1
    R95031/3224.610.968815.4
    R95025.525.51.003915.8
    R9501.7/6428.181.109417.7
    R9501.1/828.581.12517.7
    R9501.7/3230.961.218821
    R95032.532.51.279521
    R9501.3/834.931.37523
    R95035.035 23
    R9501.9/1639.69 27

    หัวดอกสว่าน R950 มีขนาดครอบคลุมตั้งแต่ 15/32 inch ถึง 42.00 mm โดยหัวแต่ละขนาดใช้ร่วมกับบอดี้ดอกสว่าน HYDRA ที่มีขนาดตรงกัน

     

    R950 เป็นหัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายด้านหน้าของบอดี้ดอกสว่าน HYDRA ขนาดหลักที่ผู้ผลิตระบุ ได้แก่

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (พิกัดความเผื่อ h7)
    • LH – ความยาวหัว
    • มุมปลายเจาะ 140° ปลายแบบ split point 4 ระนาบที่ปรับปรุงรูปทรง

    หัวออกแบบมาสำหรับน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล ความลึกในการเจาะที่ใช้ได้กำหนดโดยบอดี้ดอกสว่าน: ลึกได้ถึง 3xD (H853), 5xD (H855) หรือ 8xD (H858)

     

    การเลือกหัวดอกสว่าน HYDRA ให้เหมาะกับชิ้นงาน

    • R950 (HYDRA P) – หัวดอกสว่าน Hydra สำหรับเหล็ก (ซีรีส์นี้)
    • R960 (HYDRA M) – หัวดอกสว่าน Hydra สำหรับสแตนเลส
    • R970 (HYDRA K) – หัวดอกสว่าน Hydra สำหรับเหล็กหล่อ

    หัวทั้ง 3 แบบใช้กับบอดี้ดอกสว่าน HYDRA ชุดเดียวกัน จึงใช้บอดี้ตัวเดียวเจาะวัสดุชิ้นงานต่างชนิดได้โดยเปลี่ยนเฉพาะหัว

    ความเร็วตัดตามวัสดุชิ้นงาน (ข้อมูลเงื่อนไขการตัดจาก Dormer Pramet)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานความเหมาะสมvc (m/min)
    P1.1เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายเติมซัลเฟอร์ ความแข็ง < 240HBใช้งานได้133
    P1.2เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายเติมซัลเฟอร์และฟอสฟอรัส ความแข็ง < 180HBใช้งานได้148
    P1.3เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายเติมซัลเฟอร์/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ความแข็ง < 180HBใช้งานได้154
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ < 0.25%C ความแข็ง < 180HBใช้งานได้114
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง < 0.55%C ความแข็ง < 240HBใช้งานหลัก100
    P2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง > 0.55%C ความแข็ง < 300HBใช้งานหลัก88
    P3.1เหล็กกล้าผสม ความแข็ง < 180HBใช้งานหลัก125
    P3.2เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 180 - 260HBใช้งานหลัก101
    P3.3เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 260 - 360HBใช้งานหลัก85
    P4.1เหล็กเครื่องมือ ความแข็ง < 26HRCใช้งานหลัก75
    P4.2เหล็กเครื่องมือ ความแข็ง 26 - 39HRCใช้งานหลัก63
    P4.3เหล็กเครื่องมือ ความแข็ง 39 - 45HRCใช้งานหลัก52
    M2.3สแตนเลสมาร์เทนซิติก ความแข็ง 280 - 380HBใช้งานได้41
    M4.2สแตนเลสออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน ความแข็ง 300 - 380HBใช้งานได้35
    K2.2เหล็กหล่อมัลลิเอเบิล เฟอร์ริติกหรือเพิร์ลลิติก ความแข็ง 160 - 200HBใช้งานหลัก88
    K2.3เหล็กหล่อมัลลิเอเบิล เพิร์ลลิติก ความแข็ง 200 - 240HBใช้งานหลัก70
    K3.1เหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์กลม) เฟอร์ริติก ความแข็ง < 180HBใช้งานหลัก96

    ใช้งานหลัก หมายถึงการใช้งานหลัก ส่วนใช้งานได้ หมายถึงการใช้งานรอง อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวและกลุ่มวัสดุ โปรดตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับแต่ละขนาด

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R9501 | หัวดอกสว่าน HYDRA สำหรับเหล็ก_R950 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย