ดอกสว่านลบมุมสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว_R7131

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet R7131 คือดอกสว่านลบมุมสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เจาะรูต๊าปและลบมุม 90° ได้ในขั้นตอนเดียว มาพร้อมมุมปลายดอก 140° เคลือบผิว TiAlN มีระบบหล่อเย็นป้อนผ่านตัวดอก และก้านแบบ DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำมีตั้งแต่ 3.30 ถึง 10.40 mm สำหรับเกลียวเมตริก M4 ถึง M12
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA
- พิกัดความเผื่อก้าน: h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: m7
- รหัสขนาด (DC, SDL_1, LCF, OAL, DCON, TDZ) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกขนาดตามเกลียวเมตริกที่จะต๊าป แต่ละขนาดผลิตมาสำหรับเกลียวขนาดเดียว (TDZ) และสำหรับ M12 มีให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ 10.20 mm และ 10.40 mm
- หากต้องการใช้ระบบหล่อเย็นป้อนผ่านตัวดอก ให้ใช้งานกับสปินเดิลและหัวจับที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือได้
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- ใช้การ์ดป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทำงาน
Dormer Pramet ซีรีส์ R7131 คือดอกสว่านลบมุมสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น แต่ละขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวส่วนนำที่กำหนดให้ตรงกับเกลียวเมตริกขนาดหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเจาะรูต๊าปได้ขนาดและความลึกที่ถูกต้อง พร้อมลบมุมปากรูสำหรับดอกต๊าปในการเจาะครั้งเดียวกัน
การเจาะและลบมุมในขั้นตอนเดียวช่วยลดรอบเวลาการผลิตและลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องเก็บในสต๊อก มุมปลายดอก 140° ทำงานร่วมกับมุมเคาน์เตอร์ซิงก์ 90° ส่วนการเคลือบผิว TiAlN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ มีระบบหล่อเย็นป้อนผ่านตัวดอก และเหมาะสำหรับเจาะวัสดุได้หลากหลาย
คุณสมบัติเด่น
- เจาะรูก่อนต๊าปและลบมุม 90° ได้ในขั้นตอนเดียว
- เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวส่วนนำกำหนดสำหรับเกลียวเมตริก M4, M5, M6, M8, M10 และ M12
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiAlN
- มุมปลายดอก 140°
- ระบบหล่อเย็นป้อนผ่านตัวดอก
- ก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- ตัดขวา ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน (20-35°)
การใช้งาน
ใช้ R7131 เตรียมรูต๊าปสำหรับเกลียวเมตริกที่ต้องลบมุมปากรูไปพร้อมกัน ทั้งนี้ Dormer Pramet ให้ข้อมูลการตัดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) รวมถึงอะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | R7131 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านลบมุมสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | TiAlN |
| มุมปลายดอก | 140° |
| มุมลบมุมปากรู (เคาน์เตอร์ซิงก์) | 90° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวมาตรฐาน 20-35° |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ระบบหล่อเย็น | หล่อเย็นป้อนผ่านตัวดอก |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ | 3.30 - 10.40 mm |
| ขนาดเกลียว | M4 - M12 (เมตริก) |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | m7 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA |
| พิกัดความเผื่อก้าน | h6 |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ DC (inch) | ความยาวขั้นส่วนนำ SDL_1 (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ขนาดเกลียว TDZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R71313.3 | 3.30 | 0.1299 | 11.40 | 20.0 | 66.0 | 6.00 | M4 |
| R71314.2 | 4.20 | 0.1654 | 13.60 | 24.0 | 66.0 | 6.00 | M5 |
| R71315.0 | 5.00 | 0.1969 | 16.50 | 28.0 | 79.0 | 8.00 | M6 |
| R71316.8 | 6.80 | 0.2677 | 21.00 | 34.0 | 89.0 | 10.00 | M8 |
| R71318.5 | 8.50 | 0.3346 | 25.50 | 47.0 | 102.0 | 12.00 | M10 |
| R713110.2 | 10.20 | 0.4016 | 30.00 | 55.0 | 107.0 | 14.00 | M12 |
| R713110.4 | 10.40 | 0.4094 | 30.00 | 55.0 | 107.0 | 14.00 | M12 |
ทุกขนาด: มุมปลายดอก 140° ลบมุม 90° เคลือบผิว TiAlN มีระบบหล่อเย็น พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด m7 และพิกัดความเผื่อก้าน h6
R7131 เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มีก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA ปลายคมตัดเป็นแบบขั้น โดยส่วนนำที่มีมุมปลายดอก 140° ทำหน้าที่เจาะรูต๊าป และถัดขึ้นมาเป็นขั้นลบมุม 90° ซึ่งขึ้นรูปเคาน์เตอร์ซิงก์ที่ปากรู ร่องคายเศษแบบเกลียวพาดไปตามช่วงคมตัด และมีน้ำหล่อเย็นป้อนผ่านตัวดอก
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ (คมตัด) พิกัดความเผื่อ m7
- SDL_1: ความยาวขั้นส่วนนำ ซึ่งกำหนดความลึกของรูต๊าป
- LCF: ความยาวร่องคายเศษ
- OAL: ความยาวรวม
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6
- TDZ: ขนาดเกลียวเมตริกที่รูนี้เตรียมไว้สำหรับต๊าป
ค่าของแต่ละขนาดดูได้ในตารางข้อมูลจำเพาะ
เลือกขนาดตามเกลียว
| ขนาดเกลียว | รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ (mm) |
|---|---|---|
| M4 | R71313.3 | 3.30 |
| M5 | R71314.2 | 4.20 |
| M6 | R71315.0 | 5.00 |
| M8 | R71316.8 | 6.80 |
| M10 | R71318.5 | 8.50 |
| M12 | R713110.2 | 10.20 |
| M12 | R713110.4 | 10.40 |
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าความเร็วตัดเริ่มต้น vc จาก Dormer Pramet แสดงเป็นช่วงที่ครอบคลุมกลุ่มย่อยของวัสดุในแต่ละกลุ่ม ISO:
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด vc (m/min) |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | 48 - 161 |
| M | สแตนเลส | 35 - 62 |
| K | เหล็กหล่อ | 30 - 92 |
| N | อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง | 110 - 373 |
ค่าจะแตกต่างกันตามกลุ่มย่อยและความแข็งของวัสดุ ควรตรวจสอบข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มย่อยของวัสดุที่ใช้งานจริงและอัตราป้อนที่สอดคล้องกัน