ดอกสว่านสเต็ป_A413

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A413 คือดอกสว่านสเต็ปวัสดุ HSS ปลายดอกนำทำมุม 118° และมุมสเต็ป 180° ใช้เจาะรูทะลุพร้อมบ่าก้นเรียบรับหัวสกรูหัวจมเกลียวเมตริกได้ในการเจาะรอบเดียว ผิวผ่านการอบไอน้ำ ก้านตรง มีความลึกใช้งาน 2.5×D และผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet (ขนาด M3 – M10)
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐานภายในของ Dormer Pramet ซึ่งผู้ผลิตใช้อ้างอิงสำหรับซีรีส์นี้
ข้อมูลทั่วไป
- ยี่ห้อ: Dormer Pramet ซีรีส์: A413 รหัสสั่งซื้อลงท้ายด้วยขนาดเกลียว (เช่น A413M10 สำหรับ M10)
- เจาะรูทะลุแบบพอดีปานกลางพร้อมบ่าก้นเรียบรับหัวสกรูหัวจมเกลียวเมตริก
- วัสดุ HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ ความลึกใช้งาน 2.5×D
- ตัดขวา ก้านกลมตรง
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกขนาดที่ตรงกับขนาดเกลียวของสกรูหัวจม
- วัสดุชิ้นงานตามข้อมูลผู้ผลิต: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และสแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงานและขนาดดอก โปรดดูข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่เลือก
- ใช้งานโดยหมุนดอกในทิศทางขวา
ภาพรวม
ดอกสว่านสเต็ป Dormer Pramet A413 เป็นดอกสว่านสเต็ปวัสดุ HSS มีดอกนำปลายมุม 118° ต่อด้วยมุมสเต็ปรวม 180° Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานของตนเองเพื่อเจาะรูทะลุแบบพอดีปานกลางพร้อมบ่าก้นเรียบรับหัวสกรูหัวจมเกลียวเมตริก ทำให้งานเจาะรูทะลุและงานเจาะรูจม (เคาเตอร์บอร์) เสร็จในขั้นตอนเดียว
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอกเป็นเหล็กไฮสปีด (HSS) ผิวผ่านการอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์)
- ดอกนำมีมุมปลาย 118° และมุมสเต็ปรวม 180° สำหรับขึ้นรูปบ่าก้นเรียบรับหัวสกรู
- เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวดอกนำออกแบบให้ตรงกับเกลียวเมตริกแต่ละขนาด (รหัสสั่งซื้อลงท้ายด้วยขนาดเกลียว)
- ความลึกใช้งาน 2.5×D ตัดขวา
- ก้านกลมตรง
การใช้งาน
ใช้เจาะรูทะลุพร้อมรูจมก้นเรียบสำหรับสกรูหัวจมเกลียวเมตริก โดย Dormer Pramet ระบุให้ใช้ A413 กับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และสแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A413 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านสเต็ปสำหรับงานสกรู เจาะรูจม 180° |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กไฮสปีด) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| มุมปลาย (ดอกนำ) | 118° |
| มุมสเต็ปรวม | 180° |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกใช้งาน | 2.5×D |
| ก้าน | ก้านกลมตรง |
| ขนาดเกลียว | M3 – M10 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม สแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก |
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกนำ DC (mm) | ความยาวดอกนำ SDL_1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูจม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A413M3 | M3 | 3.4 | 9 | 6 | 6 | 66 | |
| A413M6 | M6 | 47 | 95 | ||||
| A413M8 | M8 | 9 | 19 | 15 | 111 | ||
| A413M10 | M10 | 11 | 23 | 18 | 62 | 123 |
ดอกสว่านสเต็ปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดสองขนาด อธิบายจากปลายดอกไปจนถึงปลายก้าน:
- ดอกนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC ปลายดอกมุม 118° ความยาวขั้นตัดแรก SDL_1
- สเต็ป: มุมรวม 180° (บ่าเรียบ) สำหรับขึ้นรูปบ่าก้นเรียบรับหัวสกรู
- ลำตัว: เส้นผ่านศูนย์กลางรูจมที่ใหญ่กว่า พร้อมร่องคายเศษตลอดความยาวร่องคายเศษ LCF
- ก้าน: ก้านกลมตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON
- ความยาวรวม: OAL
ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงไว้ในตารางสเปก
วิธีเลือก
- ขนาดสกรู: เลือกรหัสสั่งซื้อที่มีขนาดเกลียวตรงกับสกรูหัวจม (A413M3 สำหรับ M3 ไปจนถึง A413M10 สำหรับ M10)
- รูปแบบบ่า: A413 ขึ้นรูปบ่าก้นเรียบ (180°) สำหรับสกรูหัวจม หากต้องการบ่าเตเปอร์ 90° สำหรับสกรูหัวเตเปอร์ Dormer Pramet มีดอกสว่านสเต็ป - 90° ซีรีส์ A400
- ความลึกรู: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการอยู่ในช่วงความลึกใช้งาน 2.5×D และความยาวร่องคายเศษ LCF ของขนาดที่เลือก