ดอกสว่านขั้นบันได_A412

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A412 เป็นดอกสว่านขั้นบันไดวัสดุ HSS ที่มีส่วนนำเจาะปลายมุม 118° และขั้นมุม 90° ใช้เจาะรูทะลุระยะเผื่อแบบปานกลางพร้อมบ่าเรียวสำหรับหัวสกรูหัวจมเกลียวเมตริกได้ในการเจาะครั้งเดียว ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered) ก้านตรง ความลึกใช้งานสูงสุด 2.5×D
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer
- ใช้เจาะรูทะลุระยะเผื่อแบบปานกลางพร้อมบ่าเรียว 90° สำหรับสกรูหัวจมเกลียวเมตริก เลือกขนาดตามเกลียวของสกรู (A412M10 สำหรับ M10)
- ความลึกใช้งาน: สูงสุด 2.5×D
- เป็นเครื่องมือตัดแบบหมุนขวา: ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา (หมุนเดินหน้า)
- ก้านตรง: จับยึดให้แน่นด้วยหัวจับดอกสว่านหรือหัวจับคอลเล็ต
- ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน ตามข้อมูลสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับสินค้ารุ่นนี้
ดอกสว่านขั้นบันได Dormer Pramet A412 เป็นดอกสว่าน HSS สำหรับเจาะรูยึดสกรู ผลิตตามมาตรฐาน Dormer เครื่องมือแต่ละตัวรวมส่วนนำเจาะกับขั้นมุม 90° ที่มีขนาดใหญ่กว่าไว้ด้วยกัน จึงทำรูทะลุและบ่าเรียวสำหรับหัวสกรูหัวจมเกลียวเมตริกได้เสร็จในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องทำเคาเตอร์ซิงค์แยกอีกขั้น
คุณสมบัติเด่น
- ปลายส่วนนำเจาะมุม 118° สำหรับเจาะรูทะลุ
- มุมรวมของขั้น 90° สำหรับขึ้นรูปบ่าเรียวรองรับหัวสกรูหัวจม
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำเจาะสัมพันธ์กับขนาดเกลียวสกรู ได้รูทะลุระยะเผื่อแบบปานกลาง
- วัสดุ HSS ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered)
- ก้านตรง (ทรงกระบอก) ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
- ความลึกใช้งานสูงสุด 2.5×D
การใช้งาน
ใช้เจาะรูทะลุพร้อมบ่าเคาเตอร์ซิงค์สำหรับสกรูหัวจมเกลียวเมตริก ในงานเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม สเตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก และเหล็กหล่อเทา รหัสขนาดที่ต่อท้าย A412 คือขนาดเกลียวของสกรู เช่น A412M10 สำหรับสกรู M10
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A412 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านขั้นบันไดสำหรับสกรูหัวจม |
| ขนาด | M10 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การปรับปรุงผิว | ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered) |
| มุมปลายดอก (SIG) | 118° |
| มุมรวมของขั้น (STA) | 90° |
| ความลึกใช้งาน | 2.5×D |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| มาตรฐาน | Dormer |
| ลักษณะรูที่ได้ | รูทะลุระยะเผื่อแบบปานกลาง พร้อมบ่าเรียว 90° |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม สเตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อเทา |
| รหัสสินค้า | หมายเลขสั่งซื้อ | ขนาดเกลียว (TDZ) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำเจาะ DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำเจาะ DC (inch) | ความยาวส่วนนำเจาะ SDL_1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นใหญ่ / ก้าน DCON MS (mm) | ความยาวร่องคาย LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | มุมขั้น STA | มุมปลายดอก SIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A412M10 | 5970338 | M10 | 11.00 | 0.4331 | 23 | 21.5 | 70 | 141 | 90° | 118° |
รูปทรงและขนาดของ A412M10 เรียงจากปลายดอกไปยังก้าน:
- ส่วนนำเจาะ: Ø11.00 mm (DC) ยาว 23 mm (SDL_1) ปลายดอกมุม 118°
- ขั้น: มุมรวม 90° (STA) อยู่ระหว่างส่วนนำเจาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นใหญ่ ส่วนนี้ทำหน้าที่กัดบ่าเรียวสำหรับหัวสกรู
- เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นใหญ่และก้านตรง: Ø21.5 mm (DCON MS)
- ความยาวร่องคาย: 70 mm (LCF)
- ความยาวรวม: 141 mm (OAL)
วิธีเลือกใช้
- เลือกให้ตรงกับสกรู: รหัสที่ต่อท้าย A412 คือขนาดเกลียวของสกรูหัวจม (A412M10 → M10)
- ตรวจสอบความลึกของรู: A412 ออกแบบมาสำหรับความลึกไม่เกิน 2.5×D
- ตรวจสอบวัสดุชิ้นงาน: Dormer จัดให้ A412 มีความเหมาะสมระดับดีเยี่ยมสำหรับกลุ่มวัสดุ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 และ 3.2 ตามการจัดกลุ่มของผู้ผลิต (กลุ่มเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ)