ดอกสว่านขั้นบันไดก้านเตเปอร์มอร์ส - 180°_A405

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A405 เป็นดอกสว่านขั้นบันไดก้านเตเปอร์มอร์ส ผลิตจาก HSS มีขั้นบ่า 180° ออกแบบมาเพื่อเจาะรูสำหรับสกรูยึดพร้อมคว้านรูเคาน์เตอร์บอร์ในขั้นตอนเดียว ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดเกลียวเมตริก M6 – M18
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์สินค้า: Dormer
- ผู้ผลิตจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ A405 ไว้ในหมวดดอกสว่านขั้นบันไดของกลุ่มเครื่องมือเจาะรู
- ขนาดเตเปอร์มอร์สของก้านต้องตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักรหรือปลอกเตเปอร์ ทำความสะอาดผิวเตเปอร์ทั้งสองด้านก่อนติดตั้ง เพื่อให้ดอกสว่านยึดแน่นและหมุนได้ศูนย์
- รูและรูเคาน์เตอร์บอร์ถูกเจาะในจังหวะเดียวกัน ความลึกของรูเคาน์เตอร์บอร์จึงขึ้นอยู่กับระยะความลึกในการเจาะ ควรใช้ตัวตั้งระยะความลึกของเครื่องในการควบคุม
- ขนาดแตกต่างกันตามแต่ละรุ่น โปรดตรวจสอบสเปกของรหัสสินค้าแต่ละรายการก่อนสั่งซื้อ
Dormer A405 ดอกสว่านขั้นบันไดก้านเตเปอร์มอร์ส - 180° เป็นดอกสว่านสองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในกลุ่มดอกสว่าน HSS แบรนด์ Dormer ของ Dormer Pramet ส่วนนำที่มีขนาดเล็กกว่าจะเจาะรู ขณะที่ส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะคว้านรูเคาน์เตอร์บอร์ จึงได้ทั้งสองส่วนในการเจาะครั้งเดียวด้วยเครื่องมือเพียงตัวเดียว
- มุมขั้นบ่า 180° ทำให้ได้บ่ารองรับหัวสกรูที่เรียบเป็นระนาบ
- ผลิตจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
- ก้านเตเปอร์มอร์สสำหรับจับยึดกับสปินเดิลของเครื่องจักรหรือปลอกเตเปอร์ที่มีขนาดมอร์สตรงกัน
- กำหนดขนาดตามขนาดเกลียวเมตริกที่ใช้งาน: M6 – M18
- ลดขั้นตอนการคว้านรูแยกต่างหากและการเปลี่ยนเครื่องมือ
การใช้งานทั่วไป: เตรียมรูสำหรับสกรูและโบลต์พร้อมรูเคาน์เตอร์บอร์ในชิ้นส่วนเครื่องจักร จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ บนเครื่องเจาะและเครื่องจักรอื่นที่มีสปินเดิลแบบเตเปอร์มอร์ส
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A405 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านขั้นบันได (ดอกสว่านสองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
| การใช้งาน | เจาะรูขั้นบันไดสำหรับสกรูยึด พร้อมคว้านรูเคาน์เตอร์บอร์ 180° |
| มุมขั้นบ่า | 180° |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| ก้าน | ก้านเตเปอร์มอร์ส |
| ช่วงขนาด | M6 – M18 (ขนาดเกลียวเมตริก) |
วิธีเลือกขนาด
รหัสสินค้า A405 แต่ละรายการจะลงท้ายด้วยขนาดเกลียวเมตริกที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น A405M10 คือขนาดสำหรับสกรู M10 ให้เลือกรหัสที่ตรงกับขนาดสกรูของงานประกอบ ภายในช่วง M6 – M18