ดอกสว่านซับแลนด์ - 180°_A402

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านซับแลนด์ HSS รุ่น A402 จาก Dormer Pramet ส่วนนำเจาะปลายมุม 118° พร้อมขั้นมุม 180° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8376 เจาะรูผ่านแบบพอดีปานกลางและบ่ารองหัวสกรูก้นเรียบสำหรับสกรูหัวจมหกเหลี่ยมเกลียวเมตริกได้ในขั้นตอนเดียว
มาตรฐาน
ผลิตตาม DIN 8376 ให้รูผ่านแบบพอดีปานกลางพร้อมบ่าก้นเรียบสำหรับสกรูหัวจมหกเหลี่ยม
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกดอกสว่านตามขนาดเกลียวสกรู โดยท้ายรหัสรุ่นระบุขนาดเกลียว (เช่น A402M10 สำหรับ M10)
- ใช้งานกับสปินเดิลหมุนขวา
- ความลึกเจาะใช้งานได้ 4×D
- วัสดุชิ้นงานหลักคือเหล็กกล้า (ISO P) และเหล็กหล่อเทา (ISO K)
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น
ภาพรวม
Dormer Pramet A402 เป็นดอกสว่านซับแลนด์ก้านตรงสำหรับทำรูคว้านบ่าให้สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเกลียวเมตริก ส่วนนำเจาะปลายมุม 118° เจาะรูผ่านสำหรับสอดสกรู ขณะที่ขั้นมุม 180° ขึ้นรูปบ่าก้นเรียบรองรับหัวสกรู จึงได้ทั้งรูผ่านและรูคว้านบ่าในการเจาะครั้งเดียว ขนาดเป็นไปตาม DIN 8376 สำหรับรูผ่านแบบพอดีปานกลาง
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์)
- ส่วนนำเจาะปลายมุม 118° และขั้นมุม 180° ให้บ่าก้นเรียบ
- ความลึกเจาะใช้งานได้ 4×D
- ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
- ก้านตรงทรงกระบอก
- มีขนาดสำหรับสกรูหัวจมหกเหลี่ยม M3 ถึง M10
การใช้งาน
ออกแบบสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา ใช้เตรียมรูคว้านบ่าสำหรับฝังหัวสกรูหัวจมหกเหลี่ยม
| วัสดุดอกสว่าน | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
|---|---|
| การปรับปรุงผิว | ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) |
| มาตรฐาน | DIN 8376 |
| มุมปลาย (ส่วนนำเจาะ) | 118° |
| มุมขั้น | 180° (รูคว้านบ่าก้นเรียบ) |
| ความลึกใช้งาน | 4×D |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ช่วงขนาดเกลียว | M3 – M10 |
| ช่วงขนาดส่วนนำเจาะ | 3.4 – 11 mm |
| รุ่น | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำเจาะ DC (mm) | ความยาวส่วนนำเจาะ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านบ่า / ก้าน (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A402M3 | M3 | 3.4 | 9 | 6 | 93 | |
| A402M4 | M4 | 4.5 | 8 | 75 | 117 | |
| A402M5 | M5 | 13 | 10 | 87 | 133 | |
| A402M8 | M8 | 9 | 19 | 15 | 169 | |
| A402M10 | M10 | 11 | 23 | 18 | 130 | 191 |
ดอกสว่านซับแลนด์ก้านตรง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดสองขนาดบนตัวเดียวกัน
- ด้านหน้า: ส่วนนำเจาะปลายมุม 118° เจาะรูผ่านสำหรับสอดสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำเจาะ DC)
- ขั้น: บ่ามุม 180° ถัดจากส่วนนำเจาะ ตัดรูคว้านบ่าก้นเรียบ ความยาวส่วนนำเจาะจากปลายถึงขั้นนี้คือ SDL_1
- ลำตัว: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านบ่าซึ่งเป็นขนาดใหญ่ เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON
- ร่องคายเศษ: ร่องเกลียวมาตรฐานแบบตัดขวาตลอดความยาวร่องคายเศษ LCF
- ด้านท้าย: ก้านทรงกระบอกเรียบ ความยาวรวม OAL
ตัวอย่าง A402M10: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำเจาะ 11 mm ความยาวส่วนนำเจาะ 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านบ่า / ก้าน 18 mm ความยาวร่องคายเศษ 130 mm ความยาวรวม 191 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| P | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและคาร์บอนปานกลาง เหล็กกล้าผสมไม่เกิน 260 HB เหล็กกล้าเครื่องมือต่ำกว่า 26 HRC | ใช้งานหลัก |
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าผสม 260 – 360 HB เหล็กกล้าเครื่องมือ 26 – 39 HRC | ใช้งานได้ |
| K | เหล็กหล่อเทา | ใช้งานหลัก |
| K | เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อออสเทนนิติก และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | ใช้งานได้ |
| M | สแตนเลสออสเทนนิติก | ใช้งานได้ |
การเลือกขนาด
เลือกดอกสว่านให้ตรงกับเกลียวสกรูหัวจม ตั้งแต่ A402M3 สำหรับ M3 จนถึง A402M10 สำหรับ M10 การเจาะครั้งเดียวได้ทั้งรูผ่านสำหรับสอดสกรูและบ่าเรียบรองรับหัวสกรู