ดอกสว่านสเต็ป - 90°_A400

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A400 คือดอกสว่านสเต็ปวัสดุ HSS ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8374 ปลายดอกนำทำมุม 118° และมุมสเต็ป 90° ใช้เจาะรูทะลุพร้อมบ่าเตเปอร์รับหัวสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริกได้ในการเจาะรอบเดียว ผิวผ่านการอบไอน้ำ ก้านตรง และมีความลึกใช้งาน 4×D (ขนาด M3 – M10)
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8374 ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสเต็ปที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับซีรีส์นี้
ข้อมูลทั่วไป
- ยี่ห้อ: Dormer Pramet; ซีรีส์: A400; ท้ายรหัสสั่งซื้อคือขนาดเกลียว (เช่น A400M6 สำหรับ M6)
- เจาะรูทะลุขนาดพอดีพร้อมบ่าเตเปอร์ 90° รับหัวสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริก
- วัสดุ HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ; ความลึกใช้งาน 4×D
- ตัดขวา; ก้านกลมตรง
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกขนาดให้ตรงกับขนาดเกลียวของสกรูหัวเตเปอร์ที่ใช้
- การใช้งานหลักตามข้อมูลผู้ผลิต: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา ส่วนอะลูมิเนียมผสมบางชนิด ทองแดงผสม เทอร์โมพลาสติก สแตนเลสออสเทนนิติก และโลหะผสมทนความร้อนสูง ผู้ผลิตระบุเป็นเพียงการใช้งานรอง
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับกลุ่มวัสดุชิ้นงานและขนาดดอกสว่าน ควรดูข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่เลือก
- ใช้งานโดยหมุนดอกในทิศทางขวา
ภาพรวม
Dormer Pramet A400 ดอกสว่านสเต็ป - 90° มีดอกนำปลายมุม 118° ต่อด้วยมุมสเต็ปรวม 90° ผู้ผลิตออกแบบตามมาตรฐาน DIN 8374 เพื่อเจาะรูทะลุขนาดพอดีพร้อมบ่าเตเปอร์รับหัวสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริก ทำให้งานเจาะรูและงานผายปากรูเสร็จในขั้นตอนเดียว
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอกเป็นเหล็กไฮสปีด (HSS) ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide)
- ดอกนำมีมุมปลาย 118° และมุมสเต็ปรวม 90° สำหรับขึ้นรูปบ่ารับหัวสกรู
- เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวดอกนำออกแบบให้ตรงกับเกลียวเมตริกแต่ละขนาด ตั้งแต่ M3 ถึง M10
- เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นใหญ่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- ความลึกใช้งาน 4×D ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
- ก้านกลมตรง
การใช้งาน
ใช้เจาะรูทะลุพร้อมบ่าเตเปอร์ 90° สำหรับสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริก โดย Dormer Pramet ระบุให้ใช้ A400 กับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A400 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านสเต็ปสำหรับงานรูสกรู มุมสเต็ป 90° |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กไฮสปีด) |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (steam oxide) |
| มาตรฐาน | DIN 8374 |
| มุมปลายดอกนำ | 118° |
| มุมสเต็ปรวม | 90° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกใช้งาน | 4×D |
| ก้าน | ก้านกลมตรง |
| ขนาดเกลียว | M3 – M10 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา |
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกนำ DC (mm) | ความยาวดอกนำ SDL_1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นใหญ่ / ก้าน DCON (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A400M3 | M3 | 3.2 | 9 | 6 | 57 | 93 |
| A400M4 | M4 | 4.3 | 11 | 8 | 75 | 117 |
| A400M5 | M5 | 5.3 | 13 | 10 | 87 | 133 |
| A400M6 | M6 | 6.4 | 15 | 11.5 | 94 | 142 |
| A400M8 | M8 | 8.4 | 19 | 15 | 114 | 169 |
| A400M10 | M10 |
ดอกสว่านสเต็ปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดสองขนาด อธิบายจากปลายดอกไปถึงปลายก้าน:
- ดอกนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC ปลายดอกมุม 118° ความยาวขั้นตัดแรก SDL_1
- ช่วงสเต็ป: มุมรวม 90° ขึ้นรูปบ่าเตเปอร์รับหัวสกรู
- ตัวดอก: เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นใหญ่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON มีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานตลอดความยาวร่องคายเศษ LCF
- ก้าน: ก้านกลมตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON
- ความยาวรวม: OAL
ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงอยู่ในตารางสเปก
วิธีเลือกรุ่น
- ขนาดสกรู: เลือกรหัสสั่งซื้อที่มีขนาดเกลียวตรงกับสกรูหัวเตเปอร์ (A400M3 สำหรับ M3 ไปจนถึง A400M10 สำหรับ M10)
- รูปแบบบ่า: A400 ขึ้นรูปบ่าเตเปอร์ 90° สำหรับหัวสกรูหัวเตเปอร์ หากต้องการรูคว้านก้นเรียบ 180° Dormer Pramet มีดอกสว่านสเต็ป - 180° ซีรีส์ A402
- วัสดุชิ้นงาน: A400 เหมาะกับงานเหล็กเป็นหลัก (เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม) และเหล็กหล่อเทา
- ความลึกรู: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการอยู่ภายในความลึกใช้งาน 4×D และความยาวร่องคายเศษ LCF ของขนาดที่เลือก