ดอกสว่านกัดร่อง_C159

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านกัดร่อง 2 ร่อง รุ่นสั้น ตามมาตรฐาน DIN 844 K ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ พร้อมการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) มุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคราด 20° ได้รับการออกแบบมาสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
มาตรฐานและความเผื่อ
- มิติของเครื่องมือ: DIN 844 K
- ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: e8
- ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: h6
การระบุสินค้า
- รหัสผลิตภัณฑ์ (ISO / ANSI): C15910.0
- รหัสวัสดุ: 5984088
- หมายเลข EDP: 0059487
- EAN: 7320760059487
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สำหรับเหล็ก เหล็กหล่อ สเตนเลส หรือโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง ให้เลือกผลิตภัณฑ์ซีรี่ส์ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้น
- ยึดเครื่องมือด้วยแคลมป์ยึดเข้ากับโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับวัสดุของชิ้นงานและการตั้งค่าเครื่องจักร โปรดดูเงื่อนไขการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับรหัสผลิตภัณฑ์นี้
ดอกกัดร่อง Dormer Pramet C159 เป็นคัตเตอร์กัด 2 ร่อง สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อทำร่อง บ่า และรูสลักในโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ (HSS-E) และมีการขัดเงาแบบผิวสว่างชนิดไม่เคลือบ ผู้ผลิตจัดประเภทรูปทรงของคัตเตอร์นี้เป็นชนิดสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เหมาะกับวัสดุที่อ่อนและขึ้นรูปได้ง่าย
คุณสมบัติหลัก
- มี 2 คมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคายเศษตามแนวรัศมี 20°
- วัสดุเครื่องมือ HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
- ความยาวช่วงคมตัดสั้น ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K
- ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B โดยมีความเผื่อของก้านระดับ h6
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดผลิตตามเขตความเผื่อ e8
- สามารถป้อนเครื่องมือในทิศทางตามแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
การประยุกต์ใช้งาน
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลัก (P9)
- การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดแบบอินเตอร์โพเลชันแนวเกลียวและการเจาะ
| ชนิด | ดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้น |
|---|---|
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์) |
| การเคลือบผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 40° |
| มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล | 20° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 10 มม. (ความเผื่อ e8) |
| ก้าน | ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ขนาด 10 mm ความเผื่อ h6 |
| มาตรฐาน | DIN 844 K |
| วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความลึกสูงสุดของการตัด APMX (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความเผื่อของก้าน | ฟัน | มุมเฉียง | มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15910.0 | 5984088 | 10 | 22 | 72 | 10 | h6 | 2 | 40° | 20° | 44 |
ดอกสว่านกัดร่องทรงกระบอก มีส่วนตัดแบบเกลียว 2 ร่องที่ด้านหน้า และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B พร้อมผิวราบสำหรับจับยึดที่ด้านหลัง เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดและเส้นผ่านศูนย์กลางก้านมีขนาดเท่ากันที่ 10 mm สามารถป้อนเครื่องมือในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกนได้
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 10 mm
- ความลึกสูงสุดในการตัด / ความยาวในการตัด (APMX): 22 mm
- ความยาวรวม (OAL): 72 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (DCON): 10 mm, ความเผื่อ h6
- มุมเอียงของฟันเกลียว: 40°
Dormer Pramet มีดอกสว่านเจาะร่องแบบสั้น 2 ร่องตามมาตรฐาน DIN 844 K ให้เลือกหลายรุ่น โดยเลือกตามวัสดุชิ้นงาน:
| ซีรีส์ | วัสดุเครื่องมือ | การขัดเงา | มุมเฉียง / มุมคราด | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|---|
| C159 | เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) | 40°/ 20° | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
| C123 | เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) | 30°/ 12° | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม |
| C139 | เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง | TiCN | 30°/ 12° | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสมที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม ไททาเนียมและไททาเนียมผสม |
มุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคราด 20° ของ C159 ออกแบบมาสำหรับวัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็กซึ่งมีความอ่อนและขึ้นรูปได้ง่าย สำหรับเหล็กกล้า ให้เลือกซีรีส์ที่มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° เช่น C123 หรือ C139