ดอกสว่านกัดร่อง_C139

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C139 เป็นดอกสว่านกัดร่องแบบสั้น 2 ร่อง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K จากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) เคลือบผิวด้วย TiCN และมีก้านแบบ Weldon มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° เหมาะสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็ก เหล็กหล่อ ทองแดงผสม และไททาเนียมผสม
มาตรฐาน
- มิติของเครื่องมือ: DIN 844 K (รุ่นสั้น)
- ก้าน: DIN 1835 B (ก้าน Weldon)
การทำงาน
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลัก P9
- การใช้งานที่เป็นไปได้: การเจาะด้วยดอกสว่าน (การเจาะลงในชิ้นงาน)
คำแนะนำการใช้งาน
- ยึดเครื่องมือในโฮลเดอร์แบบล็อคด้านข้าง Weldon ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับก้าน โดยให้แคลมปิ้งสกรูสัมผัสกับด้านแบนของก้าน
- ตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงาน
- สเตนเลสและวัสดุที่ผ่านการชุบแข็งไม่อยู่ในรายการวัสดุชิ้นงานที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนี้
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใช้ที่ครอบป้องกันของเครื่องจักรขณะกัดขึ้นรูป
ภาพรวม
Dormer Pramet ซีรีส์ C139 เป็นดอกกัดร่องแบบสั้นที่มี 2 คมตัด และมีมิติตามมาตรฐาน DIN 844 K Dormer Pramet จัดให้อยู่ในกลุ่มงานกัดด้วยดอกกัดตันสำหรับการกัดร่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกเอ็นมิลล์ HSS-E (PM) แบบ 2 ร่อง
คุณสมบัติหลัก
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM): เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง
- การเคลือบผิว TiCN: การเคลือบผิวเครื่องมือด้วยไททาเนียมคาร์บอนไนไตรด์
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°: รูปทรงเรขาคณิตของคมตัดสำหรับการใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
- 2 คมตัด ระยะตัดสั้น: มิติเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 844 K ซีรีส์สั้น
- ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B: มีส่วนแบนบนก้านเพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนาในด้ามจับแบบล็อคด้านข้าง
- การป้อนในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน: เครื่องมือสามารถกัดด้านข้าง กัดลาดเอียงเข้าสู่วัสดุ และกัดจมได้
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดรูกุญแจตามพิกัดความเผื่อ P9 ในเหล็กที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงไททาเนียมและไททาเนียมผสม
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | C139 |
| ชนิด | ดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้น |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) |
| การเคลือบผิว | TiCN |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | E8 |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835 B |
| ความเผื่อของก้าน | h6 |
| มาตรฐาน | DIN 844 K |
| ทิศทางป้อน | แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม ไททาเนียมและไททาเนียมผสม |
C139 เป็นดอกสว่านเจาะร่องก้านตรง: ส่วนตัด 2 ร่องอยู่ด้านหน้า และก้าน Weldon ทรงกระบอกอยู่ด้านหลัง
- ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่องที่มีมุมเกลียว 30°; คมตัดที่หน้าปลายช่วยให้ป้อนตามแนวแกน (การกัดเจาะลง)
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ความเผื่อ e8
- APMX: ความลึกสูงสุดในการตัด (ระยะตัดสั้น)
- OAL: ความยาวรวม
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน ความเผื่อ h6
- ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B มีด้านแบนสำหรับยึดด้วยแคลมป์ยึดแบบล็อคด้านข้าง
DC, APMX, OAL และ DCON แตกต่างกันไปตามขนาด ดูสเปคของรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
วิธีเลือก C139 ให้เหมาะสม
- ความกว้างของร่อง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) ให้เท่ากับความกว้างของร่องหรือรูสลักที่ต้องการ
- ความลึกของร่อง: ตรวจสอบว่าความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) เพียงพอสำหรับความลึกของร่องหรือบ่า
- เครื่องมือจับยึด: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) ให้ตรงกับโฮลเดอร์แบบล็อคด้านข้าง Weldon ของคุณ
ดอกสว่านกัดร่องแบบ 2 ร่องมีพื้นที่สำหรับเศษตัดมากกว่าคัตเตอร์ที่มีร่องมากกว่า จึงช่วยให้คายเศษตัดได้ดีเมื่อกัดร่องเต็มความกว้าง และคมตัดที่ปลายยังช่วยให้เจาะลงไปเพื่อเริ่มกัดร่องปิดได้
ไกด์สำหรับวัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO 513)
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO | C139 |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสมที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย | P | เหมาะสม |
| เหล็กหล่อ | K | เหมาะสม |
| ทองแดงและทองแดงอัลลอย | N | เหมาะสม |
| ไททาเนียมและไททาเนียมผสม | S | เหมาะสม |
| สแตนเลส | M | ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ |
| วัสดุชุบแข็ง | H | ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ |