ดอกสว่านกัดร่อง_C135

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านกัดร่องแบบ 2 ร่อง รุ่นสั้น มีคอหลบ จาก DORMER PRAMET ผลิตจาก HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ ผ่านการขัดเงา มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° ออกแบบมาสำหรับการกัดร่องในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และทองแดงหรือทองแดงผสม

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 1835B (Weldon)
    • พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด e8 และพิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • ทิศทางการป้อน: แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
    • การใช้งานหลักคือการกัดร่องลึก และยังสามารถกัดแบบลาดเอียงและเจาะรูได้
    • วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม
    • การขัดเงาแบบผิวมัน จัดส่งโดยไม่มีการเคลือบผิว

     

    DORMER PRAMET C135 เป็นดอกสว่านกัดร่องแบบสั้นที่มีคมตัด 2 คม และมีคอคว้านหลบหลังส่วนคมตัด ช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ลึกยิ่งขึ้น ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ มีการขัดเงาแบบไม่เคลือบ และยึดด้วยก้าน Weldon มาตรฐาน DIN 1835B

    คุณสมบัติหลัก

    • ร่องคายเศษ 2 ร่อง มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°
    • วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ การขัดเงาแบบเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    • คอหลบเพื่อให้เข้าถึงได้ลึกขึ้น
    • คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    • ก้านเวลดอน DIN 1835B
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด e8

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การกัดร่องลึก (การใช้งานหลัก)
    • การกัดลาดเอียง (สามารถใช้งานได้)
    • การเจาะ (สามารถใช้งานได้)
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม

     

    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้น พร้อมคอหลบ
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์)
    การขัดเงาพื้นผิวผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษ12°
    ชนิดคัตเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    ความยาวคมตัดสั้น
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดE8
    ก้านก้านเวลดอน DIN 1835B
    ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านh6
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    มิติของขนาดที่เลือกในชุดผลิตภัณฑ์:

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.)ความลึกสูงสุดของการตัด (มม.)ระยะเอื้อมพร้อมส่วนคอที่ลดขนาด (มม.)ความยาวรวม (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)
    C13512.0122664.511012
    C13520.0203890.514120

     

    ดอกกัดทรงกระบอกที่แบ่งตามความยาวออกเป็นสามส่วน:

    • ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่องที่มุมเอียงของฟันเกลียว 30° โดยมีคมตัดที่ผิวรอบนอกและหน้าปลาย
    • คอ: ส่วนที่ลดขนาดลงเล็กน้อยจนมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด อยู่ระหว่างส่วนตัดกับก้าน และเป็นตัวกำหนดระยะเอื้อมใช้งานของเครื่องมือ
    • ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B พร้อมด้านแบนสำหรับยึดจับ

    มิติหลัก ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ความลึกสูงสุดในการตัด ระยะเอื้อมที่ได้จากส่วนคอที่ลดขนาด ความยาวรวม และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

     

    คำแนะนำในการเลือกใช้งาน

    • เลือกใช้ดอกสว่านรุ่นนี้เมื่อร่องลึกเกินกว่าที่ดอกสว่านเจาะร่องแบบสั้นมาตรฐานจะเข้าถึงได้ เนื่องจากคอที่ลดขนาดลงช่วยเพิ่มระยะใช้งานให้ยาวกว่าความยาวร่องฟัน
    • ตรวจสอบว่าระยะเอื้อมของขนาดที่เลือกเมื่อใช้ส่วนคอที่ลดขนาดลงเพียงพอสำหรับความลึกของร่องที่ต้องการ
    • เหมาะที่สุดสำหรับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม
    • ยึดด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านกัดร่อง_C135 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย