ดอกสว่านเซาะร่อง_C126

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C126 เป็นดอกสว่านเซาะร่องแบบสั้นพิเศษ 2 ร่อง ตามมาตรฐาน DIN 327 D ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผ่านกระบวนการโลหะผง เคลือบผิวด้วย TiCN และมีก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับการกัดร่องตื้น การกัดบ่าตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดร่องรูสลักตามพิกัดความเผื่อ P9 ในเหล็ก เหล็กหล่อ ทองแดงผสม และโลหะผสมไททาเนียม

    มาตรฐาน

    • มาตรฐานเครื่องมือ : DIN 327 D.
    • ก้าน : ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด : เขตความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม e8 ตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง

    การทำงาน

    • การใช้งานหลัก: การกัดร่องตื้น การกัดบ่าตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดร่อง P9 (รูสลัก)
    • การใช้งานที่อาจทำได้: การเจาะรู

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ความยาวคมตัดสั้นเป็นพิเศษ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ชุดนี้จึงเหมาะสำหรับการกัดร่องและบ่าตื้น มากกว่าการกัดลึก
    • ยึดเครื่องมือด้วยแคลมป์ยึดตรงส่วนแบนแบบ Weldon โดยใช้โฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านตามมาตรฐาน DIN 1835B
    • Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับวัตถุแต่ละรายการ ให้กำหนดความเร็วและอัตราป้อนตามข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับวัสดุชิ้นงาน

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet C126 เป็นดอกสว่านกัดร่อง 2 ร่องในกลุ่มดอกเอ็นมิลล์ HSS-E (PM) ของผู้ผลิต สำหรับงานกัดร่อง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D โดยมีความยาวแบบสั้นพิเศษ จึงเป็นคัตเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับกัดร่องตื้น บ่า และรูสลัก

    คุณสมบัติหลัก

    • เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง: วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM)
    • การเคลือบผิว TiCN: การเคลือบผิวด้วยไททาเนียมคาร์บอนไนไตรด์บนวัสดุฐานเหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E
    • รูปทรงเรขาคณิตของคมตัด: มี 2 คมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษ 12° เป็นดอกกัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
    • ทิศทางการป้อน: ตลับลูกปืนเรเดียล แนวทแยง และตามแนวแกน ครอบคลุมการกัดร่อง การกัดลาดเอียง และการกัดจม
    • ก้านแบบ Weldon: ก้านที่มีด้านแบนตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยมีความเผื่อของก้าน h6
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดอยู่ในช่วงความเผื่อ e8 ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    การประยุกต์ใช้งาน

    การใช้งานหลัก ได้แก่ การกัดร่องตื้น การกัดบ่าตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดร่อง P9 (รูกุญแจ) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เจาะได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม และไททาเนียมและไททาเนียมผสม

     

    ซีรีส์C126
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้นพิเศษ
    มาตรฐานDIN 327 D
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM)
    การเคลือบผิวTiCN (ไททาเนียมคาร์โบไนไตรด์)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษ12°
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดE8
    ก้านก้าน Weldon, DIN 1835B
    ความเผื่อของก้านh6
    ทิศทางการป้อนแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม ไททาเนียมและไททาเนียมผสม

     

    รูปทรง

    • เครื่องมือทรงกระบอกที่มีส่วนตัดแบบ 2 ร่องขนาดสั้นอยู่ด้านหน้า และก้านชนิดก้านตรงที่มีผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B อยู่ด้านหลัง
    • ร่องคายเศษมีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และสามารถป้อนเครื่องมือในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกนได้
    • ความยาวส่วนคมตัดสั้นเป็นพิเศษ สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น เช่น C12613.0 ผู้ผลิตระบุให้ลดขนาดคอเครื่องมือด้านหลังส่วนตัดเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม

    สัญลักษณ์มิติ

    สัญลักษณ์ความหมาย
    DCเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    APMXความลึกสูงสุดของการตัด (ความยาวของการตัด)
    LUความยาวที่ใช้งานได้ (ระยะเอื้อมเมื่อมีการลดขนาดคอ)
    OALความยาวรวม
    DCONเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ)

    ตัวอย่าง

    C1262.0 มี DC 2 mm, APMX 4 mm, OAL 48 mm และ DCON 6 mm
    C12613.0 มีค่า DC 13 mm, APMX 16 mm, LU 27.5 mm, OAL 73 mm และ DCON 12 mm

     

    วิธีเลือก C126 ให้เหมาะสม

    • ความกว้างของร่อง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) ให้ตรงกับความกว้างของร่อง สำหรับรูสลัก C126 ระบุว่าใช้สำหรับการกัดร่องตามพิกัด P9
    • ความลึกของร่อง: เปรียบเทียบความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) กับความลึกที่ต้องการ เนื่องจากเครื่องมือซีรีส์นี้มีความยาวคมตัดสั้นเป็นพิเศษ
    • วัสดุชิ้นงาน: C126 เคลือบ TiCN ระบุว่าเหมาะสำหรับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงไททาเนียมและไททาเนียมผสม
    • ทางเลือกชนิดไม่เคลือบ: Dormer Pramet ยังมีซีรีส์ C110 ที่ใช้การออกแบบตามมาตรฐาน DIN 327 D แบบสั้นพิเศษเช่นเดียวกัน โดยมีผิวขัดเงา เหมาะสำหรับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และทองแดงหรือทองแดงผสม
    • เครื่องมือจับยึด: ก้านเป็นก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B จึงควรใช้โฮลเดอร์ที่จับยึดบริเวณด้านแบนของก้าน Weldon
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านเซาะร่อง_C126 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย