ดอกสว่านเจาะร่อง_C123

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C123 เป็นดอกสว่านเจาะร่องรุ่นสั้นแบบ 2 ร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง มีการขัดเงาแบบไม่เคลือบผิว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K และมีก้านแบบ Weldon ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็ก เหล็กกล้าหล่อ และทองแดงหรือทองแดงผสม รวมถึงการกัดร่องรูสลักตามความเผื่อ P9
มาตรฐาน
- มาตรฐานเครื่องมือ : DIN 844 K
- ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ความเผื่อ : เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด e8, ก้าน h6
ระดับความเหมาะสมในการใช้งานตามผู้ผลิต
| การทำงาน | ในระยะสั้น |
|---|---|
| การกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่อง P9 (รูสลัก) | การใช้งานหลัก |
| การเจาะ | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการใช้งาน : เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ ทองแดง และทองแดงผสม
- การเจาะด้วยดอกสว่านจัดเป็นเพียงการใช้งานที่เป็นไปได้ ส่วนการกัดลาดเอียงเป็นการใช้งานหลัก
- ยึดเครื่องมือด้วยส่วนแบนแบบ Weldon เข้ากับโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านตามมาตรฐาน DIN 1835B
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ซีรีส์ C123 เป็นดอกสว่านกัดร่องแบบสั้นที่มี 2 คมตัด ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ได้จากกระบวนการโลหะผง (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ชนิดโลหะผง) และจัดจำหน่ายในสภาพผิวมันวาว ชนิดไม่เคลือบ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° ทำให้ได้รูปทรงเรขาคณิตอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง และก้านมีส่วนแบนแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
ความยาวคมตัดสั้นและการออกแบบแบบ 2 ร่องเหมาะสำหรับการกัดร่องตื้น บ่า และรูสลัก โดยเครื่องมือสามารถตัดในทิศทางแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกนได้
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านกัดร่อง 2 ร่อง รุ่นสั้น
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง ผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°
- พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด e8 และพิกัดความเผื่อก้าน h6
- ก้านเวลดอนตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าตื้น
- การกัดร่องตื้น
- การกัดแบบแรมป์
- กัดร่องรูสลักตามความเผื่อ P9
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ ทองแดง และทองแดงผสม
| ซีรีส์ | C123 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้น |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (PM) ชนิดผงโลหะผสมโคบอลต์ |
| การขัดเงา | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | E8 |
| ก้าน | ก้านเวลดอนตามมาตรฐาน DIN 1835B ความเผื่อ h6 |
| มาตรฐาน | DIN 844 K |
| ทิศทางตัด | แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ ทองแดง และทองแดงผสม |
| ขนาด (C1231/16) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/16 นิ้ว (1.59 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6 มม. |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (มม.) | ความยาวคมตัด l2 (มม.) | ความยาวรวม l1 (มม.) | จำนวนร่องฟันคมตัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1231/16 | 1/16 | 1.59 | 6 | 7 | 51 | 2 |
ดอกสว่านกัดร่อง C123 มีก้านทรงกระบอกแบบตรงพร้อมส่วนแบนแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ต่อด้วยส่วนคมตัดสั้นที่มีร่องเกลียว 2 ร่อง โดยมีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° คมตัดสามารถตัดได้ในทิศทางรัศมี ทิศทางทแยง และตามแนวแกน
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางของการตัด (ความเผื่อ e8)
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (ความเผื่อ h6)
- l2: ความยาวของการตัด
- l1: ความยาวรวม
ขนาด C1231/16: d1 = 1/16 นิ้ว (1.59 mm), d2 = 6 mm, l2 = 7 mm, l1 = 51 mm ขนาดนี้ไม่มีการลดขนาดคอเครื่องมือ ส่วนในซีรีส์ C123 จะมีการลดขนาดคอเครื่องมือสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่า เช่น 12 mm และ 14 mm
วิธีการอ่านรหัสสินค้า
รหัสสินค้าของ C123 ประกอบด้วยรหัสซีรีส์และเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด ขนาดหน่วยนิ้วเขียนเป็นเศษส่วน ส่วนขนาดหน่วยเมตริกเขียนเป็นค่าทศนิยมในหน่วย mm ตัวอย่างจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ C123 ของ Dormer Pramet:
- C1231/16 = ซีรีส์ C123 + ขนาด 1/16 นิ้ว
- C1231/8 = ซีรีส์ C123 + ขนาด 1/8 นิ้ว
- C1233.0 = ซีรีส์ C123 + ขนาด 3.0 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: เหมาะสำหรับ C123
- ทองแดงและทองแดงผสม: เหมาะสำหรับ C123
- วัสดุอื่น ๆ: ตรวจสอบคำแนะนำของ Dormer Pramet เกี่ยวกับวัสดุเพื่อเลือกซีรีส์ที่เหมาะสมกว่าก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร