ดอกสว่านกัดร่อง_C110

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านกัดร่องรุ่นสั้นพิเศษ Dormer Pramet C110 มี 2 คมตัด ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ชนิดผงโลหะ (HSS-E-PM) ผ่านการขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ และมีก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D สำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง การกัดแบบลาดเอียง และการกัดร่องรูสลักตามพิกัดความเผื่อ P9 ในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม

    มาตรฐาน

    • แบบหล่อเครื่องมือ: DIN 327 D
    • ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B

    ค่าความเผื่อ

    • เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: e8
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6
    • ออกแบบมาสำหรับการกัดร่องรูสลักตามค่าความเผื่อ P9

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดร่องรูสลักตามค่าความเผื่อ P9
    • สามารถใช้เจาะรู (ป้อนตามแนวแกน) ได้ แต่ไม่ใช่การใช้งานหลัก
    • แนะนำให้ใช้กับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม
    • ยึดเครื่องมือด้วยแคลมป์ยึดตรงส่วนแบนแบบ Weldon โดยใช้เครื่องมือจับยึดชนิด Weldon ที่เหมาะสม

     

    Dormer Pramet C110 เป็นดอกสว่านกัดร่อง 2 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D ความยาวคมตัดที่สั้นเป็นพิเศษได้รับการออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าตื้นและการกัดร่องตื้น ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าเป็นการใช้งานหลัก

    คุณสมบัติหลัก

    • เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) ซึ่งเป็นวัสดุโลหะผงโคบอลต์สำหรับเครื่องมือตัดความเร็วสูง
    • การขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ)
    • มี 2 คมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดในแนวรัศมี 12°
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดอยู่ในเขตความเผื่อ e8 ออกแบบมาสำหรับการกัดร่องรูสลักตามพิกัด P9
    • ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยมีความเผื่อของก้านระดับ h6
    • สามารถป้อนเครื่องมือในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
    • เครื่องมือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าจะมีส่วนคอที่ลดขนาดลงเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดรูกุญแจตามพิกัด P9
    • การใช้งานที่อาจทำได้: การเจาะรู
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม

     

    ซีรีส์C110
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้นพิเศษ
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด-E-PM (โลหะผงเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    การขัดเงาพื้นผิวผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล12°
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดE8
    ก้านก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ความเผื่อ h6
    มาตรฐานDIN 327 D
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน่วยเมตริก (มม.) และนิ้ว ดูตารางสเปค
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม

     

    ขนาดตัวอย่างของซีรีส์ C110 (มิติเป็นมิลลิเมตร)

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DCความลึกสูงสุดในการตัด APMXความยาวรวม OALระยะเอื้อมพร้อมส่วนคอดลดขนาด LUขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON
    C1103.03549 6
    C1105.05852 6
    C1107.57.51060 10
    C1109.59.51161 10
    C11010.010136322.510
    C11012.012167327.512
    C11017.017197930.516
    C11030.0302610245.525
    C110125.4 (1 นิ้ว)2610245.525

     

    ก้านทรงกระบอกแบบตรงพร้อมผิวเรียบสำหรับยึดจับแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ต่อด้วยร่องเกลียว 2 ร่องที่ปลายตัด โดยมีมุมเอียงของฟันเกลียว 30°

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    • APMX – ความลึกสูงสุดในการตัด (ความยาวคมตัด)
    • OAL – ความยาวรวม
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • LU – ความยาวที่ใช้งานได้ (ระยะเอื้อม) โดยมีการลดขนาดคอในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่า
    • DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ เล็กกว่า DC เล็กน้อย เช่น C1101: DC 25.4 mm, DN 24.5 mm, ความยาวคอ 43 mm

     

    วิธีเลือก

    • รูกุญแจ: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) ให้เท่ากับความกว้างขนาดเกลียวของรูกุญแจ โดยความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง e8 ออกแบบมาสำหรับร่องรูกุญแจ P9
    • คุณสมบัติที่ลึกกว่า: สำหรับเครื่องมือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น การลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่วงคอทำให้ความยาวใช้งาน (LU) มากกว่าความยาวคมตัด เช่น C11012.0: APMX 16 mm, LU 27.5 mm
    • วัสดุชิ้นงาน: เหมาะที่สุดสำหรับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และทองแดงหรือทองแดงผสม
    • รหัสสั่งซื้อ: C110 ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น C11012.0 = 12 mm ส่วนขนาดหน่วยนิ้วให้ใช้ค่าเป็นนิ้ว เช่น C1101 = 1 นิ้ว
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านกัดร่อง_C110 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย