เอ็นมิลกัดร่อง_S823

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S823 คือเอ็นมิลกัดร่องความยาวมาตรฐานแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlCrN มีมุมเกลียว 28° มุมคาย 9° และขอบมุมคมตัดลบมุม 45° เป็นเครื่องมือตัดอเนกประสงค์สำหรับงานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดลาดเอียง (Ramping) ในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet (Dormer Pramet Work Norm)
- ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
ประเภทงาน (ระดับการใช้งานตามผู้ผลิต)
| ประเภทงาน | ระดับการใช้งาน |
|---|---|
| กัดบ่าลึก | งานหลัก |
| กัดร่องตื้น | งานหลัก |
| กัดลาดเอียง (Ramping) | งานหลัก |
| กัดบ่าตื้น | ใช้งานได้ |
| กัดร่องลึก | ใช้งานได้ |
| กัดจุ่ม | ใช้งานได้ |
| กัดวนเกลียว (Helical interpolation) | ใช้งานได้ |
| เจาะ | ใช้งานได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้กับวัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet ตามรหัสสินค้าและวัสดุชิ้นงานที่ใช้จริง
- จับยึดก้านทรงกระบอกเรียบด้วยหัวจับเครื่องมือที่ออกแบบสำหรับก้านทรงกระบอก
เอ็นมิลกัดร่องซีรีส์ Dormer Pramet S823 เป็นเอ็นมิลกัดร่องความยาวมาตรฐานแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบ และผู้ผลิตจัดให้เป็นเครื่องมือตัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
- 3 ฟัน มุมเกลียว 28° และมุมคายรัศมี 9°
- ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
- ความยาวคมตัดขนาดกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
- ป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน
การใช้งาน
งานหลัก ได้แก่ งานกัดบ่าลึก งานกัดร่องตื้น และงานกัดลาดเอียง (Ramping) นอกจากนี้ยังใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานกัดร่องลึก งานกัดจุ่ม งานกัดวนเกลียว (Helical interpolation) และงานเจาะได้
วัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลกัดร่องความยาวมาตรฐาน |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | S823 |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบผิว | AlCrN |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 28° |
| มุมคายรัศมี | 9° |
| รูปแบบมุมคมตัด | ลบมุม 45° |
| ความยาวคมตัด | ขนาดกลาง |
| ก้าน | ทรงกระบอกเรียบ, DIN 6535 HA, h6 |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, เหล็กกล้าหล่อ, เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก, เหล็กหล่อ, อะลูมิเนียมหล่อ, ทองแดงและโลหะผสมทองแดง |
| งานหลัก | กัดบ่า, กัดร่อง, กัดลาดเอียง (Ramping) |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความกว้างลบมุม CHW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S8232.5 | 2.5 | 12 | 57 | 6 | 0.08 |
| S8233.0 | 3 | 12 | 57 | 6 | 0.08 |
| S8234.0 | 4 | 14 | 57 | 6 | 0.13 |
| S8235.0 | 5 | 16 | 57 | 6 | 0.13 |
| S8236.0 | 6 | 19 | 57 | 6 | 0.13 |
| S8238.0 | 8 | 19 | 63 | 8 | 0.2 |
| S82310.0 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.2 |
| S82312.0 | 12 | 25 | 83 | 12 | 0.2 |
| S82318.0 | 18 | 32 | 92 | 18 | 0.2 |
ทุกขนาดในตาราง: 3 ฟัน ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN มุมเกลียว 28° มุมคายรัศมี 9° ขอบมุมลบมุม 45°
S823 เป็นเอ็นมิลกัดร่องแบบก้านตรง ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษอยู่ด้านหน้า และก้านทรงกระบอกเรียบอยู่ด้านหลัง
- ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 3 ฟัน มุมเกลียว 28° เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดคือ DC และระยะกินลึกสูงสุด (ความยาวคมตัด) คือ APMX
- มุมคมตัด: มุมคมตัดแต่ละมุมลบมุม 45° ความกว้างลบมุม CHW เท่ากับ 0.08 mm, 0.13 mm หรือ 0.2 mm ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
- คอ: ขนาดเล็กบางขนาดมีส่วนคอต่อจากร่องคายเศษ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางคอเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เช่น ขนาด 2.5 mm (ความยาวคอ 17.3 mm) และ 5 mm (ความยาวคอ 20.3 mm)
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DCON ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- ความยาวรวม: OAL วัดจากปลายด้านคมตัดถึงปลายก้าน
วิธีเลือกเอ็นมิลกัดร่อง S823 ให้เหมาะกับงาน
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: เลือก DC ให้เหมาะกับความกว้างของร่องหรือรูปทรงที่ต้องการกัด
- ความลึก: ตรวจสอบว่าความยาวคมตัด APMX ครอบคลุมความลึกของร่องหรือบ่าที่ต้องการ
- หัวจับเครื่องมือ: ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้านในตารางข้อมูลจำเพาะ โดยขนาดเล็กที่ระบุไว้ (2.5 mm ถึง 6 mm) ใช้ก้านขนาด 6 mm เหมือนกัน
- วิธีเข้าตัด: งานกัดลาดเอียงเป็นงานหลัก ส่วนงานกัดจุ่มและงานเจาะสามารถทำได้ จึงเข้าตัดร่องปิดหรือช่องหลุมจากด้านบนได้
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มวัสดุตาม ISO 513 |
|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | P |
| เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก | M |
| เหล็กหล่อ | K |
| อะลูมิเนียมหล่อ | N |
| ทองแดงและโลหะผสมทองแดง | N |
สำหรับวัสดุที่ไม่อยู่ในตารางข้างต้น ควรเลือกเครื่องมือตัดของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวัสดุนั้น