เอ็นมิลกัดร่อง_S813HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S813HB คือเอ็นมิลกัดร่องรุ่นความยาวสั้นแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเคลือบผิว AlCrN ตามมาตรฐาน DIN 6527 L พร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
มุมเกลียว 28° และมุมคายเศษ 9° ทำให้เหมาะสำหรับงานกัดบ่า กัดแบบจุ่มลง กัดร่อง และกัดแบบลาดเอียง ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง
มาตรฐาน
- DIN 6527 L: มาตรฐานขนาดเอ็นมิลคาร์ไบด์ (รุ่นความยาวสั้น)
- DIN 6535 HB: ก้านทรงกระบอกพร้อมผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon
- พิกัดความเผื่อก้าน: h6
คำแนะนำการใช้งาน
- จับยึดเครื่องมือที่ผิวเรียบแบบ Weldon ด้วยหัวจับที่รองรับก้านมาตรฐาน DIN 6535 HB
- เครื่องมือตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน จึงเข้าตัดชิ้นงานได้ทั้งแบบจุ่มลง แบบลาดเอียง และจากด้านข้าง
- ผู้ผลิตจัดให้งานกัดบ่าลึก กัดร่องลึก กัดวนแบบเกลียว และเจาะรู เป็นงานที่ใช้ได้ ไม่ใช่งานหลัก
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet
- ใช้การ์ดป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทำงาน
Dormer Pramet ซีรีส์ S813HB คือเอ็นมิลกัดร่องรุ่นความยาวสั้นแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 L และมีก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6
ด้วยมุมเกลียว 28° และมุมคายเศษแนวรัศมี 9° ทำให้ S813HB เป็นเครื่องมือตัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
- 3 ฟัน มุมเกลียว 28° และมุมคายเศษแนวรัศมี 9°
- ความยาวคมตัดแบบสั้นตามมาตรฐาน DIN 6527 L
- ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
- ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6
- ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
การใช้งาน
งานหลัก ได้แก่ กัดบ่าตื้น กัดแบบจุ่มลง กัดร่องตื้น และกัดแบบลาดเอียง นอกจากนี้ยังใช้กัดบ่าลึก กัดร่องลึก กัดวนแบบเกลียว และเจาะรูได้
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S813HB |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลกัดร่องรุ่นความยาวสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 28° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 9° |
| รูปแบบมุมคมตัด | ขอบมุมลบมุม 45° |
| ความยาวคมตัด | แบบสั้น |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB |
| พิกัดความเผื่อก้าน | h6 |
| มาตรฐานขนาด | DIN 6527 L |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| ประเภทคมตัด | อเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
ขนาดของบางรุ่นในซีรีส์ S813HB:
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความกว้างลบมุม CHW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S813HB2.5 | 2.5 | 7 | 57 | 6 | 0.08 |
| S813HB4.0 | 4 | 8 | 57 | 6 | 0.13 |
| S813HB5.0 | 5 | 10 | 57 | 6 | 0.13 |
| S813HB7.0 | 7 | 13 | 63 | 8 | 0.13 |
| S813HB9.0 | 9 | 16 | 72 | 10 |
ทุกขนาด: 3 ฟัน มุมเกลียว 28° มุมคายเศษแนวรัศมี 9° พิกัดความเผื่อก้าน h6
S813HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มีก้านทรงกระบอกพร้อมผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon (DIN 6535 HB) ต่อด้วยส่วนคมตัดแบบสั้นที่มีร่องคมตัดเกลียว 3 ฟัน มุมเกลียว 28° ขอบมุมคมตัดที่หน้าปลายลบมุม 45°
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- APMX: ความยาวคมตัด (ความลึกตัดสูงสุด)
- OAL: ความยาวรวม
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6
- CHW: ความกว้างของการลบมุม 45° ที่มุมคมตัด
สัดส่วนเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 L ค่าของแต่ละขนาดดูได้ในตารางข้อมูลจำเพาะ
เลือกตามลักษณะงาน
| ลักษณะงาน | ระดับการใช้งานตามผู้ผลิต |
|---|---|
| กัดบ่าตื้น | งานหลัก |
| กัดบ่าลึก | ใช้ได้ |
| กัดแบบจุ่มลง | งานหลัก |
| กัดร่องตื้น | งานหลัก |
| กัดร่องลึก | ใช้ได้ |
| กัดแบบลาดเอียง | งานหลัก |
| กัดวนแบบเกลียว | ใช้ได้ |
| เจาะรู | ใช้ได้ |
เลือกตามวัสดุชิ้นงาน
ผู้ผลิตระบุให้ S813HB ใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
เลือกขนาด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ให้ตรงกับความกว้างร่องหรือขนาดของชิ้นงาน
- ตรวจสอบว่าความยาวคมตัด (APMX) ครอบคลุมความลึกที่ต้องการกัด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) ให้ตรงกับหัวจับเครื่องมือ