เอ็นมิลกัดร่อง_S813HA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S813HA คือเอ็นมิลกัดร่องแบบซีรีส์สั้น 3 ฟัน ผลิตจากโซลิดคาร์ไบด์ เคลือบผิว AlCrN ตามมาตรฐาน DIN 6527 L พร้อมด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคาย 9° เหมาะสำหรับงานกัดบ่า งานกัดแบบพลันจ์ งานกัดร่อง และงานกัดแบบแรมป์ ในเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง
มาตรฐาน
- ขนาด: DIN 6527 L
- ด้าม: ด้ามทรงกระบอก DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
วัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
- สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก
- เหล็กหล่อ
- อะลูมิเนียมหล่อ
- ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
หมายเหตุ
- ผู้ผลิตจัดให้งานกัดบ่าแบบลึก งานกัดร่องแบบลึก งานกัดวนแบบเฮลิคอล และงานเจาะ เป็นการใช้งานที่ทำได้ ไม่ใช่การใช้งานหลัก
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนควรอ้างอิงตามข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับเครื่องมือนี้
- Dormer Pramet เผยแพร่โมเดล CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ของสินค้านี้ไว้
- โซลิดคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกที่คมตัด และสวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน
Dormer Pramet S813HA คือเอ็นมิลกัดร่องแบบซีรีส์สั้นที่ผลิตจากโซลิดคาร์ไบด์ และเคลือบผิวด้วย AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) มีร่องฟันแบบเกลียว 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายแนวรัศมี 9° ขอบมุมของคมตัดลบมุม 45° ตัวเครื่องมือผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 L และใช้ด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA
Dormer Pramet จัดให้ S813HA เป็นเอ็นมิลกัดร่องประเภทใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง สามารถตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน จึงใช้เครื่องมือเดียวกัดบ่าและกัดร่อง กัดเจาะลงในชิ้นงานในแนวดิ่ง และกัดแบบแรมป์ลงในพ็อกเก็ตได้
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ เคลือบผิว AlCrN
- 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายแนวรัศมี 9°
- ความยาวคมตัดแบบสั้น (ซีรีส์สั้น)
- ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
- ด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
- ขนาดตามมาตรฐาน DIN 6527 L
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าแบบตื้น งานกัดแบบพลันจ์ งานกัดร่องแบบตื้น และงานกัดแบบแรมป์
- ใช้งานได้: งานกัดบ่าแบบลึก งานกัดร่องแบบลึก งานกัดวนแบบเฮลิคอล และงานเจาะ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S813HA |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลกัดร่อง ซีรีส์สั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ |
| สารเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเฮลิกซ์ | 28° |
| มุมคายแนวรัศมี | 9° |
| รูปแบบขอบมุม | ขอบมุมคมตัดลบมุม 45° |
| ด้าม | ด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6 |
| มาตรฐาน | DIN 6527 L |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน |
| กลุ่มการใช้งาน | ใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON (mm) | ค่าพิกัดความเผื่อด้าม | ขนาดลบมุมขอบ CHW (mm) | จำนวนฟัน | มุมคายแนวรัศมี (°) | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S813HA10.0 | 10 | 19 | 72 | 10 | h6 | 0.2 | 3 | 9 | 75.7 |
S813HA เป็นเอ็นมิลกัดร่องทรงกระบอกตรง ปลายด้านคมตัดมีร่องฟันแบบเกลียว 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° ส่วนปลายอีกด้านเป็นด้ามทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ไม่มีหน้าแบนสำหรับยึด ขอบมุมของคมตัดแต่ละมุมลบมุม 45° ขนาดเล็ก
ขนาดหลัก (S813HA10.0)
- DC เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 10 mm
- APMX ความลึกตัดสูงสุด: 19 mm
- OAL ความยาวรวม: 72 mm
- DCON เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: 10 mm (h6)
- CHW ขนาดลบมุมขอบ: 0.2 mm ที่ 45°
การเลือกตามลักษณะงาน
| ลักษณะงาน | ระดับการใช้งานตามผู้ผลิต |
|---|---|
| งานกัดบ่าแบบตื้น | การใช้งานหลัก |
| งานกัดบ่าแบบลึก | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบพลันจ์ | การใช้งานหลัก |
| งานกัดร่องแบบตื้น | การใช้งานหลัก |
| งานกัดร่องแบบลึก | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| งานกัดวนแบบเฮลิคอล | ใช้งานได้ |
| งานเจาะ | ใช้งานได้ |
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
S813HA เป็นเอ็นมิลกัดร่องประเภทใช้งานทั่วไป เครื่องมือเดียวจึงใช้ได้กับเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง สำหรับวัสดุที่ไม่อยู่ในรายการนี้ เช่น สแตนเลสกลุ่มออสเทนนิติก ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลการใช้งานของซีรีส์นี้ จึงควรตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนนำไปใช้
เอ็นมิลกัดร่องจะกัดร่องได้กว้างเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดของตัวเองในการกัดเที่ยวเดียว จึงควรเลือกรหัสสินค้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตรงกับความกว้างร่องที่ต้องการ