เอ็นมิลกัดร่อง_S803HB

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S803HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องซีรีส์สั้นพิเศษแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกเคลือบ AlCrN ตามมาตรฐาน DIN 6527 K และมาพร้อมก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ด้วยมุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษ 9° จึงเหมาะสำหรับงานกัดร่อง งานกัดร่องลิ่มพิกัด P9 งานกัดจุ่ม งานกัดลาดเอียง และงานกัดบ่า ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐาน

    • DIN 6527 K: มาตรฐานเอ็นมิลคาร์ไบด์
    • DIN 6535 HB: ก้านจับแบบ Weldon

    ระดับความเหมาะสมของงานตามที่ Dormer Pramet กำหนด

    ลักษณะงานระดับ
    งานกัดบ่าตื้นงานหลัก
    งานกัดจุ่มงานหลัก
    งานกัดร่องตื้นงานหลัก
    งานกัดร่องลิ่มพิกัด P9งานหลัก
    งานกัดลาดเอียงงานหลัก
    งานกัดร่องลึกใช้งานได้
    งานกัดแบบเฮลิคอลอินเทอร์โพเลชันใช้งานได้
    งานเจาะใช้งานได้

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานหลัก หมายถึงลักษณะงานที่ S803HB ออกแบบมาโดยเฉพาะ ส่วนใช้งานได้ หมายถึงสามารถทำงานนั้นได้ แต่เครื่องมือไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับงานนั้นที่สุด
    • จับยึดก้านด้วยหัวจับแบบ Weldon (ล็อกด้านข้าง) โดยให้สกรูล็อกกดลงบนผิวเรียบของก้าน
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ

     

    Dormer S803HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องซีรีส์สั้นพิเศษแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกและเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ผลิตตามมาตรฐานเอ็นมิลคาร์ไบด์ DIN 6527 K และมีก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ซึ่งมีผิวเรียบสำหรับขันสกรูล็อกเพื่อการยึดจับที่แน่นหนา

    ความยาวคมตัดแบบสั้นพิเศษออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องตื้น ร่องลิ่ม และบ่าตื้น ด้วยมุมเฮลิกซ์ 28° มุมคายเศษ 9° และขอบมุมลบคม 45° ทำให้ S803HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องอเนกประสงค์สำหรับวัสดุชิ้นงานตั้งแต่ความต้านทานการตัดต่ำไปจนถึงสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกเคลือบ AlCrN
    • 3 ฟัน ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ
    • มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษ 9°
    • ขอบมุมลบคม 45°
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน
    • ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 K

    งานที่เหมาะสม

    • งานกัดร่องและงานกัดร่องลิ่มพิกัด P9
    • งานกัดบ่าตื้น
    • งานกัดจุ่มและงานกัดลาดเอียง
    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S803HB
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดร่อง ซีรีส์สั้นพิเศษ
    จำนวนฟัน3
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก
    สารเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    มุมเฮลิกซ์28°
    มุมคายเศษ9°
    รูปแบบมุมคมขอบมุมลบคม 45°
    ทิศทางการตัดแนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน
    ก้านจับก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
    มาตรฐานเครื่องมือDIN 6527 K
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    S803HB มีลำตัวทรงกระบอกพร้อมร่องฟันแบบเกลียว 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° และปลายตัดแบบเรียบที่ขอบมุมลบคม 45° ส่วนคมตัดแบบสั้นพิเศษต่อด้วยก้านจับทรงกระบอกที่มีผิวเรียบสำหรับล็อกแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB

    มิติที่ระบุในแต่ละขนาด:

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • APMX: ความยาวคมตัด
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับ

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • วัสดุชิ้นงาน: ระบุให้ใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง ส่วนเหล็กชุบแข็งและซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนไม่อยู่ในรายการวัสดุของซีรีส์นี้
    • ความลึกของร่อง: ร่องตื้นและร่องลิ่มเป็นงานหลัก ส่วนร่องลึกเป็นเพียงงานที่ใช้งานได้ จึงควรเลือกซีรีส์ที่มีความยาวคมตัดมากกว่าสำหรับงานกัดร่องลึก
    • ร่องลิ่ม: สำหรับงานกัดร่องลิ่มพิกัด P9 ให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็นมิลกัดร่องให้เท่ากับความกว้างของร่องลิ่ม
    • หัวจับ: ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ต้องใช้หัวจับที่มีสกรูล็อกด้านข้าง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S803HB2.0 | เอ็นมิลกัดร่อง_S803HB | DORMER | MISUMI ประเทศไทย