เอ็นมิลกัดร่อง_S803HA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลกัดร่อง Dormer Pramet S803HA ซีรีส์คมตัดสั้นพิเศษ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเคลือบ AlCrN ตามมาตรฐาน DIN 6527 K พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษ 9° เหมาะสำหรับงานกัดบ่า งานกัดจุ่ม งานกัดร่อง งานกัดแบบลาดเอียง และงานกัดร่องลิ่มพิกัด P9 ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    มาตรฐาน

    • ขนาด: DIN 6527 K (เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6

    ลักษณะงาน (การจำแนกของ Dormer Pramet)

    ลักษณะงานการใช้งาน
    งานกัดบ่าตื้นการใช้งานหลัก
    งานกัดจุ่มการใช้งานหลัก
    งานกัดร่องตื้นการใช้งานหลัก
    งานกัดแบบลาดเอียงการใช้งานหลัก
    งานกัดร่องลิ่มพิกัด P9การใช้งานหลัก
    งานกัดร่องลึกใช้งานได้
    งานกัดวนแบบเฮลิคอลใช้งานได้
    งานเจาะใช้งานได้

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานที่กัด
    • จับยึดด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านทรงกระบอกเรียบ เช่น คอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต
    • ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นและค่าการหนีศูนย์ต่ำ โดยเฉพาะกับขนาดเล็กอย่าง 1 mm
    • งานกัดร่องลึก งานกัดวนแบบเฮลิคอล และงานเจาะ ใช้งานได้แต่ไม่ใช่การใช้งานหลัก ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดก่อนใช้เครื่องมือกับงานเหล่านี้
    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นมีความแข็งสูงแต่เปราะ หลีกเลี่ยงแรงกระแทก จับต้องด้วยความระมัดระวัง และสวมแว่นตานิรภัยขณะกัดงาน

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet S803HA คือเอ็นมิลกัดร่องซีรีส์คมตัดสั้นพิเศษ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบ AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 K และมีก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 ด้วยมุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษแนวรัศมี 9° จึงเป็นเอ็นมิลกัดร่องอเนกประสงค์สำหรับวัสดุตั้งแต่ความต้านทานการตัดต่ำไปจนถึงสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlCrN
    • 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษแนวรัศมี 9°
    • ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ ช่วยให้เครื่องมือแข็งแรงเมื่อกัดร่องตื้นและร่องลิ่ม
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน ใช้เครื่องมือเดียวกัดบ่า กัดแบบลาดเอียง และกัดจุ่มได้
    • ก้านเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6

    งานที่เหมาะสม

    Dormer Pramet ระบุให้งานกัดบ่าตื้น งานกัดจุ่ม งานกัดร่องตื้น งานกัดแบบลาดเอียง และงานกัดร่องลิ่มพิกัด P9 เป็นการใช้งานหลัก ส่วนงานกัดร่องลึก งานกัดวนแบบเฮลิคอล และงานเจาะ เป็นการใช้งานที่ทำได้

    วัสดุชิ้นงาน

    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    ประเภทสินค้าเอ็นมิลกัดร่องซีรีส์คมตัดสั้นพิเศษ
    แบรนด์Dormer Pramet
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    การเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน3
    มุมเฮลิกซ์28°
    มุมคายเศษแนวรัศมี9°
    ทิศทางการตัดแนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน
    ประเภทคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    มาตรฐานขนาดDIN 6527 K
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1 mm (S803HA1.0)
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)พิกัดความเผื่อก้านจำนวนฟันรหัส EDPน้ำหนัก (g)
    S803HA1.013383h6306409826.3

     

    เครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว รูปทรงตรงร่วมแกน ส่วนปลายเป็นช่วงคมตัดสั้นพิเศษ มีฟันแบบเกลียว 3 ฟัน และคมตัดที่หน้าปลาย ถัดมาเป็นก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA (ไม่มีผิวเรียบสำหรับขันล็อก)

    • DC (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 1 mm
    • APMX (ความยาวคมตัด): 3 mm
    • OAL (ความยาวรวม): 38 mm
    • DCON (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 3 mm พิกัดความเผื่อ h6
    • มุมเฮลิกซ์ 28° มุมคายเศษแนวรัศมี 9°

    สำหรับ S803HA1.0 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เครื่องมือจึงเรียวลงจากก้านไปยังช่วงคมตัด Dormer Pramet มีไฟล์แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) สำหรับสินค้านี้

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • วัสดุชิ้นงาน: เครื่องมือเดียวใช้ได้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนิติก) เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง เหมาะกับงานที่มีวัสดุหลายชนิด
    • ความลึกร่อง: ความยาวคมตัดสั้นพิเศษออกแบบมาสำหรับร่องตื้นและร่องลิ่ม งานกัดร่องลึกเป็นเพียงการใช้งานที่ทำได้ หากต้องกัดร่องลึกควรพิจารณาเอ็นมิลกัดร่องที่มีความยาวคมตัดมากกว่า
    • ร่องลิ่ม: Dormer Pramet ระบุให้ S803HA ใช้งานหลักสำหรับกัดร่องลิ่มพิกัด P9 ให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเท่ากับความกว้างร่องลิ่มระบุ
    • ชนิดก้าน: S803HA มีก้านเรียบสำหรับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก และหัวจับแบบชริงก์ฟิต สำหรับขนาดที่ใหญ่ขึ้น Dormer Pramet มีเอ็นมิลกัดร่องแบบเดียวกันนี้ในแบบก้าน Weldon ในซีรีส์ S803HB
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S803HA1.0 | เอ็นมิลกัดร่อง_S803HA | DORMER | MISUMI ประเทศไทย