เอ็นมิลกัดร่อง_S812HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S812HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องรุ่นคมตัดสั้นแบบ 2 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่งเคลือบผิว AlCrN ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 L ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษ 9° เหมาะสำหรับงานกัดร่องและงานกัดแบบแรมปิ้งในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐาน
- ขนาดเครื่องมือเป็นไปตาม DIN 6527 L
- ก้านตาม DIN 6535 HB (ก้านทรงกระบอกที่มีผิวแบนแบบ Weldon) พิกัดความเผื่อก้าน h6
ลักษณะงาน
- การใช้งานหลัก: กัดร่องตื้น กัดร่องลึก และกัดแบบแรมปิ้ง
- ใช้งานได้: กัดบ่าลึก กัดแบบจุ่มลง กัดแบบเฮลิคอลอินเทอร์โพเลชัน และเจาะรู
คำแนะนำการใช้งาน
- จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านผิวแบนแบบ Weldon เพื่อให้สกรูล็อกกดลงบนผิวแบนพอดี
- ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับเครื่องมือนี้
- ควรให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นและค่าการแกว่งต่ำ เนื่องจากทังสเตนคาร์ไบด์แข็งแต่เปราะ อาจบิ่นได้เมื่อถูกกระแทกหรือเกิดการสั่นสะเทือน
- สวมแว่นตานิรภัย และไม่จับคมตัดด้วยมือเปล่า
ภาพรวม
S812HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่งแบบ 2 ฟัน ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet มีความยาวคมตัดแบบสั้นและขนาดตามมาตรฐาน DIN 6527 L ร่วมกับก้านตาม DIN 6535 HB ซึ่งมีผิวแบนแบบ Weldon ช่วยให้จับยึดกับหัวจับแบบล็อกด้านข้างได้อย่างมั่นคง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่ง แข็งและมีความแกร่งสูง
- เคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
- 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายเศษด้านรัศมี 9°
- ขอบมุมลบมุม 45° แทนมุมแหลม
- ประเภทดอกกัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- การป้อนแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน รองรับได้ทั้งหมด
การใช้งานทั่วไป
ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องตื้นและร่องลึก รวมถึงงานกัดแบบแรมปิ้งเป็นหลัก วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| ซีรีส์ | S812HB |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลกัดร่อง รุ่นคมตัดสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่ง |
| สารเคลือบ | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเฮลิกซ์ | 28° |
| มุมคายเศษด้านรัศมี | 9° |
| รูปทรงมุม | ขอบมุมลบมุม 45° |
| มาตรฐานขนาด | DIN 6527 L |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6 |
| ประเภทดอกกัด | อเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| ทิศทางการป้อน | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | พิกัดความเผื่อก้าน | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ขนาดลบมุม CHW (mm) | จำนวนฟัน | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S812HB10.0 | 10 | 10 | h6 | 19 | 72 | 0.2 | 2 | 73.9 |
S812HB10.0 เป็นเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่งทรงกระบอกตรง ส่วนหน้าเป็นช่วงคมตัดที่มีร่องฟันเกลียว 2 ร่อง ส่วนท้ายเป็นก้านทรงกระบอกขนาดเท่ากัน มีผิวแบนสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB และขอบมุมลบมุมไว้ที่ 45°
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC): 10 mm
- ความยาวคมตัด (APMX): 19 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): 10 mm พิกัดความเผื่อ h6
- ความยาวรวม (OAL): 72 mm
- ขนาดลบมุมที่ขอบ (CHW): 0.2 mm ที่ 45°
- มุมเฮลิกซ์: 28°
การเลือกใช้ S812HB ให้เหมาะกับงาน
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
- สเตนเลส
- เหล็กหล่อ
- อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
- ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
- โลหะผสมทนความร้อนสูง
คำแนะนำในการเลือก
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เท่ากับความกว้างร่องที่ต้องการ เพราะเอ็นมิลกัดร่องจะกัดร่องได้กว้างเท่าขนาดของตัวเองในการกัดครั้งเดียว
- ตรวจสอบให้ความยาวคมตัดครอบคลุมความลึกร่องที่ต้องการ
- S812HB มีความยาวคมตัดแบบสั้นเพื่อความแกร่ง จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความมั่นคงมากกว่าระยะยื่น