เอ็นมิลกัดร่อง_S812HA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S812HA เป็นเอ็นมิลกัดร่องแบบซีรีส์สั้น 2 ฟัน ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นตามมาตรฐาน DIN 6527 L เคลือบผิว AlCrN มุมเกลียว 28° และมุมคาย 9° ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องและงานกัดแบบลาดเอียง (แรมป์ปิ้ง) เป็นหลัก ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ทองแดงผสม และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐาน
- ขนาดเครื่องมือ: DIN 6527 L (ซีรีส์สั้น)
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความคลาดเคลื่อน h6
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer Pramet
- ประเภทคมตัด: เอ็นมิลกัดร่องใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- ทิศทางการป้อนตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
- รหัสอ้างอิงของผู้ผลิตสำหรับ S812HA10.0: หมายเลขสั่งซื้อ (Material ID) 5983501, หมายเลข EDP 0641934, EAN 7320760641934
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้สำหรับงานกัดร่องตื้น กัดร่องลึก และกัดแบบลาดเอียงเป็นหลัก ซึ่งเป็นการใช้งานหลักที่ผู้ผลิตกำหนดไว้สำหรับเครื่องมือนี้
- ผู้ผลิตระบุว่างานกัดบ่า กัดแบบจุ่มลง กัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน และเจาะรู เป็นการใช้งานรองที่ทำได้
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามเงื่อนไขการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับวัสดุชิ้นงานที่กำลังตัด
Dormer Pramet S812HA เป็นเอ็นมิลกัดร่องแบบซีรีส์สั้น ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) มีคมตัด 2 ฟัน มุมเกลียว 28° มุมคายแนวรัศมี 9° มุมคมตัดแบบลบมุม 45° และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ขนาดของเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 L
Dormer Pramet จัดให้เป็นเอ็นมิลกัดร่องประเภทใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง สามารถป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน จึงใช้เอ็นมิลกัดร่องตัวเดียวทั้งกัดร่อง กัดแบบลาดเอียงเข้าชิ้นงาน และกัดแบบจุ่มลงได้
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
- คมตัด 2 ฟัน มุมเกลียว 28° และมุมคายแนวรัศมี 9°
- มุมคมตัดแบบลบมุม 45°
- ความยาวคมตัดแบบสั้นตามมาตรฐาน DIN 6527 L
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความคลาดเคลื่อน h6
- ป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
การใช้งาน
งานหลักคือการกัดร่องตื้นและร่องลึก รวมถึงการกัดแบบลาดเอียง (แรมป์ปิ้ง) นอกจากนี้ยังใช้กัดบ่า กัดแบบจุ่มลง กัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน และเจาะรูได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| ประเภท | เอ็นมิลกัดร่องแบบซีรีส์สั้น |
|---|---|
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 28° |
| มุมคายแนวรัศมี | 9° |
| รูปทรงมุมคมตัด | ลบมุม 45° กว้าง 0.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 10 mm |
| ความยาวคมตัด | 19 mm |
| ความยาวทั้งหมด | 72 mm |
| ก้าน | ทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA, 10 mm, h6 |
| มาตรฐาน | DIN 6527 L |
| ประเภทคมตัด | ใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม โลหะผสมทนความร้อนสูง |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวทั้งหมด OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | พิกัดความคลาดเคลื่อนก้าน | ความกว้างลบมุม CHW (mm) | จำนวนฟัน | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S812HA10.0 | 10 | 19 | 72 | 10 | h6 | 0.2 | 2 | 70.2 |
S812HA เป็นเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงกระบอกตรง ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษอยู่ด้านหน้า และก้านเรียบอยู่ด้านหลัง
- ส่วนคมตัด: ร่องเกลียว 2 ฟัน มุมเกลียว 28° เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC 10 mm ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด) APMX 19 mm
- มุมคมตัด: ลบมุม 45° ความกว้างลบมุม CHW 0.2 mm
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบไม่มีหน้าแฟลตสำหรับขันยึด ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON 10 mm พิกัดความคลาดเคลื่อน h6
- ความยาวทั้งหมด OAL: 72 mm
คู่มือการเลือกใช้งาน
Dormer Pramet กำหนดระดับความเหมาะสมของ S812HA สำหรับงานต่าง ๆ ดังนี้
| ลักษณะงาน | ระดับความเหมาะสม |
|---|---|
| กัดร่องตื้น | ใช้งานหลัก |
| กัดร่องลึก | ใช้งานหลัก |
| กัดแบบลาดเอียง (แรมป์ปิ้ง) | ใช้งานหลัก |
| กัดบ่าตื้น | ใช้งานได้ |
| กัดบ่าลึก | ใช้งานได้ |
| กัดแบบจุ่มลง | ใช้งานได้ |
| กัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน | ใช้งานได้ |
| เจาะรู | ใช้งานได้ |
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
ในฐานะเอ็นมิลกัดร่องประเภทใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง S812HA ใช้งานได้กับกลุ่มวัสดุต่อไปนี้
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
- สแตนเลส
- เหล็กหล่อ
- อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
- ทองแดงและทองแดงผสม
- โลหะผสมทนความร้อนสูง