เอ็นมิลกัดร่อง_S802HB

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลกัดร่อง Dormer S802HB 2 ฟัน ซีรีส์ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน เคลือบผิว AlCrN ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 K ออกแบบสำหรับงานกัดร่อง งานกัดร่องลิ่มพิกัด P9 และงานกัดเฉียงลง (แรมปิ้ง) ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก

    มาตรฐาน

    • DIN 6527 K: มาตรฐานเอ็นมิลคาร์ไบด์
    • DIN 6535 HB: ก้านแบบ Weldon

    ลักษณะงานที่แนะนำ

    ลักษณะงานการใช้งาน
    งานกัดร่องตื้นใช้งานหลัก
    งานกัดร่องลึกใช้งานหลัก
    งานกัดเฉียงลง (แรมปิ้ง)ใช้งานหลัก
    งานกัดร่องลิ่มพิกัด P9ใช้งานหลัก
    งานกัดบ่าตื้นใช้งานได้
    งานกัดกระทุ้งลง (พลันจ์)ใช้งานได้
    งานกัดวนแบบเฮลิคอลใช้งานได้
    งานเจาะใช้งานได้

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

     

    Dormer S802HB คือเอ็นมิลกัดร่อง 2 ฟัน ซีรีส์ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน และเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ผลิตตามมาตรฐานเอ็นมิลคาร์ไบด์ DIN 6527 K มีก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อก้าน h6 สำหรับใช้กับหัวจับแบบ Weldon ที่ล็อกด้วยสกรูด้านข้าง

    มุมเฮลิกซ์ 28° มุมคายในแนวรัศมี 9° และขอบมุมลบมุม 45° ทำให้ S802HB เป็นเอ็นมิลกัดร่องอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง และสามารถตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน

    คุณสมบัติเด่น

    • ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน เคลือบผิว AlCrN
    • 2 ฟัน ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ
    • มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคายในแนวรัศมี 9°
    • ขอบมุมลบมุม 45°
    • ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 K

    การใช้งาน

    งานหลัก ได้แก่ งานกัดร่องตื้นและร่องลึก งานกัดเฉียงลง (แรมปิ้ง) และงานกัดร่องลิ่มพิกัด P9 ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง นอกจากนี้ยังใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานกัดกระทุ้งลง (พลันจ์) งานกัดวนแบบเฮลิคอล และงานเจาะได้

     

    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดร่อง ซีรีส์ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ
    จำนวนฟัน2
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน
    สารเคลือบAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    มุมเฮลิกซ์28°
    มุมคายในแนวรัศมี9°
    รูปแบบมุมคมตัดขอบมุมลบมุม 45°
    ประเภทคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    ก้านก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
    พิกัดความเผื่อก้านh6
    มาตรฐานDIN 6527 K
    ทิศทางการตัดแนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    เครื่องมือประกอบด้วยส่วนคมตัดช่วงสั้นที่มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง และก้านทรงกระบอกที่มีส่วนบากเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ปลายคมตัดเป็นแบบเรียบ พร้อมขอบมุมลบมุม 45°

    มิติที่ระบุสำหรับแต่ละขนาด:

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด)
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6
    • CHW: ความกว้างของขอบลบมุม

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่มวัสดุ ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
    Mสแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนิติก
    Kเหล็กหล่อ
    Nอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดง และโลหะผสมทองแดง

    เลือก S802HB หรือ S802HA?

    Dormer ยังมีซีรีส์ S802HA ที่ออกแบบเหมือนกัน คือ ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน 2 ฟัน ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ เคลือบผิว AlCrN มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคาย 9° แต่ใช้ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA เลือก S802HB สำหรับหัวจับที่ล็อกบนส่วนบากเรียบของก้าน Weldon และเลือก S802HA เมื่อต้องการก้านทรงกระบอกเรียบ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S802HB2.0 | เอ็นมิลกัดร่อง_S802HB | DORMER | MISUMI ประเทศไทย