เชลล์เอ็นมิลกัดหยาบ_D422

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เชลล์เอ็นมิลกัดหยาบ DORMER PRAMET D422 ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) เคลือบผิว TiCN ร่องหักเศษโปรไฟล์โค้งแบบพิตช์หยาบและมุมเฮลิกซ์ 30° ออกแบบมาเพื่อการขจัดเนื้อวัสดุปริมาณมากในงานกัดปาดหน้าและงานกัดบ่าแบบตื้น ผลิตตามมาตรฐานเชลล์มิล DIN 1880 สำหรับติดตั้งบนอาร์เบอร์เชลล์มิล
มาตรฐาน
มาตรฐานเชลล์เอ็นมิล DIN 1880 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด js16
คำแนะนำการใช้งาน
- ติดตั้งคัตเตอร์บนอาร์เบอร์เชลล์มิลที่มีขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่านั้น
- เครื่องมือนี้กำหนดให้ป้อนตัดในแนวรัศมี ใช้สำหรับงานกัดปาดหน้าและงานกัดบ่า ไม่ใช้สำหรับการกัดจุ่มลงในชิ้นงาน
- HSS-E แข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า ควรตั้งเครื่องให้มีความแข็งแรงมั่นคงและจับยึดเครื่องมือให้แน่น เพื่อป้องกันคมตัดบิ่นหรือแตกหัก
- โปรไฟล์กัดหยาบแบบพิตช์หยาบมีไว้สำหรับงานขจัดเนื้อวัสดุ ควรเว้นค่าเผื่องานเก็บผิว และใช้คัตเตอร์สำหรับงานกัดเก็บผิวเมื่อต้องการผิวงานที่เรียบ
ภาพรวม
DORMER PRAMET D422 เป็นเชลล์เอ็นมิลกัดหยาบแบบมีรูกลางสำหรับงานขจัดเนื้อวัสดุอย่างรวดเร็ว ตัวคัตเตอร์ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ซึ่งแข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป ส่วนการเคลือบผิว TiCN ช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้เศษไหลออกได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
คุณสมบัติเด่น
- ร่องหักเศษโปรไฟล์โค้งแบบพิตช์หยาบ สำหรับงานกัดหยาบที่ขจัดเนื้อวัสดุได้ปริมาณมาก
- มุมเฮลิกซ์ของร่อง 30° และมุมเรคแนวรัศมี 12°
- เคลือบผิว TiCN (ไทเทเนียมคาร์บอไนไตรด์)
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัดผลิตตามพิกัดความเผื่อ js16
- ผลิตตามมาตรฐานเชลล์มิล DIN 1880 มีรูกลางสำหรับติดตั้งบนอาร์เบอร์เชลล์มิล
การใช้งาน
- งานกัดปาดหน้า (การใช้งานหลัก)
- งานกัดบ่าแบบตื้น (การใช้งานหลัก)
- งานกัดหยาบโดยป้อนตัดในแนวรัศมี
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เชลล์เอ็นมิลกัดหยาบ (แบบมีรูกลาง) |
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
| ซีรีส์ | D422 |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) |
| การเคลือบผิว | TiCN (ไทเทเนียมคาร์บอไนไตรด์) |
| โปรไฟล์คมตัด | ร่องหักเศษโปรไฟล์โค้งแบบพิตช์หยาบ |
| มุมเฮลิกซ์ของร่อง | 30° |
| มุมเรคแนวรัศมี | 12° |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด | js16 |
| ทิศทางการป้อนตัด | แนวรัศมี |
| การติดตั้ง | รูกลางสำหรับอาร์เบอร์เชลล์มิล |
| มาตรฐาน | DIN 1880 |
| การใช้งานหลัก | งานกัดปาดหน้า, งานกัดบ่าแบบตื้น |
ตัวคัตเตอร์ทรงกระบอกแบบเชลล์ มีรูทะลุตรงกลางสำหรับติดตั้งบนอาร์เบอร์เชลล์มิลตามมาตรฐาน DIN 1880 ร่องเกลียวมุมเฮลิกซ์ 30° เรียงรอบเส้นรอบวงด้านนอก และคมตัดด้านข้างมีโปรไฟล์กัดหยาบแบบโค้งพิตช์หยาบ นอกจากนี้ยังมีคมตัดที่หน้าปลายสำหรับงานกัดปาดหน้า
ขนาดหลักที่กำหนดในแต่ละขนาด ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) ความกว้างตัด (CW) และเส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (DCON MS)
การเลือกโปรไฟล์กัดหยาบ
คัตเตอร์กัดหยาบ HSS-E ของ Dormer Pramet มีให้เลือกทั้งโปรไฟล์แบบหยาบและแบบละเอียด:
- โปรไฟล์แบบหยาบ (แบบเดียวกับ D422): สำหรับการขจัดเนื้อวัสดุได้มากที่สุดในการกัดเพียงรอบเดียว
- โปรไฟล์แบบละเอียด: ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าโปรไฟล์แบบหยาบทั่วไป
การเลือกขนาด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) ให้เหมาะกับความกว้างของผิวที่ต้องการกัดปาดหน้า
- เลือกความกว้างตัด (CW) ให้ครอบคลุมความลึกของบ่าที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรู (DCON MS) ตรงกับอาร์เบอร์เชลล์มิลที่ใช้