เชลล์เอ็นมิล_D420

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เชลล์เอ็นมิล Dormer Pramet D420 ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ เคลือบผิว TiCN และผลิตตามมาตรฐาน DIN 1880 ติดตั้งบนอาร์เบอร์ผ่านรูกลางพร้อมร่องขับ และออกแบบมาสำหรับงานกัดปาดผิวหน้าและงานกัดบ่าในเหล็ก
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1880 (เชลล์เอ็นมิล)
การติดตั้ง
- ติดตั้งบนอาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิลที่มีขนาดเพลาสวมตรงกับรูของดอกกัด
- ตรวจสอบให้เดือยขับของอาร์เบอร์เข้าล็อกในร่องขับของดอกกัดอย่างสมบูรณ์ก่อนขันสกรูยึด
- ทำความสะอาดรู หน้าปลาย และอาร์เบอร์ก่อนติดตั้ง เพื่อให้ดอกกัดหมุนได้ตรงศูนย์
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- D420 ออกแบบมาสำหรับงานกัดปาดผิวหน้าและงานกัดบ่าในเหล็ก
- ใช้การจับยึดที่แข็งแรง และให้ระยะยื่นของอาร์เบอร์สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำ
- ตรวจสอบคมตัดเป็นประจำ และเปลี่ยนหรือลับคมดอกกัดใหม่เมื่อสึก
D420 คือเชลล์เอ็นมิล (ดอกกัดแบบมีรูสวมอาร์เบอร์) ของ Dormer ที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1880 ตัวดอกไม่มีด้ามจับ แต่มีรูกลางพร้อมร่องขับ จึงติดตั้งบนอาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิล และรับแรงขับผ่านเดือยขับของอาร์เบอร์
ตัวดอกผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ และเคลือบผิวด้วย TiCN (ไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์) ฟันตัดมีมุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12°
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอกกัดเป็น HSS-E ผสมโคบอลต์
- เคลือบผิว TiCN
- มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12°
- รูกลางพร้อมร่องขับสำหรับติดตั้งบนอาร์เบอร์
- ขนาดตามมาตรฐาน DIN 1880
การใช้งาน
- งานกัดปาดผิวหน้า
- งานกัดบ่า
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก
| ซีรีส์ | D420 |
|---|---|
| ประเภท | เชลล์เอ็นมิล |
| มาตรฐาน | DIN 1880 |
| วัสดุดอกกัด | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) |
| การเคลือบผิว | TiCN |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| การติดตั้ง | รูกลางพร้อมร่องขับ (ติดตั้งบนอาร์เบอร์) |
| ลักษณะงาน | งานกัดปาดผิวหน้า, งานกัดบ่า |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก |
D420 เป็นเชลล์เอ็นมิลทรงกระบอกที่ไม่มีด้ามจับ ฟันตัดแบบเกลียว (มุมเฮลิกซ์ 30°) เรียงอยู่รอบเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก และฟันยังตัดที่หน้าปลายด้านหนึ่งด้วย จึงใช้ได้ทั้งงานกัดปาดผิวหน้าและงานกัดบ่า
ตรงแกนกลางมีรูทะลุสำหรับสวมเข้ากับอาร์เบอร์ และมีร่องขับพาดขวางที่หน้าด้านหลังเพื่อรับเดือยขับของอาร์เบอร์
ขนาดหลักคือ เส้นผ่านศูนย์กลางตัด ความยาวคมตัด และเส้นผ่านศูนย์กลางรู ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 1880
การเลือกขนาดให้เหมาะสม
- เลือกขนาดรูของดอกกัดให้ตรงกับอาร์เบอร์ที่มีอยู่บนเครื่อง
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัดให้ใหญ่พอครอบคลุมความกว้างผิวหน้าที่ต้องการกัด หรือวางแผนกัดหลายรอบโดยให้แนวกัดซ้อนทับกัน
- สำหรับงานกัดบ่า ให้เลือกความยาวคมตัดอย่างน้อยเท่ากับความลึกของบ่า