เชลล์เอ็นมิล_D400

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เชลล์เอ็นมิล Dormer D400 เป็นดอกกัดแบบมีรูเจาะกลาง ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวแบบ Bright ตามมาตรฐาน DIN 1880 มาพร้อมมุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12° ใช้สำหรับงานกัดปาดหน้าและงานกัดบ่า โดยติดตั้งบนอาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิลมาตรฐาน
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1880 (เชลล์เอ็นมิล)
- พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: js16
รูปแบบดอกกัด
Type N คือรูปแบบดอกกัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้อาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนนำตรงกับขนาดรูของดอก (16, 22, 27 หรือ 32 mm) และมีเดือยขับที่สวมเข้ากับร่องขับของดอกได้พอดี
- ยึดดอกให้แน่นชิดกับหน้าอาร์เบอร์ และตรวจสอบการหนีศูนย์ก่อนเริ่มงานกัด
- D400 มีผิวแบบ Bright (ไม่เคลือบ) ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานก่อนตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อน
Dormer D400 เป็นเชลล์เอ็นมิลแบบ Type N ซึ่งเป็นรูปแบบดอกกัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง ตัวดอกไม่มีด้าม แต่มีรูเจาะกลางพร้อมร่องขับสำหรับเดือยขับ จึงติดตั้งบนอาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิลมาตรฐานได้ คมตัดเรียงตามร่องคายเศษแบบเกลียวรอบเส้นรอบวงและต่อเนื่องไปที่หน้าดอก ดอกเดียวจึงใช้ได้ทั้งงานกัดปาดหน้าและงานกัดบ่า
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E)
- ผิวแบบ Bright (ไม่เคลือบ)
- มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12°
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1880 ซึ่งเป็นมาตรฐานของเชลล์เอ็นมิล
- พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด js16
- รูเจาะกลางพร้อมร่องขับสำหรับเดือยขับ ใช้ติดตั้งบนอาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิล
- จำนวนฟัน 8 ถึง 12 ฟัน ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
การใช้งาน
- งานกัดปาดหน้า
- งานกัดบ่า
- งานกัดเก็บผิว
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | D400 |
| ประเภทเครื่องมือ | เชลล์เอ็นมิล แบบ Type N |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | Bright (ไม่เคลือบ) |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| จำนวนฟัน | 8 ถึง 12 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 40.00 ถึง 100.00 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | js16 |
| การติดตั้ง | รูเจาะกลางพร้อมร่องขับสำหรับเดือยขับ ขนาดรู 16 ถึง 32 mm |
| มาตรฐาน | DIN 1880 |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm) | ความยาวคมตัด B (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (mm) | จำนวนฟัน z |
|---|---|---|---|---|
| D40040.0 | 40.00 | 32 | 16 | 8 |
| D40050.0 | 50.00 | 36 | 22 | 8 |
| D40080.0 | 80.00 | 45 | 27 | 10 |
| D400100.0 | 100.00 | 50 | 32 | 12 |
D400 มีตัวดอกทรงกระบอกและไม่มีด้าม ร่องคายเศษแบบเกลียวเรียงอยู่รอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d1) ตลอดความยาวคมตัด (B) และคมตัดต่อเนื่องไปจนถึงหน้าดอกด้านหน้า
มีรูทะลุ (d2) ตามแนวแกนของดอกสำหรับติดตั้งบนอาร์เบอร์สำหรับเชลล์เอ็นมิล และที่หน้าด้านหลังมีร่องขับสำหรับรับเดือยขับของอาร์เบอร์
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 40.00 ถึง 100.00 mm
- B: ความยาวคมตัด 32 ถึง 50 mm
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางรู 16 ถึง 32 mm
- z: จำนวนฟัน 8 ถึง 12
ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงอยู่ในตารางข้อมูลจำเพาะ
การเลือกระหว่างเชลล์เอ็นมิลของ Dormer
- D400: แบบ Type N ผิวแบบ Bright สำหรับงานกัดปาดหน้าและงานกัดบ่าในงานกัดเก็บผิว
- D420: เชลล์เอ็นมิลตามมาตรฐาน DIN 1880 ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12° พร้อมเคลือบ TiCN
- D402: เชลล์เอ็นมิลสำหรับงานกัดหยาบ มีโปรไฟล์ฟันหยาบแบบ NR ใช้กัดหยาบก่อนกัดเก็บผิว
การเลือกขนาด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรู (d2) ให้ตรงกับอาร์เบอร์ที่ใช้: 16 mm สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 40.00 mm, 22 mm สำหรับ 50.00 mm, 27 mm สำหรับ 80.00 mm และ 32 mm สำหรับ 100.00 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่ใหญ่กว่าความกว้างของหน้างานที่จะกัด ช่วยให้กัดเก็บผิวได้ด้วยจำนวนเที่ยวที่น้อยลง
- เลือกความยาวคมตัด (B) ให้เหมาะกับความสูงของบ่าที่ต้องการ