ดอกเอ็นมิลล์_C607

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C607 เป็นดอกเอ็นมิลล์ปลายแบบเหลี่ยม 3 ร่อง ความยาวมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) มุมเกลียว 30° และก้านแบบ Weldon มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นนิ้วตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว การออกแบบแบบ 3 ร่องช่วยลดอาการสั่นสะท้าน และดอกเอ็นมิลล์ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดแบบลาดเอียง
ข้อมูลทั่วไป
- มาตรฐาน: ANSI, ขนาดในหน่วยนิ้ว
- วัสดุเครื่องมือ: HSS เมื่อเทียบกับโคบอลต์ HSS (HSS-E) และ HSS แบบผงที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) แล้ว HSS ธรรมดาจะยืดหยุ่นได้เล็กน้อยและดูดซับแรงกระแทกได้มากกว่า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อความแข็งเกร็งของการติดตั้งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสมที่สุด
- การขัดเงา: ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
- การจับยึด: ดอกกัด HSS ของ Dormer ในกลุ่มนี้ทั้งหมดมีก้านแบบ Weldon และโดยทั่วไปใช้ด้ามจับแบบ Weldon
- ซีรีส์ C607 ใช้แทนรุ่น 930 เดิมของ Dormer รหัสสั่งซื้อเดิมแสดงอยู่ในตารางสเปคเพื่อใช้เทียบอ้างอิง
ความเหมาะสมของวัสดุชิ้นงาน (Dormer WMG)
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: P1.1 ถึง P4.2
- M – สเตนเลส: M3.1 และ M3.2 (ชนิดออสเทนนิติก)
- K – เหล็กหล่อ: K1.2 ถึง K5.3
- N – วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก: N2.1 ถึง N2.3, N3.1, N3.2 และ N4.2
- S – โลหะผสมทนความร้อนสูงและไททาเนียม: S1.1 ถึง S4.2
กลุ่มที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่น วัสดุชุบแข็ง (H) และอลูมิเนียมขึ้นรูป (N1) ไม่มีการระบุค่าการตัดเฉือนสำหรับผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้ในแค็ตตาล็อกของ Dormer
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ข้อมูลการตัดในแค็ตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้น ได้แก่ ความเร็วตัดในหน่วย SFM และรหัสอัตราป้อนที่ระบุอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ ค่า C607 แสดงอยู่ในส่วน Free Area
- ค่าอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกใช้กับการกินงานในแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป โดย Dormer ระบุปัจจัยปรับแก้สำหรับการกินงานในแนวรัศมีที่น้อยกว่านี้ และสำหรับการกัดร่องที่ความลึกในการตัดต่างกัน
Dormer C607 เป็นดอกเอ็นมิล HSS แบบตัน มี 3 ร่องฟัน ปลายตัดแบบเหลี่ยม และความยาวร่องฟันมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานกัดทั่วไป Dormer Pramet จัดซีรีส์นี้ไว้ในกลุ่มเครื่องมือสำหรับกัดร่อง โดยมีมุมเกลียว 30° พื้นผิวแบบเงา (ชนิดไม่เคลือบ) และก้านแบบ Weldon
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบ 3 ร่อง – ช่วยลดอาการสั่นสะท้านระหว่างการกัด
- วัสดุเครื่องมือที่เป็นเหล็กกล้าไฮสปีด – ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงและดูดซับแรงกระแทก จึงช่วยได้เมื่อเครื่องจักรมีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอหรือการจับยึดเครื่องมือไม่แน่นหนา และเกิดการสั่นสะเทือน
- การขัดเงาแบบผิวมัน – พื้นผิวชนิดไม่เคลือบช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- ฟันเกลียว 30° – มุมเอียงของฟันเกลียวอเนกประสงค์ที่ Dormer ใช้สำหรับกัดวัสดุหลากหลายชนิด
- ก้านแบบ Weldon – สำหรับเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon ซึ่งเป็นโฮลเดอร์ชนิดที่มักใช้กับคัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีด
- ความยาวปกติ ปลายแบบเหลี่ยม – มีมิติตามมาตรฐาน ANSI ให้เลือก 13 ขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว
การประยุกต์ใช้งาน
งานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดลาดเอียง Dormer ระบุว่าผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับการตัดเฉือนเหล็กกล้าชนิดตัดเฉือนง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดหล่อ ทองแดงผสม พอลิเมอร์ประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ไททาเนียมอัลลอย และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C607 |
| ประเภทสินค้า | ดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่อง ปลายตัดแบบเหลี่ยม |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การขัดเงา | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 3 |
| มุมเฉียง | 30° |
| ความยาวคมตัด | ความยาวปกติ |
| ก้าน | ก้านเวลดอน |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1/8 ถึง 1 นิ้ว |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 3/8 ถึง 1 นิ้ว |
| ช่วงความยาวรวม | 2-5/16 ถึง 4-1/2 นิ้ว |
| การประยุกต์ใช้งาน | การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง |
| ใช้แทนรุ่นก่อนหน้า | 930 |
ทุกขนาด: เหล็กกล้าไฮสปีด 3 ร่อง ผิวเงา มุมเกลียว 30° ปลายตัดแบบเหลี่ยม และก้านเวลดอน มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้ว
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | รหัสเดิม (รูปแบบ 930) | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 | d1 (ทศนิยม) | ความยาวของการตัด l2 | ความยาวรวม l1 | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6071/8X3/8 | 7647904 | 9301/8X3/8 | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 2-5/16 | 3/8 |
| C6073/16X3/8 | 7647905 | 9303/16X3/8 | 3/16 | 0.1875 | 1/2 | 2-3/8 | 3/8 |
| C6071/4X3/8 | 7647906 | 9301/4X3/8 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 2-7/16 | 3/8 |
| C6075/16X3/8 | 7647907 | 9305/16X3/8 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 |
| C6073/8X3/8 | 7647908 | 9303/8X3/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 |
| C6077/16X3/8 | 7647909 | 9307/16X3/8 | 7/16 | 0.4375 | 1 | 2-11/16 | 3/8 |
| C6071/2X1/2 | 7647910 | 9301/2X1/2 | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 |
| C6079/16X1/2 | 7658817 | 9309/16X1/2 | 9/16 | 0.5625 | 1-3/8 | 3-3/8 | 1/2 |
| C6075/8X5/8 | 7647912 | 9305/8X5/8 | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 3-3/4 | 5/8 |
| C6073/4X5/8 | 7647913 | 9303/4X5/8 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3-3/4 | 5/8 |
| C6073/4X3/4 | 7647916 | 9303/4X3/4 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3-7/8 | 3/4 |
| C6071X5/8 | 7647914 | 9301X5/8 | 1 | 1.0000 | 1-7/8 | 4 | 5/8 |
| C6071X1 | 7647915 | 9301X1 | 1 | 1.0000 | 2 | 4-1/2 | 1 |
ดอกเอ็นมิล HSS แบบตัน: ปลายด้านหนึ่งเป็นก้าน Weldon ทรงกระบอก ส่วนปลายอีกด้านเป็นส่วนตัดที่มีร่องคายเศษ
- ส่วนคมตัด – ร่องคายเศษแบบเกลียว 3 ร่อง มีมุมเกลียว 30° และปลายแบบเหลี่ยม (แบน)
- ก้าน – ก้านเวลดอน: ก้านชนิดก้านตรงที่มีด้านแบนสำหรับยึดด้วยสกรูตัวหนอนในโฮลเดอร์ชนิดเวลดอน
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- l2 – ความยาวช่วงตัด (ความยาวร่องคายเศษ)
- l1 – ความยาวรวม
- d2 – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ค่าสำหรับทุกขนาดแสดงอยู่ในตารางสเปค (นิ้ว) ก้านอาจมีขนาดใหญ่กว่า เท่ากับ หรือเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ขึ้นอยู่กับขนาด: C6071/8X3/8 มีคัตเตอร์ขนาด 1/8 นิ้วบนก้านขนาด 3/8 นิ้ว, C6071/2X1/2 มีขนาด 1/2 นิ้วทั้งคัตเตอร์และก้าน และ C6071X5/8 มีคัตเตอร์ขนาด 1 นิ้วบนก้านขนาด 5/8 นิ้ว
การเลือกข้อมูลการตัดของ C607 สำหรับวัสดุชิ้นงานของคุณ
Dormer จัดระดับซีรีส์ C607 ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (WMG) ของบริษัท ตารางนี้แสดงกลุ่มย่อยทั้งหมดที่ซีรีส์นี้ได้รับการจัดอันดับไว้ โดยระบุความเร็วตัดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำในหน่วย SFM ตามด้วยรหัสอัตราป้อน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มย่อย: SFM และรหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าสำหรับการกัดอิสระ | P1.1: 151 D P1.2: 171 D P1.3: 177 D |
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | P2.1: 131 D P2.2: 115 D P2.3: 102 C |
| P | เหล็กอัลลอย | P3.1: 95 D P3.2: 79 C P3.3: 66 C |
| P | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 59 C P4.2: 49 C |
| M | สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก | M3.1: 72 C M3.2: 62 C |
| K | เหล็กหล่อสีเทา | K1.2: 115 D K1.3: 85 D |
| K | เหล็กหล่อข้อต่อท่อ | K2.1: 161 D K2.2: 131 D K2.3: 105 C |
| K | เหล็กหล่อความเหนียว | K3.1: 144 D K3.2: 108 D K3.3: 89 B |
| K | เหล็กหล่อสีเทาและเหล็กหล่อความเหนียวชนิดออสเทนนิติก, เหล็กหล่อความเหนียวที่ผ่านการอบชุบแบบออสเทมเปอร์ | K4.1: 131 C K4.2: 98 C K4.3: 72 C K4.4: 62 B K4.5: 52 B |
| K | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) | K5.1: 151 C K5.2: 112 C K5.3: 89 C |
| N | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | N2.1: 135 D N2.2: 121 D N2.3: 85 D |
| N | ทองแดงผสม (ตัดเฉือนได้ง่ายและให้เศษตัดสั้น) | N3.1: 141 D N3.2: 82 D |
| N | พอลิเมอร์พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง | N4.2: 52 D |
| S | ไททาเนียมหรือไทเทเนียมอัลลอย | S1.1: 92 C S1.2: 75 C S1.3: 33 B |
| S | โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง | S2.1: 56 B S2.2: 26 B |
| S | โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง | S3.1: 43 B S3.2: 20 B |
| S | โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง | S4.1: 33 B S4.2: 16 B |
วิธีหาค่าอัตราป้อนต่อฟัน
- ค้นหาวัสดุชิ้นงานของคุณในตารางด้านบน แล้วจดค่าความเร็วตัด (SFM) และตัวอักษรรหัสอัตราป้อน
- ในตารางอัตราป้อนด้านล่าง ให้เลือกแถวที่มีค่าใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดของเครื่องมือมากที่สุด
- อ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ณ จุดที่แถวนั้นตัดกับคอลัมน์ของรหัสอัตราป้อนที่คุณใช้
อัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับการกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดที่ระยะกินงานในแนวตลับลูกปืนเรเดียล 50% ขึ้นไป สำหรับรหัสอัตราป้อนที่ใช้กับ C607:
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | รหัส B | รหัส C | รหัส D |
|---|---|---|---|---|
| 0.1181 | 3.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 0.1575 | 4.00 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.1969 | 5.00 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.2362 | 6.00 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.3150 | 8.00 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 |
| 0.3937 | 10.00 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 |
| 0.4724 | 12.00 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 |
| 0.5512 | 14.00 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 |
| 0.6299 | 16.00 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 |
| 0.7087 | 18.00 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 |
| 0.7874 | 20.00 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0014 |
| 0.8661 | 22.00 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0016 |
| 0.9843 | 25.00 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 |
ตัวอย่าง: C6071/2X1/2 (1/2 นิ้ว โดยแถวที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.4724) สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา P2.1 เริ่มต้นที่ 131 SFM โดยใช้รหัสอัตราป้อน D ซึ่งให้อัตราป้อน 0.0009 IPT