ดอกเอ็นมิลล์_C359

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C359 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่องรุ่นหนึ่งจาก Dormer Pramet มีให้เลือก 8 ขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm ทุกขนาดมีก้านที่มีความเผื่อ h6 และมีส่วนคออยู่ด้านหลังร่องคายเศษ ทำให้มีระยะเอื้อมตั้งแต่ 54.5 mm ถึง 109.5 mm
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer จาก Dormer Pramet
- ซีรีส์: C359, ประเภทผลิตภัณฑ์: ดอกเอ็นมิลล์
- มิติเป็นไปตามแค็ตตาล็อกตัวเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer โดยค่าทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm
- ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: h6
- จำนวนฟัน: 3 สำหรับทุกขนาด
คำแนะนำการใช้งาน
- ยึดก้านให้แน่นด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์ที่มีขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2; สำหรับขนาด 14.00 mm, 18.00 mm และ 30.00 mm ก้านจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ตรวจสอบว่าความลึกของคุณสมบัติไม่เกินระยะเอื้อม l3 ของขนาดที่เลือก เพื่อไม่ให้ก้านสัมผัสกับชิ้นงาน
- ตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงาน
- สวมแว่นตาเซฟตี้และอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุน
Dormer C359 เป็นซีรีส์ดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่องที่ผลิตโดย Dormer Pramet ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 8 ขนาด ตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm โดยแต่ละขนาดมีก้านที่มีความเผื่อ h6 และมีส่วนคออยู่ด้านหลังคมตัด
คุณสมบัติหลัก
- ทุกขนาดในซีรีส์มี 3 คมตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1) ตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) ตั้งแต่ 10 mm ถึง 25 mm ความเผื่อ h6
- ความยาวคมตัด (l2) ตั้งแต่ 45 mm ถึง 90 mm
- ส่วนคอด้านหลังคมตัด โดยมีระยะเอื้อม (l3) ตั้งแต่ 54.5 mm ถึง 109.5 mm
- ความยาวรวม (l1) ตั้งแต่ 95 mm ถึง 166 mm
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้ดอกเอ็นมิลล์ C359 สำหรับงานกัดด้วยเครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่งและศูนย์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยเลือกขนาดที่มีความยาวคมตัดและระยะเอื้อมเพียงพอสำหรับความลึกของคุณสมบัติที่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C359 |
| ประเภทสินค้า | ดอกเอ็นมิลล์ |
| จำนวนร่องฟันคมตัด (z) | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1) | 10.00 – 30.00 มม. |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 10 – 25 มม. |
| ความเผื่อของก้าน | h6 |
| ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2) | 45 – 90 มม. |
| ระยะเอื้อม (l3) | 54.5 – 109.5 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (d3) | 9.5 – 24.5 มม. |
| ความยาวรวม (l1) | 95 – 166 มม. |
| ขนาดในซีรีส์ | 8 |
| รหัสสินค้า | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (มม.) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6 (มม.) | l2 ความยาวร่อง (มม.) | l1 ความยาวรวม (มม.) | z จำนวนร่องฟันคมตัด | l3 ระยะยื่น (มม.) | d3 เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C35910.0 | 10.00 | 10 | 45 | 95 | 3 | 54.5 | 9.5 |
| C35912.0 | 12.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 |
| C35914.0 | 14.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 |
| C35916.0 | 16.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 |
| C35918.0 | 18.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 |
| C35920.0 | 20.00 | 20 | 75 | 141 | 3 | 90.5 | 19.5 |
| C35925.0 | 25.00 | 25 | 90 | 166 | 3 | 109.5 | 24.5 |
| C35930.0 | 30.00 | 25 | 90 | 166 | 3 | 109.5 | 24.5 |
รูปทรงของดอกเอ็นมิลล์ C359 จากปลายด้านคมตัดถึงปลายด้านก้าน:
- ส่วนตัด: มีร่องฟัน 3 ร่อง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 ตลอดความยาวร่องฟัน l2
- คอ: มีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเป็น d3 อยู่ถัดจากร่องฟันโดยตรง ระยะจากปลายถึงปลายสุดของคอคือระยะเอื้อม l3
- ก้าน: เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 ความเผื่อ h6 จับยึดอยู่ในเครื่องมือจับยึด
- ความยาวรวม l1 วัดจากปลายถึงปลายสุดของก้าน
สำหรับขนาด 14.00 mm, 18.00 mm และ 30.00 mm ก้าน (12 mm, 16 mm และ 25 mm ตามลำดับ) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ส่วนขนาดอื่น ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
วิธีเลือกขนาด C359 ที่เหมาะสม
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1) ที่ต้องใช้สำหรับคุณสมบัติที่จะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 25.00 หรือ 30.00 mm
- เปรียบเทียบความยาวร่องฟัน (l2) กับความลึกในการตัดตามแนวแกน: ตั้งแต่ 45 mm สำหรับขนาด 10.00 mm ไปจนถึง 90 mm สำหรับขนาด 25.00 mm และ 30.00 mm
- เปรียบเทียบระยะเอื้อม (l3) กับความลึกรวมของคุณสมบัติที่ต้องการตัดเฉือน: ตั้งแต่ 54.5 mm สำหรับขนาด 10.00 mm ไปจนถึง 109.5 mm สำหรับขนาด 25.00 mm และ 30.00 mm
- ตรวจสอบว่าโฮลเดอร์ของคุณรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2): 10, 12, 16, 20 หรือ 25 mm