ดอกเอ็นมิลล์_C358

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C358 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่องจาก Dormer Pramet มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm พร้อมก้านพิกัดความเผื่อ h6 และคอหลบหลังร่องคมตัด
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์ Dormer
- ซีรีส์ C358 มีรหัสสั่งซื้อ 9 รหัส ตั้งแต่ C35810.0 ถึง C35830.0 ตัวเลขหลัง C358 คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด หน่วยเป็น mm เช่น C35816.0 = 16.00 mm
- มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm ตามที่ระบุในแค็ตตาล็อกตัวเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer
- ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: h6
- สำหรับขนาด 14.00, 18.00, 22.00 และ 30.00 mm เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดมีขนาดใหญ่กว่าก้าน ดังนั้นให้เลือกเครื่องมือจับยึดหรือคอลเลทตามเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 ไม่ใช่ตามเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับวัสดุชิ้นงานและสภาพการทำงานของเครื่องจักร
Dormer C358 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่องจาก Dormer Pramet ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในแค็ตตาล็อกตัวเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer ซีรีส์นี้มี 9 ขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm
คุณสมบัติหลัก
- ทุกขนาดในซีรีส์มี 3 คมตัด
- ส่วนคอที่ลดขนาดระหว่างร่องคายเศษกับก้าน ทำให้มีระยะยื่นใช้งานได้ตั้งแต่ 31.5 mm ถึง 64.5 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
- ความยาวร่องคายเศษตั้งแต่ 22 mm ถึง 45 mm และความยาวรวมตั้งแต่ 72 mm ถึง 121 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10, 12, 16, 20 และ 25 mm ผลิตตามความเผื่อ h6
- สำหรับขนาด 14.00, 18.00, 22.00 และ 30.00 mm เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับการกัดด้วยดอกเอ็นมิลล์บนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เลือกขนาดตามเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ความยาวร่องฟัน และระยะเอื้อมที่จำเป็นสำหรับส่วนที่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C358 |
| ประเภทสินค้า | ดอกเอ็นมิลล์ |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1) | 10.00 - 30.00 มม. |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 มม. |
| ความเผื่อของก้าน | h6 |
| ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2) | 22 - 45 มม. |
| ความยาวรวม (l1) | 72 - 121 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ / ระยะเอื้อม (l3) | 31.5 - 64.5 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (d3) | 9.5 - 24.5 mm |
| ขนาดในซีรีส์ | 9 |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (มม.) | d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6 (มม.) | l2 ความยาวคมกัด (มม.) | l1 ความยาวรวม (มม.) | z ฟัน | l3 ความยาวที่ใช้งานได้ (มม.) | d3 เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C35810.0 | 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 |
| C35812.0 | 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 |
| C35814.0 | 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 |
| C35816.0 | 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 |
| C35818.0 | 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 |
| C35820.0 | 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 |
| C35822.0 | 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 |
| C35825.0 | 25.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | 64.5 | 24.5 |
| C35830.0 | 30.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | 64.5 | 24.5 |
C358 เป็นดอกเอ็นมิลล์ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนเรียงจากปลายไปด้านหลัง ได้แก่ ส่วนตัด 3 ร่อง คอที่ลดขนาดลง และก้าน แค็ตตาล็อกระบุมิติต่าง ๆ ดังนี้:
- d1: เส้นผ่าศูนย์กลางตัดของส่วนที่มีร่องคายเศษตรงปลาย
- l2: ความยาวร่องฟัน ซึ่งเป็นความยาวของส่วนคมตัด
- d3: เส้นผ่านศูนย์กลางคอของส่วนที่ลดขนาดลงด้านหลังร่องฟัน ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- l3: ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม) จากปลายเครื่องมือถึงปลายสุดของคอ
- d2: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน ความเผื่อ h6
- l1: ความยาวรวมของเครื่องมือ
วิธีเลือกขนาด C358
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 ให้เหมาะกับความกว้างหรือคุณสมบัติที่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (10.00 - 30.00 มม.)
- ตรวจสอบว่าความยาวร่องฟัน l2 เพียงพอสำหรับความลึกในการตัดที่ต้องการ
- สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในโพรงที่ลึกขึ้นหรือบริเวณติดกับผนัง ให้ตรวจสอบความยาวใช้งาน l3 (31.5 - 64.5 mm)
- เลือกด้ามจับหรือคอลเลทให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (10, 12, 16, 20 หรือ 25 mm)