ดอกเอ็นมิลล์_C346

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C346 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 3 ร่อง ผลิตจาก HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ มีการขัดเงาแบบเงาวาว (ชนิดไม่เคลือบ) มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าและการกัดร่อง โดยเฉพาะในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย รวมถึงทองแดงและทองแดงผสม

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มิติของเครื่องมือ: DIN 844 L (รุ่นยาว)
    • ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: e8
    • ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: h6

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ยึดเครื่องมือโดยจับที่ส่วนแบนแบบ Weldon ด้วยโฮลเดอร์แบบล็อคด้านข้าง (Weldon) ที่ออกแบบมาสำหรับก้านตามมาตรฐาน DIN 1835B
    • เลือกใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานของคุณ โดยมีการเผยแพร่สภาวะการตัดเฉือนสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K, N และ S
    • คมตัด HSS-E ผิวมันชนิดไม่เคลือบนี้ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของเหล็กกล้าที่ตัดแต่งได้ง่าย รวมถึงทองแดงหรือทองแดงผสมเป็นหลัก
    • ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสำหรับขนาดที่เลือก เนื่องจากอาจไม่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคมตัดเสมอไป

     

    ดอกเอ็นมิลล์ Dormer C346 HSS-E แบบยาว 3 ร่อง

    Dormer Pramet ซีรีส์ C346 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาวที่มี 3 ร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) และมีการขัดเงาให้ผิวสว่างแบบชนิดไม่เคลือบ ความยาวช่วงตัดที่ยาวช่วยให้เข้าถึงร่องและบ่าที่ลึกกว่าได้ โดยผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L และใช้ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B

    คุณสมบัติหลัก

    • 3 คมตัด พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดแนวรัศมี 12°
    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
    • คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    • ความยาวช่วงตัดยาวตาม DIN 844 L
    • ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยมีความเผื่อขนาดก้าน h6
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด e8
    • เหมาะสำหรับการตัดในแนวรัศมี แนวเฉียง (การกัดลาดเอียง) และตามแนวแกน (การกัดเจาะลง)

    การประยุกต์ใช้งาน

    การกัดบ่าและการกัดร่อง โดยมีเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และทองแดงหรือทองแดงผสมเป็นวัสดุชิ้นงานหลัก

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C346
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์รุ่นยาว
    จำนวนร่องฟันคมตัด3
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์)
    การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล12°
    ชนิดคัตเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    ความยาวคมตัดยาว
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดE8
    ก้านก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
    ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านh6
    มาตรฐานDIN 844 L
    งานการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน

     

    ดอกเอ็นมิลล์ปลายแบน มีร่องคมตัดแบบเกลียว 3 ร่องตลอดส่วนคมตัดที่ยาว ต่อด้วยก้านทรงกระบอกที่มีผิวแบนสำหรับแคลมป์ยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    • APMX: ความลึกสูงสุดในการตัด (ความยาวช่วงตัด)
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • DN และ LU: เส้นผ่านศูนย์กลางคอและความยาวที่ใช้งานได้ สำหรับขนาดที่มีการลดขนาดคอ

    ตัวอย่างจากข้อมูลของ Dormer Pramet: C34615.0 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 15 mm ความยาวคมตัด 53 mm ความยาวรวม 110 mm ก้านแบบ Weldon ขนาด 12 mm และระยะเอื้อม 64.5 mm พร้อมส่วนคอที่ลดขนาด

     

    การเลือก C346 ที่เหมาะกับงานของคุณ

    เลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • การใช้งานหลัก: เหล็กกล้าและทองแดงหรือทองแดงผสมที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย
    • Dormer Pramet ยังเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับ: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10% และมีความแข็งต่ำกว่า 45 HRC); M – สเตนเลส (มีโครเมียมอย่างน้อย 11%); K – เหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2%); N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; S – โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง

    ตามขนาด

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดให้เหมาะกับความกว้างของร่องหรือคุณสมบัติของชิ้นงาน และเลือกความยาวคมตัดให้ครอบคลุมความลึกที่ต้องการ
    • ขนาดก้านแตกต่างกันตามเส้นผ่านศูนย์กลาง: ตัวอย่างเช่น C3465.0 (5 mm) มีก้านขนาด 6 mm ส่วน C34611.0 (11 mm) และ C34615.0 (15 mm) มีก้านขนาด 12 mm ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮลเดอร์ของคุณมีขนาดตรงกัน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C3463.0 | ดอกเอ็นมิลล์_C346 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย