หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon_C-W

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ซีรีส์ C-W จาก Dormer Pramet ผสานจุดต่อฝั่งเครื่องจักรแบบ PSC (ข้อต่อด้ามทรงหลายเหลี่ยม) เข้ากับรูจับสำหรับเครื่องมือด้ามตรงที่มีผิวเรียบ Weldon ตาม DIN 1835 form B เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ใช้จับยึดเอ็นมิลและเครื่องมือด้าม Weldon อื่น ๆ บนเครื่องจักรที่มีอินเทอร์เฟซเครื่องมือแบบ PSC

    มาตรฐาน

    • จุดต่อฝั่งเครื่องจักร: PSC (ข้อต่อด้ามทรงหลายเหลี่ยม) ตามมาตรฐาน ISO 26623
    • การจับยึดเครื่องมือ: ด้ามตรงที่มีผิวเรียบ Weldon ตาม DIN 1835 form B

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับเครื่องมือที่มีผิวเรียบ Weldon บนด้ามเท่านั้น สกรูด้านข้างไม่สามารถล็อกด้ามทรงกระบอกเรียบธรรมดาได้อย่างมั่นคง
    • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามเครื่องมือต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับในรหัสสินค้า (เช่น 12 mm สำหรับรุ่น C10-W.12.100)
    • ก่อนติดตั้ง ตรวจสอบว่าขนาด PSC ของหัวจับตรงกับอินเทอร์เฟซเครื่องมือของเครื่องจักร
    • ทำความสะอาดเตเปอร์ทรงหลายเหลี่ยม หน้าแปลน รูจับ และด้ามเครื่องมือก่อนประกอบ เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกบนผิวสัมผัสจะทำให้ความแม่นยำด้านค่าหนีศูนย์ลดลง
    • จัดผิวเรียบ Weldon ให้ตรงกับสกรูล็อก แล้วขันสกรูให้แน่นก่อนเริ่มตัดเฉือน

     

    ซีรีส์ C-W คือหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet ฝั่งเครื่องจักรใช้ข้อต่อ PSC (ข้อต่อด้ามทรงหลายเหลี่ยม) ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซเตเปอร์ทรงหลายเหลี่ยมตามมาตรฐาน ISO 26623 ส่วนปลายด้านหน้ามีรูทรงกระบอกสำหรับจับเครื่องมือด้ามตรงที่มีผิวเรียบ Weldon ตาม DIN 1835 form B

    คุณสมบัติเด่น

    • ฝั่งเครื่องจักรเป็นข้อต่อเตเปอร์ทรงหลายเหลี่ยมแบบ PSC โดยขนาด PSC ระบุไว้ที่ต้นรหัสสินค้า (เช่น C10)
    • การจับยึดแบบ Weldon: สกรูล็อกด้านข้างกดลงบนผิวเรียบของด้ามเครื่องมือ ให้การยึดที่มั่นคงและต้านการลื่นไถลภายใต้แรงตัด
    • รหัสสินค้าแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับและระยะยื่นไว้โดยตรง ทำให้เลือกสินค้าได้ง่าย
    • การจับยึดที่ถูกต้องช่วยให้ได้ขนาดชิ้นงานที่แม่นยำ ผิวงานคุณภาพดี อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น และลดเวลาการตั้งเครื่อง

    การใช้งาน

    จับยึดเอ็นมิล เอ็นมิลแบบใส่เม็ดมีด และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีด้ามผิวเรียบ Weldon บนเครื่องจักรที่มีอินเทอร์เฟซเครื่องมือแบบ PSC

     

    ประเภทสินค้าหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon
    แบรนด์Dormer Pramet
    จุดต่อฝั่งเครื่องจักรPSC (ข้อต่อด้ามทรงหลายเหลี่ยม), ISO 26623
    จุดต่อฝั่งเครื่องมือรูทรงกระบอกสำหรับด้ามตรงที่มีผิวเรียบ Weldon, DIN 1835 form B
    วิธีการจับยึดสกรูล็อกด้านข้างกดบนผิวเรียบ Weldon
    โครงสร้างรหัสสินค้าC[ขนาด PSC]-W.[เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ DCON WS หน่วย mm].[ระยะยื่น LPR หน่วย mm]
    ตัวอย่างC10-W.12.100 = ขนาด PSC C10, เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ 12 mm, ระยะยื่น 100 mm

     

    รหัสสินค้าจุดต่อฝั่งเครื่องจักรเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ DCON WS (mm)ระยะยื่น LPR (mm)
    C10-W.12.100PSC C1012100

     

    หัวจับประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วน:

    • ฝั่งเครื่องจักร: ด้ามเตเปอร์ทรงหลายเหลี่ยมแบบ PSC พร้อมหน้าสัมผัสหน้าแปลน (ขนาด C10 สำหรับรุ่น C10-W.12.100)
    • ลำตัว: ส่วนทรงกระบอกที่มีสกรูล็อกด้านข้างสำหรับล็อกบนผิวเรียบ Weldon ของด้ามเครื่องมือ
    • ปลายด้านหน้า: รูทรงกระบอกสำหรับสวมด้ามเครื่องมือ

    สัญลักษณ์ขนาดหลักตามข้อมูลของผู้ผลิต: DCON WS = เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ, LPR = ระยะยื่น, BD = เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว สำหรับรุ่น C10-W.12.100: DCON WS 12 mm, LPR 100 mm

     

    วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะสม

    • อินเทอร์เฟซเครื่องจักร: เลือกขนาด PSC (ตัวเลขหลัง C ที่ต้นรหัส) ให้ตรงกับสปินเดิลหรือป้อมมีดของเครื่องจักร
    • ด้ามเครื่องมือ: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ (DCON WS) ให้เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามของเครื่องมือ เครื่องมือ Dormer Pramet ที่มีด้าม Weldon ได้แก่ เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ด้าม DIN 6535 HB, เอ็นมิล HSS ด้าม DIN 1835 B และเอ็นมิลแบบใส่เม็ดมีด Pramet ด้าม Weldon ตาม DIN 1835 B
    • ระยะเอื้อม: เลือกระยะยื่น (LPR) ที่สั้นที่สุดที่ยังหลบชิ้นงานได้ ระยะยื่นที่สั้นลงช่วยให้การจับยึดแข็งแกร่งมากขึ้น
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon_C-W | DORMER | MISUMI ประเทศไทย