ดอกเอ็นมิลล์_C333

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C333 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 3 ร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผ่านกระบวนการโลหะผง (HSS-E-PM) มีผิวขัดเงา มุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคราด 25° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าและการกัดร่องในโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม
มาตรฐาน
- มิติ: DIN 844 L (รุ่นยาว)
- ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: k10
ช่วงการใช้งาน
- ลักษณะงาน: การกัดบ่าและการกัดร่อง
- ทิศทางการป้อน: แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; ข้อมูลการตัดของผู้ผลิตระบุว่าอลูมิเนียมอัลลอยหล่อที่มีความแข็งต่ำกว่า 75 HB (WMG N2.1) เป็นวัสดุสำหรับการใช้งานหลัก
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM มีโครงสร้างเม็ดขัดละเอียด พร้อมความแข็งแรงของคมตัดและความแกร่งสูง แต่เช่นเดียวกับเหล็กกล้าไฮสปีดเกรดอื่นที่มีโคบอลต์ จำเป็นต้องติดตั้งให้มั่นคงชนิดแข็งและจับยึดเครื่องมือตัดเจาะให้แน่น เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่อาจทำให้คมตัดบิ่นหรือแตกหัก
- โฮลเดอร์แบบ Weldon นิยมใช้กับดอกเอ็นมิล HSS ส่วนการจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับดอกเอ็นมิลล์ HSS-E-PM
- ผู้ผลิตระบุความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับแต่ละขนาดเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับค่าเหล่านี้ให้เหมาะกับเครื่องจักร การติดตั้ง และชิ้นงาน
Dormer ซีรีส์ C333 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 3 ร่อง ออกแบบมาสำหรับกัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) ซึ่งเป็นเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีโลหะผง และมีการขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบ 3 ร่อง พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคราดแนวรัศมี 25° เป็นลักษณะของดอกกัดที่เหมาะสำหรับวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ขึ้นรูปได้ง่าย
- ความยาวคมตัดแบบยาวตามมาตรฐาน DIN 844 L; ขนาดใหญ่กว่ามีช่วงคอที่ลดขนาดลงเพื่อเพิ่มระยะเอื้อมใช้งาน
- วัสดุฐานเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM ที่มีโครงสร้างเม็ดขัดละเอียด ช่วยให้คมตัดแข็งแรงและมีความแกร่งสูง
- การขัดเงาช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อ加工วัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เหมาะสำหรับเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด k10
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าและการกัดร่อง
- โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (กลุ่ม ISO N); ข้อมูลการตัดของผู้ผลิตระบุว่าอลูมิเนียมอัลลอยหล่อที่มีความแข็งต่ำกว่า 75 HB (WMG N2.1) เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลัก
- ทิศทางการป้อนแบบตลับลูกปืนเรเดียล แบบทแยง และตามแนวแกน
| ซีรีส์ | C333 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์รุ่นยาว |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 3 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมเฉียงของร่องคายเศษ | 40° |
| มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล | 25° |
| ความยาวคมตัด | ยาว |
| ขนาดมาตรฐาน | DIN 844 L |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | k10 |
| ขนาดในซีรีส์ | 8 ขนาด ตั้งแต่ C33310.0 ถึง C33330.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 10 – 30 mm) |
| วัสดุชิ้นงาน | N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
| การทำงาน | การกัดบ่า, การกัดร่อง |
ดอกเอ็นมิลล์ตันที่มีก้าน Weldon ทรงกระบอก (DIN 1835B) พร้อมส่วนแบนสำหรับจับยึด และส่วนคมตัดยาวที่มีร่องคายเศษแบบเกลียว 3 ร่อง โดยมีมุมเอียงของฟันเกลียว 40° สำหรับขนาดที่ใหญ่ขึ้น ส่วนคอที่ลดขนาดระหว่างร่องคายเศษกับก้านช่วยเพิ่มความยาวใช้งาน
มิติหลัก (สัญลักษณ์ที่ใช้ในข้อมูลของผู้ผลิต):
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- APMX – ความลึกสูงสุดในการตัด (ความยาวคมตัด)
- OAL – ความยาวรวม
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ)
- LU – ความยาวที่ใช้งานได้ (ระยะเอื้อม)
- DN – เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
ตัวอย่างจากผู้ผลิต: C33320.0 – DC 20 mm, APMX 75 mm, OAL 141 mm, LU 90.5 mm, DCON MS 20 mm. C33330.0 – DC 30 mm, APMX 90 mm, OAL 166 mm, LU 109.5 mm, DN 24.5 mm, DCON MS 25 mm.
วิธีเลือก
- วัสดุชิ้นงาน: Dormer Pramet จัดกลุ่มวัสดุชิ้นงานตามกลุ่ม ISO ได้แก่ P เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, S โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง และ H วัสดุชุบแข็ง C333 ระบุว่าเหมาะสำหรับวัสดุกลุ่ม N เช่น อะลูมิเนียม
- ความลึกของคุณสมบัติ: ความยาวคมตัดแบบยาวตามมาตรฐาน DIN 844 L เหมาะสำหรับร่องและบ่าที่ลึกกว่า และขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีคอที่ลดขนาดลงเพื่อให้เข้าถึงได้ลึกยิ่งขึ้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: เลือกขนาดที่ตรงกับร่องหรือรูปทรงที่ต้องการกัด โดยเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดผลิตตามค่าความเผื่อ k10
- การจับยึดเครื่องมือ: จับยึดก้าน Weldon ขนาดที่เลือกไว้ในโฮลเดอร์ที่เข้ากัน และจัดชุดติดตั้งให้มั่นคงชนิดแข็ง