ดอกเอ็นมิลล์_C606

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C606 เป็นดอกเอ็นมิลล์ HSS แบบยาว 2 ร่อง ปลายตัดฉาก มีก้าน Weldon และเกลียวมุมสูง 37° ออกแบบมาสำหรับกัดอลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG)

    Dormer Pramet จัดประเภทวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่ม P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก), S (โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) สำหรับ C606 แค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer Pramet ให้ข้อมูลค่าการตัดสำหรับกลุ่มย่อยที่เลือกของ P1, P2, M1, M2, M3, N1, N2, N3, N4 และ S1 การออกแบบเกลียวมุมสูงมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม N เป็นหลัก

    ไม่มีข้อมูลค่าการตัดสำหรับ C606 ในเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ (P3, P4) สเตนเลสชนิดดูเพล็กซ์ ชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก และชนิดเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก (M4) เหล็กหล่อ (K) โลหะผสมทนอุณหภูมิสูงชนิดอื่น (S2 ถึง S4) หรือวัสดุชุบแข็ง (H)

    ข้อมูลค่าการตัด

    • ค่าในแค็ตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้น โดยระบุเป็นความเร็วตัดในหน่วย SFM พร้อมตัวอักษรรหัสอัตราป้อน
    • นำรหัสอัตราป้อนไปเทียบกับตารางอัตราป้อนสำหรับงานกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดในแค็ตตาล็อก เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ ตารางนี้ใช้กับการกินงานในแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และมีค่าปัจจัยปรับแก้สำหรับการกินงานในแนวรัศมีที่น้อยกว่านี้

    การจับยึดเครื่องมือและการตั้งค่า

    • ก้านแบบ Weldon โดยทั่วไปจะใช้โฮลเดอร์แบบ Weldon กับคัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีด
    • เหล็กกล้าไฮสปีดดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าวัสดุฐาน HSS-E (HSCo) ที่แข็งกว่า จึงใช้งานได้แม้การตั้งค่าจะมีความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม

    รหัสสินค้าก่อนหน้า

    C606 ใช้แทนรุ่น 981 เดิมของ Dormer หมายเลขรุ่นและหมายเลข EDP เปลี่ยนไป แต่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปลี่ยน

    รหัสก่อนหน้าEDP ก่อนหน้ารหัสใหม่EDP ใหม่
    9811/45110613C6061/47647899
    9815/165110614C6065/167647900
    9813/85110615C6063/87647901
    9811/25110617C6061/27647902
    9813/45110619C6063/47647903

     

    ดอกเอ็นมิลล์ซีรีส์ Dormer C606 จาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) มี 2 ร่อง ความยาวคมตัดมาก ปลายแบบเหลี่ยม และก้าน Weldon การออกแบบเกลียวมุมสูงเหมาะสำหรับอลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กชนิดอื่น ๆ โดยมุมเกลียวที่สูงขึ้นช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดี และร่องยาวช่วยให้กัดโพรงได้ลึกกว่าการใช้ดอกเอ็นมิลล์ที่มีความยาวมาตรฐาน

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงและดูดซับแรงกระแทก จึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเครื่องจักรมีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอหรือการจับยึดเครื่องมือไม่แน่นหนา และเกิดการสั่นสะเทือน
    • ร่องคายเศษ 2 ร่อง พร้อมมุมเกลียวสูง 37° สำหรับอลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
    • แบบยาว โดยมีความยาวคมตัดมากกว่ามาตรฐานสำหรับกัดโพรงให้ลึกขึ้น
    • ปลายแบบเหลี่ยม
    • ชนิดไม่เคลือบ ผิวขัดเงา
    • ก้านแบบ Weldon สำหรับเครื่องมือจับยึดชนิด Weldon
    • ห้าขนาด: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 และ 3/4 นิ้ว

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูปและอลูมิเนียมอัลลอยหล่อ รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
    • การกัดโพรงที่ลึกขึ้นซึ่งต้องใช้ระยะตัดยาว
    • แค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet ยังระบุข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเฉือนสำหรับเหล็กกล้าตัดเฉือนง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าไร้สนิม (ชนิดเฟอริติก ชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ และเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก) ทองแดงและทองแดงผสม พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก และไททาเนียม

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C606
    ประเภทสินค้าดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง แบบยาว ปลายแบบเหลี่ยม
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การเคลือบผิว / การขัดเงาชนิดไม่เคลือบ ผิวขัดเงา
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง37° (มุมเกลียวสูง)
    รูปแบบปลายปลายแบบเหลี่ยม
    ความยาวคมตัดแบบยาว
    ประเภทก้านก้านเวลดอน
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d11/4 ถึง 3/4 นิ้ว
    ความยาวฟัน l21-1/4 ถึง 3 นิ้ว
    ความยาวรวม l13-1/16 ถึง 5-1/4 นิ้ว
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d23/8 ถึง 3/4 นิ้ว
    การใช้งานหลักอลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว)d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว)ความยาวฟัน l2 (นิ้ว)ความยาวรวม l1 (นิ้ว)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว)จำนวนร่องฟันคมตัดปริมาณในแพ็ค
    C6061/476478991/40.25001-1/43-1/163/821
    C6065/1676479005/160.31251-3/83-1/83/821
    C6063/876479013/80.37501-1/23-1/43/821
    C6061/276479021/20.5000241/221
    C6063/476479033/40.750035-1/43/421

     

    ดอกเอ็นมิล HSS แบบชิ้นเดียว: ปลายด้านหนึ่งเป็นก้าน Weldon ทรงกระบอก (มีด้านแบน) และปลายอีกด้านเป็นส่วนตัดแบบ 2 ร่อง

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว
    • l2: ความยาวร่องตัด แบบร่องยาว 1-1/4 ถึง 3 นิ้ว
    • l1: ความยาวรวม 3-1/16 ถึง 5-1/4 นิ้ว
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/8 ถึง 3/4 นิ้ว
    • ร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 37°
    • ปลายแบบเหลี่ยม

    สำหรับขนาด 1/4, 5/16 และ 3/8 นิ้ว ก้าน (3/8 นิ้ว) มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ส่วนขนาด 1/2 และ 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด

     

    การเลือก C606 ตามวัสดุชิ้นงาน

    ข้อมูลการตัดเบื้องต้นสำหรับ C606 จากแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer Pramet ความเร็วในการตัดมีหน่วยเป็น SFM ส่วนรหัสการป้อนใช้ร่วมกับตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดในแค็ตตาล็อก เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ

    WMGวัสดุชิ้นงานความแข็งความเร็วในการตัด (SFM)รหัสการป้อน
    P1.1เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผ่านการเติมกำมะถันต่ำกว่า 240 HB135C
    P1.2เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผ่านการเติมกำมะถันและฟอสฟอรัสต่ำกว่า 180 HB151C
    P1.3เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผ่านการเติมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วต่ำกว่า 180 HB157C
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.25%ต่ำกว่า 180 HB115C
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55%ต่ำกว่า 240 HB102C
    M1.1สเตนเลสชนิดเฟอริติกต่ำกว่า 160 HB89C
    M1.2สเตนเลสชนิดเฟอริติก160 - 220 HB75C
    M2.1สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ อบอ่อนต่ำกว่า 200 HB79C
    M2.2สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชุบแข็งและอบคืนไฟ200 - 280 HB66B
    M3.1สเตนเลสชนิดออสเทนนิติกต่ำกว่า 200 HB66B
    M3.2สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก200 - 260 HB56B
    N1.1อลูมิเนียมขึ้นรูปบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 60 HB374E
    N1.2อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป กึ่งแข็ง60 - 100 HB282D
    N1.3อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป แข็งเต็มที่100 - 150 HB190D
    N2.1อลูมิเนียมอัลลอยหล่อต่ำกว่า 75 HB190C
    N2.2อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ75 - 90 HB167C
    N2.3อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ90 - 140 HB121C
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดยาว 59C
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก 197C
    S1.1ไททาเนียมและไททาเนียมผสมต่ำกว่า 200 HB82B

    เคล็ดลับในการเลือก

    • ความเร็วเริ่มต้นสูงสุดที่ระบุไว้เป็นของอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป (N1) ซึ่งเป็นวัสดุที่การออกแบบเกลียวมุมสูงนี้มุ่งเน้น
    • สำหรับการกัดร่องลึก ให้เลือก C606 เพราะมีความยาวคมตัดมาก ส่วนผู้ที่ต้องการมุมเกลียวสูง 37° เท่ากันแต่มีความยาวมาตรฐาน Dormer มีรุ่น C605 (ขนาด 1/4 ถึง 1 นิ้ว)
    • ความเร็วเริ่มต้นที่ระบุไว้สำหรับสเตนเลสและไททาเนียมต่ำกว่าของอลูมิเนียมมาก
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C6061/2 | ดอกเอ็นมิลล์_C606 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย