ดอกเอ็นมิลล์_C605

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C605 เป็นดอกกัดฉาก HSS แบบ 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน มีมุมเกลียวสูง 37° และก้าน Weldon ออกแบบมาสำหรับกัดอลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ มีขนาดนิ้วตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 นิ้ว
วัสดุเครื่องมือ
- ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) เกรดพรีเมียม
- เมื่อเทียบกับเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E เหล็กกล้าไฮสปีดมีความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอน้อยกว่า แต่สามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรง และดูดซับแรงกระแทกกับแรงสั่นสะเทือนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสม
ก้านและการจับยึดเครื่องมือ
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ใช้ก้านแบบ Weldon เป็นมาตรฐาน
- โดยทั่วไปจะใช้ด้ามจับแบบ Weldon กับดอกกัด HSS
ข้อมูลการสั่งซื้อ
- จำนวนบรรจุ: 1 ชิ้นต่อรหัสสั่งซื้อ
- ซีรีส์ C605 ใช้แทนรุ่น 980 เดิมของ Dormer เช่น รหัสเดิม 9801/2 (EDP 5110606) เปลี่ยนเป็น C6051/2 (EDP 7647896)
ข้อมูลค่าการตัด
- Dormer ระบุค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ดูค่าที่เผยแพร่สำหรับ C605 ได้จากตารางข้อมูลค่าการตัดในหน้านี้
ดอกเอ็นมิล high-helix 2 ร่อง เหล็กกล้าไฮสปีด Dormer C605
ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Dormer C605 จาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) มี 2 ร่อง ปลายตัดแบบเหลี่ยม และความยาวร่องฟันมาตรฐาน การออกแบบเกลียวมุมสูง 37° เหมาะสำหรับอลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ ส่วนก้าน Weldon ช่วยให้จับยึดกับเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon ได้อย่างมั่นคง
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบเกลียวมุมสูง (37°) สำหรับอลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
- รูปทรงปลายแบบเหลี่ยม 2 ร่อง พร้อมความยาวร่องฟันมาตรฐาน
- ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดเกรดพรีเมียม ซึ่งดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ที่แข็งกว่า จึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเครื่องจักรมีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอหรือการจับยึดเครื่องมือไม่มั่นคง
- ก้าน Weldon เป็นมาตรฐาน
- เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 นิ้ว มี 6 ขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/8, 1/2, 3/4 และ 1 นิ้ว
วัสดุชิ้นงาน
- การใช้งานหลัก: อลูมิเนียมขึ้นรูปที่มีความบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์และชนิดผสม รวมถึงอลูมิเนียมอัลลอยหล่อ
- Dormer ยังเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดเบื้องต้นสำหรับทองแดงอิเล็กโทรไลต์ ทองแดงผสมที่ให้เศษตัดยาว พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก เหล็กกล้าที่ตัดเฉือนได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเฟอริติก ชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ และชนิดออสเทนนิติก รวมถึงไททาเนียมและไททาเนียมอัลลอยที่มีความแข็งต่ำกว่า 200 HB
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C605 |
| ชนิด | ดอกเอ็นมิล HSS 2 ร่อง ความยาวปกติ ปลายแบบเหลี่ยม |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 37° (มุมเกลียวสูง) |
| รูปแบบปลาย | ปลายแบบเหลี่ยม |
| ความยาวฟัน | ความยาวปกติ |
| ก้าน | ก้านเวลดอน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ | 1/4 – 1 นิ้ว (6 ขนาด) |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 3/8 – 1 นิ้ว |
| การใช้งานหลัก | อลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | รหัสเดิม (รูปแบบ 980) | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ d1 (นิ้ว) | d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวฟัน l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | ฟัน | ปริมาณในแพ็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6051/4 | 7647893 | 9801/4 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 2-7/16 | 3/8 | 2 | 1 |
| C6055/16 | 7647894 | 9805/16 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 2 | 1 |
| C6053/8 | 7647895 | 9803/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 2 | 1 |
| C6051/2 | 7647896 | 9801/2 | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 2 | 1 |
| C6053/4 | 7647897 | 9803/4 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3-7/8 | 3/4 | 2 | 1 |
| C6051 | 7647898 | 9801 | 1 | 1.0000 | 2 | 4-1/2 | 1 | 2 | 1 |
C605 เป็นเครื่องมือทรงกระบอกที่มีส่วนตัดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งและก้านแบบ Weldon อยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ส่วนตัดมีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเอียงของฟันเกลียว 37° และปลายแบบเหลี่ยม (แบน)
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด
- l2: ความยาวฟัน (ความยาวช่วงตัด)
- l1: ความยาวรวม
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ก้านแบบ Weldon)
ตัวอย่าง C6051/2: d1 = 1/2 นิ้ว, l2 = 1-1/4 นิ้ว, l1 = 3-1/4 นิ้ว, d2 = 1/2 นิ้ว มิติของทุกขนาดระบุไว้ในตารางสเปค
การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet จัดประเภทวัสดุชิ้นงานตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (WMG): P = เหล็กกล้า, M = สเตนเลส, K = เหล็กหล่อ, N = โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, S = โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง, H = วัสดุชุบแข็ง ตารางด้านล่างแสดงกลุ่มวัสดุที่ Dormer เผยแพร่ค่าเริ่มต้นสำหรับ C605 พร้อมความเร็วในการตัดในหน่วย SFM และรหัสการป้อน การออกแบบร่องเกลียวมุมสูงนี้มีไว้สำหรับวัสดุกลุ่ม N เป็นหลัก (อลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วในการตัด (SFM) | รหัสการป้อน |
|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 151 | D |
| P1.2 | เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 171 | D |
| P1.3 | เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 177 | D |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.25% ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 131 | D |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 115 | D |
| M1.1 | สเตนเลสโครงสร้างเฟอริติก ต่ำกว่า 160 HB | 105 | D |
| M1.2 | สเตนเลสโครงสร้างเฟอริติก 160–220 HB | 89 | D |
| M2.1 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ อบอ่อน ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | 92 | D |
| M2.2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชุบแข็งและอบคืนไฟ ความแข็ง 200–280 HB | 75 | C |
| M3.1 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | 72 | C |
| M3.2 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก ความแข็ง 200–260 HB | 62 | C |
| N1.1 | อลูมิเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ชนิดขึ้นรูป, ต่ำกว่า 60 HB | 397 | F |
| N1.2 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งปานกลาง, 60–100 HB | 299 | E |
| N1.3 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งเต็มที่, 100–150 HB | 200 | E |
| N2.1 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็งต่ำกว่า 75 HB | 200 | D |
| N2.2 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็ง 75–90 HB | 177 | D |
| N2.3 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็ง 90–140 HB | 128 | D |
| N3.3 | ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดยาว | 62 | D |
| N4.1 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | 210 | D |
| S1.1 | ไททาเนียมและโลหะผสมไททาเนียม ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | 92 | C |
อัตราป้อนต่อฟันตามรหัสอัตราป้อน
ดูอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับรหัสอัตราป้อนของคุณที่เส้นผ่านศูนย์กลางในตารางซึ่งใกล้เคียงกับขนาด C605 ที่คุณใช้มากที่สุด ค่าต่าง ๆ มาจากตารางอัตราป้อนงานกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดของ Dormer สำหรับระยะกินงานในแนวตลับลูกปืนเรเดียลตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
| ขนาด C605 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางในตารางที่ใกล้เคียงที่สุด (นิ้ว) | รหัส C (IPT) | รหัส D (IPT) | รหัส E (IPT) | รหัส F (IPT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.2362 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 |
| 5/16 | 0.3150 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 |
| 3/8 | 0.3937 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 |
| 1/2 | 0.4724 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 |
| 3/4 | 0.7874 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0021 |
| 1 | 0.9843 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0026 |
ตัวอย่าง: C6051/2 สำหรับอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป N1.2 – 299 SFM, รหัสอัตราป้อน E, 0.0011 IPT ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจริง