ดอกเอ็นมิลล์_C603

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C603 เป็นดอกกัดฉาก 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดโคบอลต์ HSS-E มีการขัดเงาแบบผิวสว่าง มุมเกลียว 30° และก้าน Weldon ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ในขนาดนิ้วตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว ใช้สำหรับกัดบ่า กัดร่อง และกัดลาดเอียง

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมิติมาตรฐาน ANSI (นิ้ว) พร้อมก้านแบบ Weldon

    หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือ

    HSS-E (HSCo) มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดมาตรฐาน แต่ดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาวะที่ไม่มั่นคงอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือแตกหักได้ ดังนั้นควรติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงและจับยึดเครื่องมือให้แน่นหนา Dormer Pramet ระบุว่าโดยทั่วไปจะใช้ด้ามจับแบบ Weldon กับคัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีด ส่วนการจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับคัตเตอร์ HSS-E

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การกัดที่ใช้โดยทั่วไป: การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง
    • การขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) เหมาะกับวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กซึ่งต้องการให้เศษวัสดุไหลออกได้ดี
    • ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มระบุไว้ในแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer Pramet

     

    ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ 2 ร่อง Dormer C603

    ซีรีส์ C603 เป็นดอกเอ็นมิลล์ความยาวปกติแบบ 2 ร่อง ผลิตโดย Dormer Pramet ตามมาตรฐาน ANSI ในขนาดนิ้ว ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) ที่มีการขัดเงาแบบไม่เคลือบ มีปลายแบบเหลี่ยมและร่องเกลียวมุม 30° พร้อมก้าน Weldon

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E: แข็งกว่าและทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดมาตรฐาน
    • การขัดเงาช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อ加工วัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
    • มุมเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไปในวัสดุที่หลากหลาย
    • ความยาวช่วงตัดปานกลาง (มาตรฐาน) พร้อมปลายแบบเหลี่ยม
    • ก้าน Weldon สำหรับใช้กับเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon
    • ขนาดตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว มี 9 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    การประยุกต์ใช้งาน

    งานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดลาดเอียง Dormer Pramet ระบุว่าเหล็กกล้าชนิดตัดเฉือนง่ายและทองแดงหรือทองแดงผสมเป็นวัสดุชิ้นงานที่ใช้โดยทั่วไป และในแค็ตตาล็อกยังมีข้อมูลการตัดสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C603
    ชนิดดอกเอ็นมิลล์ความยาวมาตรฐาน ปลายตัดแบบเหลี่ยม
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงโคบอลต์, HSCo)
    การเคลือบผิว / การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด1/8 - 1 นิ้ว
    ก้านก้านเวลดอน 3/8 - 1 นิ้ว
    ช่วงพิกัดความเผื่อของเครื่องมือANSI +.003/ - .000
    มาตรฐานANSI
    การทำงานหลักการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง

     

    รหัสการสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว)d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว)ความยาวส่วนตัด l2 (นิ้ว)ความยาวรวม l1 (นิ้ว)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว)ฟันหมายเลข EDP
    C6031/81/80.12503/82.5/163/827647874
    C6033/163/160.18757/162.3/83/827647875
    C6031/41/40.25001/22.7/163/827647876
    C6035/165/160.31259/162.1/23/827647877
    C6033/83/80.37509/162.1/23/827647878
    C6031/21/20.500013.1/41/227647879
    C6035/85/80.62501.5/163.3/45/827647880
    C6033/43/40.75001.5/163.7/83/427647881
    C603111.00001.5/84.1/2127647882

    ความยาวที่เป็นเศษส่วนใช้รูปแบบการเขียนของ Dormer เช่น 2.5/16 = 2-5/16 นิ้ว

     

    ดอกเอ็นมิลล์ตันชิ้นเดียว ปลายตัดแบบเหลี่ยม (แบน) มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวช่วงตัด และก้าน Weldon ทรงกระบอก

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    • l2: ความยาวช่วงตัด (ความยาวร่องคายเศษ)
    • l1: ความยาวรวม
    • d2: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    ขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/8 นิ้วใช้ก้านขนาด 3/8 นิ้วเหมือนกัน ดังนั้นขนาดที่เล็กกว่าจึงมีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ตั้งแต่ขนาด 1/2 นิ้วขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด มิติของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในตารางสเปค

     

    การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet จัดประเภทวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO (WMG) สำหรับซีรีส์ C603 แค็ตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับกลุ่มต่อไปนี้:

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานกลุ่มย่อยที่ระบุไว้ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM)
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อP1.1, P1.2, P1.3, P2.1, P2.2, P3.1, P3.2, P4.162 ถึง 177
    MสแตนเลสM1.1, M1.2, M2.1, M2.275 ถึง 105
    Kเหล็กหล่อK1.1 - K5.352 - 161
    Nโลหะที่ไม่ใช่เหล็กN1.1 - N3.3, N4.143 - 266
    SโลหะผสมอุณหภูมิสูงS1.1, S1.2, S2.1, S3.1, S4.133 - 92

    ความเร็วสูงสุดใช้กับกลุ่มย่อยของวัสดุที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายที่สุด เช่น เหล็กกล้าตัดแต่งขึ้นรูปง่าย P1.3 (177 SFM) และอลูมิเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ที่ผ่านการขึ้นรูป N1.1 (266 SFM) ความเร็วต่ำสุดใช้กับวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยากกว่า เช่น เหล็กกล้าเครื่องมืออบอ่อน P4.1 (62 SFM) และโลหะผสมอุณหภูมิสูงที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก S4.1 (33 SFM) แค็ตตาล็อกไม่มีข้อมูลการตัดเฉือนสำหรับวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H) ค่าอัตราป้อนต่อฟันอ่านได้จากตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดในแค็ตตาล็อก โดยใช้รหัสตัวอักษรที่แสดงกำกับความเร็วแต่ละค่า

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C6031/8 | ดอกเอ็นมิลล์_C603 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย