ดอกเอ็นมิลล์สำหรับกัดรูกุญแจ_C602

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C602 เป็นดอกเอ็นมิลล์กัดรูกุญแจ HSS แบบ 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน มีก้าน Weldon มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และผิวขัดเงา เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่มีความเผื่อแคบ (+0.0000 / -0.0015 นิ้ว) ออกแบบมาสำหรับกัดร่องรูสลักขนาดมาตรฐาน โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้วตามมาตรฐาน ANSI

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • ขนาดตามมาตรฐาน ANSI (ขนาดนิ้ว)
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: +0.0000 / -0.0015 นิ้ว (คัตเตอร์ตัดรูกุญแจที่มีความเผื่อแคบ)

    การทำงานที่ระบุโดยผู้ผลิต

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดร่อง P9 (รูกุญแจ)
    • การใช้งานที่อาจทำได้: การเจาะรู

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดจะโก่งตัวเล็กน้อยภายใต้ความดันจากการตัดและดูดซับแรงกระแทก ซึ่งช่วยได้เมื่อเครื่องจักรมีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอหรือการจับยึดเครื่องมือไม่แน่นหนา
    • ดอกเอ็นมิล HSS ของ Dormer ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยใช้ก้าน Weldon มาตรฐาน และโดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับด้ามจับแบบ Weldon
    • การขัดเงาแบบผิวสว่างช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อทำงานกับวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
    • ความเร็วตัดที่เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งค่า และชิ้นงานที่ใช้จริง

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet C602 เป็นดอกเอ็นมิลล์กัดร่องรูสลัก 2 ร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ดอกกัดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่แม่นยำและมีความเผื่อแคบสำหรับกัดร่องรูสลักมาตรฐาน มีร่องคายเศษความยาวปกติที่ช่วยให้ดอกกัดคงความแข็งแกร่งขณะกัดร่อง และมีก้าน Weldon สำหรับการจับยึดที่มั่นคง ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มี 10 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว โดยมีมิติตามมาตรฐาน ANSI

    คุณสมบัติหลัก

    • ความแม่นยำของร่องลิ่ม: ควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดให้อยู่ในพิกัดความเผื่อ +0.0000 / -0.0015 นิ้ว สำหรับกัดร่องลิ่มขนาดมาตรฐาน
    • 2 คมตัด มุมเกลียว 30°: รูปทรงปลายแบบเหลี่ยมสำหรับการกัดร่อง การกัดบ่า และการกัดลาดเอียง
    • ความยาวคมตัดปกติ (ปานกลาง): ให้ความแข็งเกร็งที่ดีขณะกัดร่อง
    • การขัดเงาแบบผิวมัน: พื้นผิวชนิดไม่เคลือบช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
    • ก้านแบบ Weldon: ก้านที่มีด้านแบนสำหรับด้ามจับแบบ Weldon ขนาดตั้งแต่ 3/8 ถึง 1 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาด
    • คัตเตอร์อเนกประสงค์ประเภท (N): เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดร่องรูสลักมาตรฐาน
    • การกัดร่องตื้นและการกัดบ่าตื้น
    • การกัดแบบแรมป์
    • เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย รวมถึงวัสดุกลุ่มอื่น ๆ ที่ Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลการตัดเฉือน (ดูตารางความเร็วตัด)

     

    วัตถุสเปคผลิตภัณฑ์
    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์C602
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์สำหรับร่องลิ่ม
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    รูปแบบปลายปลายแบบเหลี่ยม
    ความยาวคมตัดความยาวมาตรฐาน (ขนาดกลาง)
    ประเภทก้านก้านเวลดอน
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d11/8 ถึง 1 นิ้ว
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d23/8 ถึง 1 นิ้ว
    ความยาวรวม l12-5/16 ถึง 4-1/2 นิ้ว
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง+0.0000 / -0.0015 นิ้ว
    มาตรฐานANSI
    ชนิดคัตเตอร์N (วัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง)

     

    รหัสการสั่งซื้อหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว)d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว)ความยาวส่วนตัด l2 (นิ้ว)ความยาวรวม l1 (นิ้ว)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว)ฟัน
    C6021/876478641/80.12503/82-5/163/82
    C6023/1676478653/160.18757/162-3/83/82
    C6021/476478661/40.25001/22-7/163/82
    C6025/1676478675/160.31259/162-1/23/82
    C6023/876478683/80.37509/162-1/23/82
    C6021/276478691/20.500013-1/41/22
    C6025/876478705/80.62501-5/163-3/45/82
    C6023/476478713/40.75001-5/163-7/83/42
    C6027/876478727/80.87501-1/24-1/87/82
    C6021764787311.00001-5/84-1/212

     

    ดอกเอ็นมิล HSS สำหรับกัดรูสลัก ผลิตจากวัสดุตันชิ้นเดียว มีตัวเครื่องทรงกระบอกแบบตรง จากปลายตัดถึงปลายก้าน:

    • ปลายตัด: ปลายแบบเหลี่ยม มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง ที่มุมเอียงของฟันเกลียว 30°; d1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน +0.0000 / -0.0015 นิ้ว
    • ความยาวคมตัด (l2): ส่วนที่มีร่องคายเศษ มีความยาวปกติ (ปานกลาง)
    • ก้าน (d2): ก้านแบบ Weldon ที่มีด้านแบนสำหรับยึดจับ โดย d2 มีขนาด 3/8 นิ้วสำหรับขนาด 1/8 ถึง 3/8 นิ้ว และเท่ากับ d1 ตั้งแต่ขนาด 1/2 นิ้วขึ้นไป
    • ความยาวรวม (l1): วัดจากปลายตัดถึงปลายก้าน

    สัญลักษณ์ d1, l2, l1 และ d2 ตรงกับคอลัมน์ในตารางขนาด

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ C602 โดยจำแนกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ค้นหากลุ่มที่ตรงกับชิ้นงานของคุณ:

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM)
    P1เหล็กกล้าสำหรับการกัดอิสระP1.1: 102 / P1.2: 112 / P1.3: 115
    P2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาP2.1: 85 / P2.2: 75
    K1เหล็กหล่อสีเทาK1.1: 82 / K1.2: 62 / K1.3: 46
    K2เหล็กหล่ออบเหนียวK2.1: 102 / K2.2: 82
    K3เหล็กหล่อเหนียวK3.1: 89 / K3.2: 69
    K4เหล็กหล่อชนิดออสเทนนิติกK4.1: 82 / K4.2: 62
    K5เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่นK5.1: 95 / K5.2: 69
    N1อลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูปN1.1: 180 / N1.2: 135 / N1.3: 92
    N2อลูมิเนียมอัลลอยหล่อN2.1: 92 / N2.2: 82 / N2.3: 59
    N3ทองแดงและทองแดงอัลลอยN3.1: 95 / N3.2: 56 / N3.3: 30
    N4พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกN4.1: 95
    S1ไททาเนียมและไททาเนียมผสมS1.1: 59 / S1.2: 49
    S2โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูงS2.1: 26
    S3โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูงS3.1: 20
    S4โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูงS4.1: 16

    อัตราป้อนต่อฟันของแต่ละกลุ่มระบุด้วยรหัสตัวอักษรในตารางอัตราป้อนของแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet แค็ตตาล็อกไม่มีข้อมูลการตัดเฉือนด้วย C602 สำหรับสเตนเลส (M) เหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ (P3, P4) หรือวัสดุชุบแข็ง (H)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกเอ็นมิลล์สำหรับกัดรูกุญแจ_C602 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย