ดอกเอ็นมิลล์_C601

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C601 เป็นดอกเอ็นมิล HSS แบบ 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน ผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ) มุมเกลียว 30° และก้าน Weldon ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ระบบนิ้ว ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- ประเภทผลิตภัณฑ์: ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง ความยาวปกติ (ดอกกัดร่อง) ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ผิวขัดเงา
- มาตรฐาน: ANSI มิติเป็นนิ้ว; ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรงพร้อมผิวแบน Weldon
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย
กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่มีการเผยแพร่เงื่อนไขการตัดเฉือน
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสม ≤ 10 % และมีความแข็ง < 45 HRC)
- K – เหล็กหล่อ (โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอน > 2 %)
- N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- S – อัลลอยอุณหภูมิสูง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ติดตั้งเครื่องมือในด้ามจับแบบล็อคด้านข้าง (Weldon) ที่มีรูขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON เพื่อให้แคลมปิ้งสกรูยึดเข้ากับส่วนแบน Weldon
- รักษาความลึกของการตัดตามแนวแกนไม่ให้เกินค่า APMX ของขนาดที่เลือก
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (P, K, N หรือ S)
- การกัดร่อง การกัดบ่า และการกัดลาดเอียงเป็นงานหลัก ส่วนการเจาะด้วยดอกสว่านนั้น ผู้ผลิตระบุไว้เพียงว่าเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้
Dormer Pramet C601 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่องอเนกประสงค์ (ดอกสว่านกัดร่อง) ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) มีการขัดเงาแบบผิวสว่าง ชนิดไม่เคลือบ เครื่องมือนี้มีความยาวคมตัดปกติ (ปานกลาง) มุมเกลียว 30° และก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรงที่มีผิวเรียบแบบ Weldon โดยทุกส่วนเป็นไปตามมิติหน่วยนิ้วมาตรฐาน ANSI จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับงานกัดร่องและกัดบ่าทั่วไป
คุณสมบัติหลัก
- เครื่องมือทำจากวัสดุเหล็กกล้าไฮสปีดที่มีการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
- มีฟันตัด 2 ฟัน พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30°
- ความยาวคมตัดปานกลาง (ซีรีส์ความยาวมาตรฐาน)
- ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรงพร้อมผิวเรียบแบบ Weldon ตามมิติหน่วยนิ้วมาตรฐาน ANSI
- คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีความต้านทานต่อการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ต่ำถึงสูง
การประยุกต์ใช้งาน
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลัก (P9)
- การใช้งานที่อาจทำได้: การเจาะรู
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย โดยมีการเผยแพร่เงื่อนไขการตัดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) เหล็กหล่อ (K) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) ด้วย
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | C601 |
| ชนิด | ดอกเอ็นมิลล์ความยาวปกติ |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การเคลือบผิว / การขัดเงา | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 30° |
| ความยาวของการตัด | ปานกลาง (ความยาวปกติ) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรงพร้อมผิวเรียบแบบ Weldon |
| มาตรฐาน | ANSI (นิ้ว) |
| วัสดุชิ้นงาน (ISO) | P, K, N, S |
| รหัสการสั่งซื้อ (ANSI) | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON | ความลึกสูงสุดในการตัด APMX | ความยาวรวม OAL | ฟัน | มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6011.1/2X1 | 7647856 | 1-1/2 นิ้ว (38.1 มม.) | 1 นิ้ว (25.4 มม.) | 1-5/8 นิ้ว (41.28 มม.) | 4-1/2 นิ้ว (114.3 มม.) | 2 | 8° |
ดอกเอ็นมิลล์ C601 ประกอบด้วยส่วนตัดที่มีฟันเกลียว 2 ฟัน (มุมเกลียว 30°) อยู่ด้านหน้า และก้านทรงกระบอกเรียบที่มีผิวราบแบบ Weldon อยู่ด้านหลัง ส่วนร่องคายเศษยาวตลอดระยะความลึกสูงสุดในการตัด APMX เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคือ DCON และ OAL คือความยาวรวมจากปลายด้านคมตัดถึงปลายก้าน
C6011.1/2X1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด DC 1-1/2 นิ้ว (38.1 mm), ความลึกสูงสุดในการตัด APMX 1-5/8 นิ้ว (41.28 mm), เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON 1 นิ้ว (25.4 mm), ความยาวรวม OAL 4-1/2 นิ้ว (114.3 mm) สำหรับขนาดนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
รหัสสั่งซื้อ C601 ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน โดยทั้งสองค่าใช้หน่วยนิ้ว ตัวอย่าง: C6011.1/2X1 = ซีรีส์ C601 เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1 นิ้ว
การเลือกขนาด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางให้เท่ากับความกว้างของร่องหรือรูสลักที่ต้องการกัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON: เลือกก้านให้มีขนาดตรงกับรูของโฮลเดอร์แบบ Weldon / ล็อคด้านข้างที่คุณใช้
- ความลึกในการตัด: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการไม่เกินค่า APMX ของขนาดที่เลือก
จับคู่ วัสดุชิ้นงาน
- เหมาะที่สุด : เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ซึ่งเป็นการใช้งานหลักที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับ C601
- ข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิตยังครอบคลุมถึง : เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) เหล็กหล่อ (K) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (S) โดยให้กำหนดความเร็วและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุที่ใช้