ดอกเอ็นมิลล์สองด้าน_C600

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C600 เป็นดอกกัดฉาก 2 ร่องแบบสองด้าน ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีการขัดเงา ผิวเกลียว 30° และก้าน Weldon เครื่องมือแต่ละชิ้นมีปลายตัดสองด้าน และผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว โดยมีความยาวมาตรฐาน

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet. แบรนด์: Dormer.
    • C600 มาแทนรุ่น 923 เดิมของ Dormer. ตัวเครื่องมือยังคงเหมือนเดิม มีเพียงหมายเลขรุ่น รหัสสั่งซื้อ (Ecode) และหมายเลข EDP เท่านั้นที่เปลี่ยนใหม่. ตัวอย่าง: 9231/2 (EDP 5110376) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น C6001/2 (EDP 7647829)
    • ทุกขนาดเป็นขนาดนิ้วแบบเศษส่วน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • คัตเตอร์ในกลุ่มดอกเอ็นมิล HSS ของ Dormer มาพร้อมก้าน Weldon มาตรฐาน และโดยทั่วไปจะใช้โฮลเดอร์แบบ Weldon
    • เหล็กกล้าไฮสปีดทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าวัสดุฐาน HSS-E หรือ HSS-E-PM ที่แข็งกว่า จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อเครื่องจักรมีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอหรือการจับยึดเครื่องมือไม่มั่นคง
    • การขัดเงาแบบผิวมันช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
    • ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มแสดงไว้ด้านล่างในคำแนะนำในการเลือกใช้งาน
    • ปลายทั้งสองด้านของเครื่องมือมีคมตัดที่แหลมคม โปรดใช้ความระมัดระวังขณะติดตั้งและถอดเครื่องมือ

     

    ภาพรวม

    ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง รุ่น Dormer C600 (Dormer Pramet) ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) และมีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้านของเครื่องมือ การออกแบบแบบสองปลายทำให้เครื่องมือหนึ่งชิ้นมีปลายตัดสองด้าน ส่วนรูปทรงปลายแบบเหลี่ยมที่มีความยาวมาตรฐานและมุมเกลียว 30° เหมาะสำหรับงานกัดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีขนาดหน่วยนิ้ว 13 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว

    คุณสมบัติหลัก

    • ปลายตัดสองด้าน: เครื่องมือหนึ่งชิ้นมีปลายตัดสองด้าน
    • วัสดุของเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด: เหล็กกล้าไฮสปีดโค้งงอได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความดันและดูดซับแรงกระแทกได้มากกว่า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสมและมีการสั่นสะเทือน
    • การขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไปกับวัสดุที่หลากหลาย
    • ปลายแบบเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน 2 คมตัด
    • ก้าน Weldon สำหรับใช้กับเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon

    การประยุกต์ใช้งาน

    ดอกเอ็นมิล HSS ตระกูล Dormer ซึ่งรวมถึงรุ่น C600 ออกแบบมาสำหรับงานกัดทั่วไป เช่น การกัดร่อง การกัดแนวดิ่ง การกัดด้านข้างและกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง และการกัดตามรูปทรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือก ตามข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิต C600 สามารถใช้กับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ทองแดงผสม และเทอร์โมพลาสติก รวมถึงใช้กับไททาเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูงได้เมื่อใช้ความเร็วในการตัดลดลง

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C600 (รูปแบบเดิม 923)
    ชนิดดอกเอ็นมิลล์แบบสองด้าน ปลายตัดแบบเหลี่ยม
    วัสดุเครื่องมือHSS
    การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    ประเภทความยาวความยาวปกติ
    ก้านก้านเวลดอน
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1)1/8 ถึง 3/4 นิ้ว (13 ขนาด)
    ความยาวส่วนตัด (l2)3/8 ถึง 1-5/16 นิ้ว
    ความยาวรวม (l1)3-1/16 ถึง 5-5/8 นิ้ว
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2)3/8, 1/2, 5/8, 3/4 นิ้ว
    ปริมาณในแพ็ค1

     

    รหัสการสั่งซื้อหมายเลข EDPd1 เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (นิ้ว)d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว)l2 ความยาวส่วนตัด (นิ้ว)l1 ความยาวรวม (นิ้ว)d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว)ฟัน
    C6001/876477591/80.12503/83-1/163/82
    C6005/3276478205/320.15627/163-1/83/82
    C6003/1676478213/160.18757/163-1/43/82
    C6001/476478221/40.25001/23-3/83/82
    C6009/3276478239/320.28129/163-3/83/82
    C6005/1676478245/160.31259/163-1/23/82
    C60011/32764782511/320.34379/163-1/23/82
    C6003/876478263/80.37509/163-1/23/82
    C60013/32764782713/320.406213/164-1/81/22
    C6007/1676478287/160.437513/164-1/81/22
    C6001/276478291/20.500013/164-1/81/22
    C6005/876478305/80.62501-1/855/82
    C6003/476478313/40.75001-5/165-5/83/42

     

    C600 เป็นเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดแบบชิ้นเดียว มีก้าน Weldon ทรงกระบอกอยู่ตรงกลางและมีส่วนตัดที่ปลายทั้งสองด้าน ปลายตัดแต่ละด้านเป็นคัตเตอร์ปลายแบบเหลี่ยมที่มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง และมีมุมเอียงของฟันเกลียว 30°

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว
    • l2: ความยาวช่วงตัดของปลายตัดแต่ละด้าน 3/8 ถึง 1-5/16 นิ้ว
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/8 ถึง 3/4 นิ้ว
    • l1: ความยาวรวมจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง 3-1/16 ถึง 5-5/8 นิ้ว

    ขนาดก้านตามเส้นผ่านศูนย์กลาง: ขนาด 1/8 ถึง 3/8 ใช้ก้านขนาด 3/8 นิ้ว ขนาด 13/32 ถึง 1/2 ใช้ก้านขนาด 1/2 นิ้ว ขนาด 5/8 ใช้ก้านขนาด 5/8 นิ้ว และขนาด 3/4 ใช้ก้านขนาด 3/4 นิ้ว

     

    การเลือกข้อมูลการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet จัดประเภทวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG): P เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, S โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง และ H วัสดุชุบแข็ง สำหรับ C600 แค็ตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อนของกลุ่มด้านล่าง ไม่มีการระบุค่าเริ่มต้นสำหรับ C600 ในกลุ่ม P3, P4, M หรือ H

    ค่าเริ่มต้นสำหรับ C600

    WMGวัสดุชิ้นงานความแข็งความเร็วในการตัด (SFM)รหัสการป้อน
    P1.1เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผ่านการเติมกำมะถัน< 240 HB102C
    P1.2เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผ่านการเติมกำมะถันและฟอสฟอรัส< 180 HB112C
    P1.3เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผ่านการเติมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว< 180 HB115C
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา, <0.25%C< 180 HB85C
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา, <0.55%C< 240 HB75C
    K1.1เหล็กหล่อสีเทา โครงสร้างเฟอริติกหรือเฟอริติก-เพิร์ลไลติก< 180 HB82C
    K1.2เหล็กหล่อสีเทา โครงสร้างเฟอริติก-เพิร์ลไลติกหรือเพิร์ลไลติก180-240 HB62C
    K1.3เหล็กหล่อสีเทา โครงสร้างเพิร์ลไลติก240-280 HB46C
    K2.1เหล็กหล่อข้อต่อท่อชนิดเฟอริติก< 160 HB102C
    K2.2เหล็กหล่อข้อต่อท่อชนิดเฟอริติกหรือเพิร์ลิติก160-200 HB82C
    K3.1เหล็กหล่อความเหนียวสูงชนิดเฟอริติก< 180 HB89C
    K3.2เหล็กเหนียวชนิดเฟอริติกหรือเพิร์ลไลติก180-220 HB69C
    K4.1เหล็กหล่อสีเทาชนิดออสเทนนิติก< 180 HB82B
    K4.2เหล็กหล่อเหนียวชนิดออสเทนนิติก< 240 HB62B
    K5.1เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ชนิดเฟอริติก< 180 HB95B
    K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ชนิดเฟอริติกหรือเพิร์ลิติก180-220 HB69B
    N1.1อลูมิเนียมชนิดขึ้นรูปที่มีความบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์< 60 HB180E
    N1.2อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, กึ่งแข็ง60-100 HB135D
    N1.3อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งเต็มที่100-150 HB92D
    N2.1อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ< 75 HB92C
    N2.2อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ75-90 HB82C
    N2.3อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ90-140 HB59C
    N3.1ทองแดงผสมแบบฟรีคัตติ้ง 95C
    N3.2ทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดสั้น 56C
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดยาว 30C
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก 95C
    S1.1ไททาเนียมหรือไทเทเนียมอัลลอย< 200 HB59B
    S1.2โลหะผสมไททาเนียม200-280 HB49B
    S2.1โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง< 200 HB26A
    S3.1โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง< 280 HB20A
    S4.1โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง< 240 HB16A

    อัตราป้อนงานกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีด (IPT) ที่มีระยะกินงานในแนวรัศมี 50% ขึ้นไป

    ค้นหารหัสอัตราป้อนในตารางด้านบน จากนั้นอ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ใช้งานมากที่สุด

    DC (นิ้ว)DC (มม.)ABCDE
    0.11813.000.00010.00020.00020.00020.0003
    0.15754.000.00020.00020.00030.00040.0004
    0.19695.000.00020.00020.00030.00040.0005
    0.23626.000.00020.00030.00030.00040.0005
    0.31508.000.00030.00040.00040.00060.0007
    0.393710.000.00040.00050.00060.00070.0009
    0.472412.000.00040.00060.00070.00090.0011
    0.551214.000.00050.00060.00080.00100.0013
    0.629916.000.00060.00070.00090.00110.0014
    0.708718.000.00070.00090.00110.00130.0017
    0.787420.000.00070.00090.00110.00140.0018

    การกัดร่อง: ปัจจัยแก้ไขอัตราป้อนตามความลึกของการตัด

    ความลึกของการตัด APMX / DCปัจจัยแก้ไขสำหรับ fz
    25%1.25
    50%1.00
    100%0.75
    150%0.50

    การกัดบ่าที่มีระยะกินงานในแนวตลับลูกปืนเรเดียลต่ำกว่า 50 %

    ความกว้างของการตัดในแนวรัศมี / DCปัจจัยแก้ไขสำหรับ Vcปัจจัยแก้ไขสำหรับ fz
    5%1.482.29
    10%1.351.67
    15%1.271.40
    20%1.221.25
    25%1.191.15
    30%1.161.09
    40%1.111.02
    ≥ 50 %1.001.00
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C6001/8 | ดอกเอ็นมิลล์สองด้าน_C600 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย