ดอกเอ็นมิลล์_C167

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C167 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่องแบบระยะเอื้อมยาวพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ มีการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) ดอกกัดนี้มีช่วงคมตัดสั้นและก้านเรียบยาวตามมาตรฐาน DIN 1835A โดยไม่มีส่วนคอดที่คอ จึงสามารถเข้าถึงโพรงที่ลึกเป็นพิเศษและบริเวณที่เข้าถึงยากในชิ้นงานเหล็กละมุนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀6–16 mm และความยาวรวม 180–200 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์: Dormer) ผู้ผลิตจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ C167 ไว้ในหมวดงานกัดด้วยดอกกัดตัน › งานกัดร่อง › ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (PM) › 2 ร่อง
    • มิติเป็นไปตามมาตรฐานภายในของ Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A; ความเผื่อของก้าน (DCON MS) คือ h6
    • Class ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: js14 ผู้ผลิตไม่ได้ระบุว่า C167 ใช้สำหรับกัดร่องรูกุญแจที่มีพิกัดความเผื่อ P9
    • สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม (WMG) ผู้ผลิตระบุความเร็วตัดเริ่มต้น (เมตร/นาที) และรหัสอัลฟาสำหรับใช้กับตารางอัตราป้อนต่อฟันของผู้ผลิต ใช้ค่าเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งค่าการทำงานจริง

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดทั่วไป แต่ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาวะการทำงานที่ไม่เสถียรอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือหักได้ จึงควรติดตั้งให้มั่นคงแข็งเกร็งและใช้อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือคุณภาพดี
    • ด้วยความยาวรวมสูงสุด 200.0 mm และไม่มีส่วนคอดที่ก้าน เครื่องมือจึงมีระยะยื่นยาว เลือกสภาวะการตัดโดยคำนึงถึงระยะยื่นนี้ เพื่อจำกัดระยะโก่งและการสั่นสะเทือน

     

    Dormer C167 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือกัดแบบตันของ Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสม และมีผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ) ผู้ผลิตจัดประเภทดอกเอ็นมิลล์นี้เป็นรุ่นระยะเอื้อมยาวพิเศษ ดอกเอ็นมิลล์นี้มีความยาวคมตัดสั้น แต่มีความยาวรวมถึง 180 mm หรือ 200 mm และไม่มีส่วนคอที่ลดขนาดลง ก้านทรงกระบอกจึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับคมตัด จึงสามารถใช้ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อสร้างโพรงที่ลึกเป็นพิเศษและคุณสมบัติต่าง ๆ ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
    • 2 คมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดแนวรัศมี 12°
    • รูปทรงคัตเตอร์อเนกประสงค์ชนิด N
    • ช่วงคมตัดสั้นแต่เข้าถึงได้ลึกเป็นพิเศษ โดยไม่มีส่วนคอดที่ก้าน
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A พิกัดความเผื่อของก้าน h6
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด js14
    • เหมาะสำหรับการป้อนในแนวรัศมี แนวทแยง (การกัดลาดเอียง) และตามแนวแกน (การกัดเจาะลง)

    การประยุกต์ใช้งาน

    ใช้สำหรับการกัดบ่าและการกัดร่อง รวมถึงการกัดลาดเอียงและการกัดเจาะลงในแนวดิ่ง ผู้ผลิตระบุว่าเครื่องมือนี้ใช้กับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และทองแดงหรือทองแดงผสมได้ อีกทั้งจัดว่าเหมาะสำหรับเหล็กละมุนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ระยะยื่นที่ยาวเป็นพิเศษทำให้ดอกเอ็นมิลล์นี้เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในบริเวณที่อยู่ลึกภายในชิ้นงาน

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C167
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง ระยะยื่นยาวเป็นพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์)
    การเคลือบผิว / การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล12°
    ชนิดคัตเตอร์ชนิด N (อเนกประสงค์)
    ความยาวของการตัดสั้น
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด6.00–16.00 mm
    ความยาวรวม180.0 mm (⌀6.00, ⌀8.00) / 200.0 mm (⌀10.00, ⌀12.00, ⌀16.00)
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดjs14
    ก้านทรงกระบอกเรียบ ตามมาตรฐาน DIN 1835A ความเผื่อ h6 (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด)
    ส่วนเว้าของคอไม่มี
    ทิศทางการป้อนแนวรัศมี แนวทแยง (การกัดลาดเอียง) ตามแนวแกน (การกัดเจาะลง)
    มาตรฐานพื้นฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.)ความยาวช่วงตัด APMX (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)จำนวนร่องฟันคมตัด
    C1676.06.006.0013.00180.02
    C1678.08.008.0019.00180.02
    C16710.010.0010.0022.00200.02
    C16712.012.0012.0026.00200.02
    C16716.016.0016.0032.00200.02

     

    ดอกเอ็นมิลล์ตันที่มีก้านทรงกระบอกเรียบยาวตามมาตรฐาน DIN 1835A และมีส่วนตัด 2 ร่องสั้นที่ปลาย ไม่มีส่วนคอที่เว้าเข้าไป: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC) ดังนั้นเครื่องมือจึงมีรูปทรงกระบอกสูบแบบตรงตลอดความยาว จึงมีระยะเอื้อมที่ยาวเป็นพิเศษตามที่จำเป็นสำหรับการกัดโพ็อกเก็ตลึก

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: 6.00–16.00 mm, ความเผื่อ js14
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: เท่ากับ DC, ความเผื่อ h6
    • APMX – ความยาวคมตัด: 13.00–32.00 มม.
    • OAL – ความยาวรวม: 180.0 มม. หรือ 200.0 มม.
    • รูปทรงเรขาคณิตของคมตัด: 2 คมตัด มุมเกลียว 30° มุมคราดแนวรัศมี 12°

     

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ข้อมูลจากผู้ผลิต)

    ตารางนี้แสดงความเร็วตัดเริ่มต้น vc ในหน่วยเมตรต่อนาทีสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มของ Dormer Pramet (WMG) ผู้ผลิตระบุให้ใช้กับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย (P1) และทองแดงหรือทองแดงผสม (N3)

    กลุ่ม ISOWMG และความเร็วตัดเริ่มต้น vc (เมตร/นาที)
    P – เหล็กกล้าP1.1: 46 · P1.2: 52 · P1.3: 54 · P2.1: 40 · P2.2: 35 · P3.1: 32 · P3.2: 26 · P4.1: 19
    M – สแตนเลสM1.1: 34 · M1.2: 29 · M2.1: 31 · M2.2: 25
    K – เหล็กหล่อK1.1: 30 · K1.2: 22 · K1.3: 17 · K2.1: 49 · K2.2: 40 · K2.3: 32 · K3.1: 44 · K3.2: 33 · K3.3: 27 · K4.1: 40 · K4.2: 30 · K4.3: 22 · K4.4: 19 · K4.5: 16 · K5.1: 46 · K5.2: 34 · K5.3: 27
    N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็กN1.1: 81 · N1.2: 60 · N1.3: 41 · N2.1: 41 · N2.2: 37 · N2.3: 26 · N3.1: 43 · N3.2: 25 · N3.3: 13 · N4.1: 43
    S – อัลลอยอุณหภูมิสูงS1.1: 30 · S1.2: 25 · S2.1: 20 · S3.1: 15 · S4.1: 12

    กลุ่มย่อยหลัก: P1 เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย, P2 เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา, P3 เหล็กกล้าผสม, P4 เหล็กกล้าเครื่องมือ; N1 อะลูมิเนียมขึ้นรูป, N2 อะลูมิเนียมผสมหล่อ, N3 ทองแดงผสม, N4.1 พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (⌀6.00–16.00 mm) ให้เหมาะกับความกว้างของคุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ดังนั้นควรตรวจสอบว่าคอลเลทหรือหัวจับรองรับก้านขนาดนั้นได้
    • ⌀6.00 และ ⌀8.00 มีความยาวรวม 180.0 mm ส่วน ⌀10.00, ⌀12.00 และ ⌀16.00 มีความยาวรวม 200.0 mm
    • ความยาวคมตัดอยู่ระหว่าง 13.00 mm (⌀6.00) ถึง 32.00 mm (⌀16.00) ก้านยาวช่วยให้เข้าถึงบริเวณที่ลึกขึ้นได้ ดังนั้นควรรักษาความลึกในการตัดตามแนวแกนไม่ให้เกินความยาวคมตัด

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer HSS-E 2 ร่องที่เกี่ยวข้อง

    • C167 – ดอกเอ็นมิลล์ระยะเอื้อมยาวพิเศษ พิกัดความเผื่อ js14 ไม่มีส่วนคอดที่คอ ⌀6.00–16.00 mm ความยาวรวม 180.0–200.0 mm
    • C135 – ดอกเอ็นมิลล์กัดร่องระยะเอื้อมยาวพิเศษพร้อมส่วนคอเว้า มีความเผื่อ e8 สำหรับร่องรูสลักที่มีความเผื่อ P9 ขนาด ⌀2.00–20.00 mm
    • C122 – ดอกเอ็นมิลล์ซีรีส์ยาวพิเศษที่มีความยาวคมตัดมากสำหรับกัดร่องลึก ความเผื่อ e8 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00–22.00 mm
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C1676.0 | ดอกเอ็นมิลล์_C167 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย